バッテリ充電およびバッテリバランシング

RECOMのMA2000シリーズ
  • Battery charging and battery balancing units
  • Solutions from several hundred watts up to 30kW
  • Designed for Transportation, Industry, Automation, Railway or Defense applications
  • Input: 3AC input with active PFC
    Alternative input range 200-1000VDC
  • Variable DC output for 24VDC up to 110VDC (nominal), or other voltage levels available on request
RECOM のバッテリ充電・バランシングソリューションは、モバイル用途・定置用途双方において高電力密度と高い長期信頼性を実現するよう設計されています。産業、輸送、エネルギー分野の要求に対応し、交流ラインにはアクティブ PFC を搭載し、直流入力には過電圧保護機能を備えています。最新のスイッチングトポロジーとデジタル制御技術を活用し、重要な電源環境下でも長寿命と安定した性能を確保します。

プラットフォーム型設計により、時間、温度、電流といったバッテリ固有の特性に合わせて出力電圧特性を調整可能です。各ユニットには内部に無損失出力 冗長化ダイオードを搭載し、バッテリと直流電源を切り離して逆電流を防止し、安全な動作を実現します。標準的な充電機能に加え、バッテリバランサーは直列・並列に接続された複数のバッテリの充電量を均等化し、バッテリ試験や大容量蓄電用途に最適です。RECOM は柔軟なアーキテクチャを採用しており、お客様固有の要件に合わせて迅速かつコスト効率よくソリューションの変更に対応できます。

下記製品テーブルを参照し、システム種別、電力レベル、用途要件に基づいて適切なバッテリ充電器またはバッテリバランシングソリューションを見つけてください。
シリーズ Type 説明
RMOC5000
RMOC5000
Cascadable Battery charger Output Power 5kW, Vin 360-440VAC 3 Phases 3 wires RST, Vout 39.5-58VDC
SA10000
SA10000
New
Battery charger 10kW AC/DC On-Boad Charger for E-Mobility
SA3206
SA3206
New
Battery Charger 3,2kW temperature regulated Battery Charging for Railway Applications
SA500
SA500
New
Battery charger 500W AC/DC or UPS PSU for Railway Applications
SD7008
SD7008
New
Battery charger 7kW DC/DC converter for Fuel Cell use and Battery Charging
Attributes Battery Charging & Battery Balancing
AC/DC or DC/DC Available Features / Options:
Power (W) up to 30000W
Isolation Isolated or non isolated
Nr. of Outputs Single
Vin (V) 90 - 264 1AC
340 - 480 3AC
200 - 1000 DC
Vout (V) 12VDCnom up to 800VDCnom
progammable Charging curve
progammable Discharging curve
Connection Screw Terminals, Cage Clamps
others on request
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
19"-Rack style
Certifications CE, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, UL 60950-1
MIN Operating Temp (°C) -40.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0 / 85.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Interfaces I²C, Ethernet, CAN, ….?
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
Contact us for sales inquiries or technical support. We will get back to you as soon as possible.

よくある質問

RECOM バッテリ充電器は、高精度かつ安定した出力制御を維持しながら、モバイルまたは定置型バッテリシステムを効率的に充電するために設計されています。過酷な産業、輸送、蓄電用途向けに最適化され、高電力密度と長期信頼性を実現します。
一般的なバッテリ充電器は単一のバッテリまたはバッテリパックの充電を行うのに対し、バッテリバランサーは直列・並列接続された複数のバッテリを管理し、充電量を均等化します。RECOM のバランサーは高度なバッテリ試験や制御された放電用途にも使用され、システムの長寿命化を図ります。
はい。RECOM 充電器は出力特性を調整可能であり、バッテリの種類、温度プロファイル、充電要件に応じて設定を構成できます。この柔軟性により、鉛蓄電池、リチウムイオン電池、各種産業用特殊バッテリシステムに幅広く対応します。
アクティブ力率改善(PFC)はエネルギー効率を大幅に向上させ、交流入力ラインの高調波歪みを抑制します。これにより安定動作と優れた系統連系適合性を確保し、国際的な産業用電源規格を厳格に遵守します。