双方向 AC/DC 電源

双方向電源
  • Power supplies from 2kW up to 11kW
  • Designed for ground mobile or industrial automation use
  • Input/Output: 3AC input with active PFC
  • Output/Input: High or low voltage DC
  • High efficiency and power factor
RECOM の双方向 AC/DC 電源は、インテリジェントなエネルギー管理、回生電力、先進的なバッテリー蓄電システム向けに設計されています。エネルギーを双方向に流すことができるこれらのコンバーターは、コストと実装スペースを大幅に削減すると同時にシステム全体の効率を高めます。中規模蓄電を伴う EV インフラの開発であっても、産業用エネルギー回生システムであっても、RECOM は現代の系統連系用途に必要な柔軟な大電力アーキテクチャを提供します。

当社のプラットフォーム型設計は CLLC や位相シフトフルブリッジ(PSFB)といった最適化されたトポロジーを活用し、個別の変換比に応じて最高の性能を発揮します。CLLC はバッテリー電圧と PFC バス電圧が近い用途に適しており、PSFB は 48V や 800V DC システムのように電圧差が大きい場合に推奨されます。RECOM のモジュールアプローチにより、産業用電源、輸送機器、蓄電システムの多様な固有要件に合わせて、これらのソリューションを迅速かつ低コストでカスタマイズ可能です。

下記製品テーブルより、トポロジー、電圧範囲、電力容量をもとに適切な双方向電源ソリューションをお探しください。
シリーズ Type 説明
MAB1256-CB-X-V3
MAB1256-CB-X-V3
New
UPS Bidirectional Power Supplies 1AC/DC Online UPS unit with multiple Output
SAB6000-3F
New
Bidirectional Battery balancer 6kW bidirectional 3AC/DC for Cell Formation / Battery charging
Attributes Bidirectional Power Supplies
AC/DC or DC/DC
Power (W) up to 10000W
Isolation Isolated
Nr. of Outputs Single, bidirectional
Vin (V) 90 - 264 1AC
340 - 480 3AC
200 - 1000 DC
Vout (V) 3-300 DC
Iout (A) 0-80 charging
Iin (A) 0-40A discharge
progammable Charging curve
progammable Discharging curve
Connection Screw Terminals, Cage Clamps
others on request
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
19"-Rack style
Certifications CE, EN 62368, EN61010, UL 60950-1
MIN Operating Temp (°C) -40.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0 / 85.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Interfaces I²C, Ethernet, CAN, ….?
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
Contact us for sales inquiries or technical support. We will get back to you as soon as possible.

よくあるご質問

双方向電源はバッテリーの充放電、エネルギー回生システム、蓄電システム(BESS)など、エネルギーの双方向伝送が必要な用途に不可欠です。EV インフラにおいても採用が増えており、回生電力によりシステム全体の効率を向上させエネルギー損失を最小限に抑えます。
一方向にしか電力を供給できない従来型電源と異なり、双方向コンバーターは電力の供給と吸収の両方が可能です。これにより回生動作、バッテリーバランシング、現代電力システムにおけるインテリジェントなエネルギー管理を実現します。
代表的な双方向トポロジーには CLLC および位相シフトフルブリッジ(PSFB)があります。最適なトポロジーはバッテリー電圧と DC バス電圧の関係、システム全体の効率、アプリケーション要件によって決まります。
はい。当社のプラットフォーム型設計は迅速かつ低コストで仕様変更を行うために開発されています。電圧範囲、電力容量、機械的フォーマットを調整し、産業、輸送、蓄電分野の固有の要求に対応可能です。