Wie kann RECOM angesichts dieser Marktdynamik helfen? Mit 100.000 Kunden weltweit bedeutet unser Gesamtvolumen, dass RECOM bei unseren Lieferanten als Großabnehmer eingestuft wird. Unsere Kaufkraft ermöglicht es uns, die aktiven und passiven Komponenten direkt von unseren Lieferanten zu beziehen und von den oben genannten Vorteilen zu profitieren. Außerdem können wir einen Pufferbestand an Produkten aufbauen, die in unsere Leistungsmodule eingehen.
Wir haben unsere Kaufkraft genutzt, um unseren Bestand an schwer erhältlichen Leistungsmodulen in den gängigsten Konfigurationen drastisch zu erhöhen. Das Ergebnis ist eine drastisch verbesserte Verfügbarkeit und kürzere Vorlaufzeiten im Vergleich zu gleichwertigen Modulen anderer Anbieter.
RECOM bietet DC/DC-Leistungsmodule der Familien 
RPL, 
RPX und RPY zur sofortigen Lieferung an. Es handelt sich um Abwärtswandler mit integrierten Induktivitäten in winzigen oberflächenmontierten Gehäusen. Die Geräte sind vollständig gegen Dauerkurzschlüsse, Ausgangsüberstrom oder Übertemperaturfehler geschützt. Durch ihren hohen Strom und ihre geringe Größe eignen sie sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Bildgebungssysteme, verteilte Stromversorgungsarchitekturen, tragbare Geräte in der Telekommunikation sowie industrielle Anwendungen.
Die RPX-Familie bietet Leistungsbereiche von 5W bis 20W mit Ausgangsströmen von 0,5A bis 4A. Der RPX-1.0 verfügt beispielsweise über einen Eingangsbereich von 4VDC bis 36VDC, so dass 5V, 12V oder 24V Versorgungsspannungen verwendet werden können. Die Ausgangsspannung kann mit zwei Widerständen von 0,8VDC bis 30VDC eingestellt werden. Der Ausgangsstrom beträgt bis zu 1A und ist vollständig gegen Dauerkurzschlüsse, Ausgangsüberstrom oder Übertemperaturfehler geschützt.
Die RPL-Familie von 15W-Wandlern verwendet ein winziges, 3mm x 3mm x 1,45mm großes, thermisch verbessertes LGA-Gehäuse. Der 
RPL-3.0 verfügt beispielsweise über einen Eingangsbereich von 4VDC bis 18VDC, sodass 5V und 12V Versorgungsschienen verwendet werden können. Die Ausgangsspannung kann von 0,8VDC bis 5,2VDC eingestellt werden. Der Ausgangsstrom beträgt bis zu 3A.
Der 
RPY-1.5Q ist ein 7,5W AEC-Q100-qualifizierter Konstantstromquellen-Buck-Regler mit integrierter Induktivität für den Betrieb von Hochleistungs-LEDs. Ein kompletter 
LED-Treiber kann in einem kompakten, 3mm x 5mm x 1,6mm großen, thermisch verbesserten QFN-Gehäuse mit einem maximalen Ausgangsstrom von bis zu 1500mA realisiert werden, der mit einem externen Messwiderstand eingestellt wird. Der Eingangsspannungsbereich reicht von 4VDC bis 36VDC, so dass 5V, 12V oder 24V Versorgungsspannungen verwendet werden können. Der Ausgang ist vollständig gegen Dauerkurzschlüsse, Eingangsunterspannung, Ausgangsüberstrom oder Übertemperatur geschützt. Eine Fehleranzeige signalisiert eine thermische Abschaltung oder einen LED-Unterbrechungs-/Kurzschlusszustand.
Zu den Anwendungen im Automobil- oder Industriebereich gehören dimmbare LED-Beleuchtung, sichtbare oder IR-LED-Beleuchtung für Drohnen und Roboterkamerasysteme oder präzise Hochstrom-CC-Quellen für 
Test- und Messzwecke.