Empfohlen wird nicht, Hochleistungs-LEDs mit zwei oder mehr Strings parallel zu betreiben, da die Unterschiede in der kombinierten Durchlassspannung für jeden Strang des Strings zu einem Ungleichgewicht im Stromfluss führen würden. Wenn mehr Licht benötigt wird, fügen Sie einfach weitere LEDs in Reihe hinzu, damit der Strom (und damit die Helligkeit) jeder LED konstant bleibt. Nachteilig ist, dass bei langen Strings eine höhere Versorgungsspannung benötigt wird.
Andererseits ist es zulässig, UV- und sichtbare Licht-LEDs in einem String zu mischen, solange alle LEDs den gleichen Nennstrom haben, auch wenn sie sehr unterschiedliche Durchlassspannungen haben. Dies kann als sichtbare Warnung nützlich sein, dass die UV-LEDs aktiv sind, indem eine weiße oder farbige LED in die Kette mit aufgenommen wird, sowie die Strahlmusterverteilung der LED-Optik deutlich zu zeigen, damit der Anwendungsbereich besser gesehen werden kann.
RECOM bietet die RCDE-48 Serie mit vorkalibrierten maximalen Ausgangsströmen von 350mA, 700mA oder 1050mA und einer Eingangsspannung von bis zu 60 VDC (ausreichend um bis zu 10 UV-LEDs anzusteuern) an. Die RCDE-48-Serie ist nicht nur sehr kostengünstig, sondern verfügt auch über einen Dimm-Eingang, der auch zum Aktivieren/Deaktivieren verwendet werden kann (runterziehen, um den Ausgang auszuschalten, offenlassen oder hochziehen, um ihn einzuschalten).