Smart Buildings optimieren Beleuchtung und HLK-Systeme (Heizung, Lüftung, Klimaanlage), um die Luftqualität, Temperatur und Beleuchtungsstärke zu regulieren. Wenn ein Büro oder Besprechungsraum nicht genutzt wird, kann die Beleuchtung automatisch abgeschaltet, der Luftstrom reduziert und die Temperaturregelung angepasst werden, um Energie zu sparen. Zur Steigerung des Komforts kann die Umgebung individuell angepasst werden – Temperatur und Lichtfarbe lassen sich automatisch dem Tagesrhythmus anpassen, um eine angenehmere Atmosphäre zu schaffen und die Produktivität zu fördern. Die Belüftung kann optimiert werden, um Zugluft zu vermeiden oder in stark frequentierten Bereichen die Luftzirkulation und Filterung zu erhöhen, um Gerüche und Infektionen zu minimieren.
Das Gebäudemanagementsystem (BMS) dient als zentrale Steuerungseinheit, die Sensordaten zu Belegung, Temperatur, Luftstrom, Umgebungslicht und VOC (flüchtige organische Verbindungen) sammelt und Aktuatoren, Lüftungssysteme und Beleuchtung entsprechend steuert. Das BMS koordiniert auch Zutrittskontrolle, Sicherheit, Kommunikation und Energieverbrauch.
RECOM bietet eine breite Palette von DC/DC- und AC/DC-Stromversorgungen, die Smart-Building-Systeme von wenigen Watt bis Kilowatt versorgen. Diese erfüllen die
Sicherheitsnorm IEC/EN 60335-1 („Haushaltsgeräte“) und halten elektromagnetische Verträglichkeitsstandards gemäß EN 55014-1/-2 und EN 62233 („elektromagnetische Felder und Personensicherheit“) ein. Nicht alle handelsüblichen Netzteile erfüllen diese Anforderungen, daher sind sorgfältige Zertifizierungsprüfungen erforderlich.
Große Gebäude werden häufig mit Dreiphasenstrom versorgt, wobei die Spannungsversorgung je nach Region variiert. Beleuchtungssysteme arbeiten oft mit 277VAC (aus 480VAC-Phasen), sodass Hilfsstromversorgungen für eine Betriebsspannung von bis zu 305VAC zertifiziert sein müssen. RECOM bietet „/277“-zertifizierte Netzteile, die 85V–277VAC abdecken, sowie „/480“
AC/DC-Netzteile mit einem Eingangsspannungsbereich von 85–528VAC, die alle gängigen Netzspannungen unterstützen. Ein Smart Building benötigt präzise Datenerfassung, was mehrere Sensoren, Steuerungen und Displays pro Raum erfordert. Kommunikationsprotokolle wie WLAN, KNX, DALI, Zigbee und BACnet gewährleisten eine nahtlose Datenübertragung.
RECOM bietet kompakte
DC/DC-Schaltreglermodule mit 5V, 12V, 24V oder 48V DC Eingang, sowie
isolierte DC/DC-Wandler für Bus- und Signalisolierung, um Systemausfälle zu vermeiden. Die RHV2/RHV3-Serie bietet 20kVDC-Isolation und eignet sich ideal für Hochspannungsüberwachung in HVAC-Filtern.