Die Stromversorgung des Controllers ist redundant, d.h. wenn eine DC/DC-Stromversorgung ausfällt, kann die andere immer noch den erforderlichen Strom liefern. Standardmäßige DC/DC-Wandler verfügen nicht über diese 'OR'-Funktion, so dass spezielle Versionen erforderlich sind. RECOM
Plug-and-Play-Stromversorgungslösungen sind dann vergleichsweise besser - sie bieten echte Stromteilung an den Ausgängen, so dass die Stromversorgungen parallel geschaltet werden können, um entweder als redundante N+1-Versorgung oder als Stromversorgungsanordnung mit erhöhtem Strom verwendet zu werden.
Auf der Niederspannungsseite hat jeder Sensor seine eigene isolierte DC/DC-Stromversorgung und Datenschnittstelle. Das hat gewisse Vorteile: Wenn ein Sensor ausfällt, weigert er sich nicht nur, die Stromversorgung und die Daten weiterzuleiten, sondern auch, wenn der Sensor einen Kurzschluss zu einer höheren Spannung (z.B. der 110VDC-Hauptversorgung) hat, kann diese externe Spannung nicht zurückfließen und entweder die interne Stromversorgung des Controllers oder seine Datenbusverbindung zurück zum TCMS beschädigen.
RECOM stellt eine Reihe von All-in-One-DC/DC-Stromversorgungen, die mit einem EMV-Filter für den Eisenbahnbereich und einem Verpolungsschutz ausgestattet sind, sowie eine Parallelschaltung der Ausgänge von 40W bis 1000W Ausgangsleistung bieten (was bedeutet, dass sich die Stromversorgungen den Ausgangsstrom gleichmäßig teilen und die V/I-Kennlinie unverändert bleibt). Der Eingangsspannungsbereich kann 4:1 24V, 36V, 110V oder ultraweit 14,4-170VDC betragen, um alle gängigen Eingangsspannungen abzudecken. Darüber hinaus erfüllen sie die Temperaturklasse OT4 + ST1 & ST2, mit voller Ausgangsleistung und erlauben nur natürliche Konvektionskühlung.
RECOM bietet Platinen-DC/DC-Stromversorgungen für isolierte Sensorschnittstellen an, darunter ein 8 Watt, EN 50155-zertifiziertes Bauteil im DIP24-Format (32 x 20,3 x 11,2mm) und ein 20 oder 30 Watt, EN 50155-zertifiziertes Produkt in einem 1" x 1" Gehäuse.
Abb. 7: RECOMs
RP08,
RP12,
RPA20 und
RPA30 DC/DC-Stromversorgungen für die PCB-Montage im Eisenbahnbereich.
Für anspruchsvollere
Bahnanwendungen, wie z.B. Sensor/Aktor-Kombinationen, bietet RECOM auch eine Reihe von isolierten DC/DC-Stromversorgungen mit höherer Leistung auf Board-Level bis zu 200W mit einem Eingangsspannungsbereich von 4:1 oder 10:1, mit kontinuierlichem Kurzschlussschutz am Ausgang und EN 50155-Zertifizierungen.
Abb. 8: RECOM Front-End zu Back-End Bahnstromversorgungslösungen
Derzeit bietet nur RECOM eine so breite Palette an DC/DC-Stromversorgungen für den Bahnbereich> an, die eine schnelle Implementierung von Sensoren oder eine Nachrüstung von bestehendem Rollmaterial ermöglichen. Sie sind nicht nur nach der Bahnnorm EN50155 vorzertifiziert, sondern entsprechen auch allen wichtigen technischen Bahnnormen, wie EN50121-3-2 für EMV, EN50124-1 für Sicherheitsisolierung, EN50125-1 für Umweltbedingungen und EN45545-2 für Brandschutz.