Kostengünstiger 8W DC/DC Wandler im 1“ x 1“ Gehäuse für Elektromobilitäts-Anwendungen

RECOM REC8E-Serie
RECOM präsentiert sein kostengünstiges REC8E-Sortiment, bestehend aus 8W DC/DC Wandlern im kompakten 1x1-Zoll-Gehäuse mit drei Eingangsspannungsbereichen einschließlich 20-60VDC für 48V-Li-Ionen-Batterien und LV148-Anwendungen.

RECOM startet sein REC8E-Sortiment, bestehend aus kostengünstigen, hocheffizienten 8W-DC/DC-Wandlern speziell für batteriebetriebene Anwendungen. Drei Eingangsspannungsbereiche sind verfügbar: 9-18V (für 12V-Systeme), 18-36V (für 24V-Systeme) und 20-60V (für 48V-Systeme), wobei letztere den LV148-Standard für 48-V-Li-Ion-Spannungen in Fahrzeugen erfüllt. Um eine schädliche Tiefentladung zu vermeiden, ist ein Unterspannungsschutz vorgesehen, der den Wandler automatisch abschaltet, wenn die Batteriespannung unter das sichere Niveau fällt. Folgende vollständig geschützten Ausgangsspannungen sind verfügbar: 5V, 9V, 12V, 15V, 24V, +/-12V und +/-15V. Alle Ausgänge sind streng geregelt und unterstützen hohe kapazitive Lasten über einen weiten Temperaturbereich von -40°C bis +75°C ohne Lastabsenkung. Ein Ein/Aus-Steuerpin ist standardmäßig eingebaut, um den Versorgungsstrom im Abschaltmodus auf weniger als 0,7mA zu reduzieren.

Der EMI-Wert der REC8E-Reihe ist sehr niedrig. Daher sind zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte der EN 55032 Klasse A oder B lediglich einfache, kostengünstige externe Komponenten erforderlich. Der Isolationswert beträgt 1,6kV/1 Minute, und die Geräte sind nach UL/IEC/EN 62368-1 zertifiziert.

Der REC8E ist in einem dem Industriestandard entsprechenden flachen, nichtmetallischen 1x1-Zoll-Gehäuse erhältlich, das für die Verwendung in hochdichten PCB-Designs geeignet ist.

„Diese neueste Ergänzung unserer Econoline-Reihe vereint Leistung und Nutzen“, sagt Steve Roberts, Innovation Manager von RECOM. „Er eignet sich für Anwendungen mit 48-V-Li-Ionen-Eingängen, sowohl im Bereich der Elektromobilität als auch in der allgemeinen Industrie und bei Test- und Messanwendungen.“
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 8 W, THT REC8E Series
Fokus
  • 8W in a compact 1x1” package
  • 2:1 input voltage range
  • 12, 24, and 48VDC nominal voltage options
  • UL/IEC/EN62368-1 + IEC60950-1 (pending)