전기차량 분야에 적합한 1”x1” 패키지의 가격이 낮은 8W DC/DC 컨버터

RECOM REC8E 시리즈
RECOM은 REC8E 제품군에 48V Li-ion 배터리 및 LV 148 애플리케이션에 적합한 20-60VDC 입력을 포함한 3가지 입력 범위를 갖추고 있고 가격이 낮은 1”x1” 패키지의 8W DC/DC 컨버터를 출시합니다.

RECOM은 가격이 낮고 고효율인 8W DC/DC 컨버터인 REC8E 제품군에 배터리로 동작하는 분야를 위해 특별히 설계된 컨버터를 출시합니다. 세 가지 입력 전압 범위는: 9-18V(12V 시스템), 18-36V(24V 시스템) 및 20-60V(48V 시스템)이며 마지막 전압 범위는 차량의 48V 리튬이온 전압에 대한 LV 148 요구사항과 일치합니다. 심각한 방전을 방지하기 위해 배터리 전압이 안전 수준 미만으로 떨어질 경우 컨버터를 자동으로 끄기 위한 저전압 잠금 장치가 포함되어 있습니다. 출력 전압은 완전히 보호되는 5V, 9V, 12V, 15V, +/-12V 및 +/-15V입니다. 모든 출력은 엄격하게 레귤레이트되며 디레이팅 없이도 -40°C ~ +75°C의 광범위한 온도에서 높은 용량성 부하를 드라이브할 수 있습니다. ON/OFF 컨트롤 핀은 셧다운 모드에서 공급 전류를 0.7mA 미만으로 줄이기 위해 표준으로 장착됩니다.

REC8E의 EMI는 매우 낮으므로 간단하고 저렴한 외부 구성 요소 추가만으로도 EN 55032 클래스 A 또는 B 방사 한도를 준수할 수 있습니다. 절연 등급은 1.6kV/1분이며, UL/IEC/EN 62368-1 인증 제품입니다.

REC8E는 PCB 내에 설치할 공간이 제한적일 때 적용할 수 있도록 업계 표준인 1"x1" 로우 프로파일의 비금속 패키지로 제공됩니다.

RECOM의 이노베이션 매니저인 Steve Roberts는 " 최근 추가된 Econoline 시리즈는 성능과 가치를 훌륭하게 조합한 제품입니다."라고 평했습니다. "이 컨버터는 전기차량과 일반 산업 및 테스트 및 측정 분야에 필요한 48V Li-ion 입력에 적합합니다."
용도
  Series
1 DC/DC, 8 W, THT REC8E Series
Focus
  • 8W in a compact 1x1” package
  • 2:1 input voltage range
  • 12, 24, and 48VDC nominal voltage options
  • UL/IEC/EN62368-1 + IEC60950-1 (pending)