Lange Laufzeit mit einzelner AA Batterie für das SensorTile Modul

RECOM stellte kürzlich eine Interface-Platine vor, mit welcher das Sensormodul SensorTile von STMicroelectronics, an RECOMs R-78S Evaluation Board angeschlossen werden kann
RECOM stellte kürzlich eine Interface-Platine vor, mit welcher das Sensormodul SensorTile von STMicroelectronics, an RECOMs R-78S Evaluation Board angeschlossen werden kann. Diese Technologie ermöglicht es, das SensorTile Modul mit stabilen 3,3V von einer AA-Batterie zu versorgen, bis die Batteriespannung auf unter 0,65V fällt. Entwickler können so eine AA-Batterie mit hoher Kapazität in ihre Designs integrieren und die Testpunkte verwenden, um die Betriebslebensdauer der Anwendung abzuschätzen.

Die R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 Interface-Platine wurde für die Verwendung mit dem STMicroelectronics STEVAL STLCS01V1 SensorTile (1) Modul und dem Evaluation Board R-78S3.3-0.1-EVM-1 entwickelt, um IoT-Anwendungen mit dem SensorTile-Modul zu demonstrieren. Bei direkter Versorgung mit einer herkömmlichen Knopfzellen-Batterie, kann die Eingangsspannung bereits nach wenigen Betriebsstunden signifikant abfallen. Dann kann es passieren, dass die Bluetooth-Übertragungseinheit nicht zuverlässig arbeitet. Auch bleibt ein großer Teil der Energie der Knopfzelle ungenützt. Dies kann durch die Verwendung des R-78S verhindert werden, da er die 1,5V einer AA-Batterie auf stabile 3,3V erhöht bis die Batteriespannung auf unter 0,65V fällt und so die Energie der Batterie optimal ausnützt. Messpunkte zur Messung von Spannungen und Strömen ermöglichen es, die typische Lebensdauer der Batterie für das SensorTile Sensormodul, sowohl im aktiven als auch im Standby-Modus, mühelos zu ermitteln. Die Kombination einer AA-Batterie mit dem R-78S garantiert eine lange Lebensdauer und reduziert gleichzeitig die Wartungskosten. Auch ist es möglich, externe Eingangsspannungen anderer Niederspannungsquellen zu nutzen, wie beispielsweise von Energy Harvesting Systemen, wie sie in Remote-Anwendungen typisch sind. Das R-78S Evaluation Board und die dazu passende Interface-Platine sind ab sofort bei allen autorisierten Distributoren erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 Series
  • Accessory for the R-78S3.3-0.1-EVM-1
  • Mates with STLCS01V1