可延长单节AA电池供电系统的SensorTile模块使用寿命

RECOM发布了一款分线板来连接意法半导体(STMicroelectronics)的SensorTile和RECOM的R-78S评估板
RECOM发布了一款分线板来连接意法半导体(STMicroelectronics)的SensorTile和RECOM的R-78S评估板。该技术能使SensorTile从低至0.65V电压的AA电池汲取稳定的3.3V电压。因此,工程师可以将高容量单节AA电池集成到他们的设计中,并使用测试点来预估应用的寿命。

R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1分线板可与意法半导体的 STEVAL STLCS01V1 SensorTile (1) 模块和R-78S3.3-0.1-EVM-1评估板一起使用来展示IoT应用使用SensorTile的情况。直接由纽扣电池供电的时候,在使用几个小时后输入电压很快就会显着下降,导致低功耗蓝牙传输单元停止正常运作,浪费纽扣电池的剩余能源。通过结合使用R-78S的功能可以避免这个问题,因为R-78S能将单节AA电池的电压从1.5V提升至稳定的3.3V,如R-78S评估板所证明。测量电压和电流的测试点可以轻松计算SensorTile在主动和待机模式下的电池寿命。一起使用AA电池和R-78S可以延长使用寿命,同时降低维护成本。另外一个方式是使用其他低压电源作为外部输入电压,例如远程应用中常见的能量采集设备。RECOM授权的全球经销商皆可提供R-78S评估板以及对应的分线板。
应用
  系列
1 DC/DC R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 Series
  • R-78S3.3-0.1-EVM-1 的配件
  • 与 STLCS01V1 结合使用