报告

此页面列出由RECOM和外部网站提供的功率转换器相关报告,包括高dV/t应力下的栅极驱动DC/DC转换器的隔离特性以及选择正确的安全标准指南。如需更多的技术信息,请参阅我们的白皮书、技术报告、常见问题以及Steve Roberts著作的《AC/DC转换器知识手册》和《DC/DC转换器知识手册》。

高dv/dt应力下栅极驱动转换器的隔离特性

凭借宽带隙和先进的硅晶体管技术,能够以非常高的 dv/dt 和 di/dt 转换速率进行快速切换。这些应力如何影响用于为栅极驱动器提供隔离电源的 DC/DC 转换器的隔离屏障?

电源安全标准选择指南

「最佳实践」指南专门讨论电源的基本安全要求,旨在为制造商的技术人员和有经验的用户提供决策建议。

AC/DC 和 DC/DC 电源转换器的标准电源解决方案和应用

详细介绍 AC/DC 和 DC/DC 转换器在电子系统设计中的作用。介绍不同类型的转换器及其在医疗、工业、交通和物联网 (IoT) 等常见应用中的用途。

电源项目中进行定制设计的注意事项

AC/DC 和 DC/DC 电源市场产品种类繁多,质量参差不齐。了解 AC/DC 和 DC/DC 电源的关键设计注意事项,以及为什么有时现成的解决方案无法满足要求。

大功率 SMPS 设计

了解大功率 SMPS 设计的关键市场和应用,哪些拓扑结构效果最好,为什么硅可能不是最佳选择,冷却系统选项概述,关键法规,以及 RECOM 在大功率设计领域拥有的专业知识。