稳压 DC/DC 转换器

稳压 DC/DC 转换器的制造成本比非稳压转换器更高,但它具有显著优势。即便输入电压和负载发生变化,甚至负载降至零,其输出电压依然能保持稳定。重要的是,稳压转换器还集成了过流保护功能,这样在过载或短路情况下,电源和负载都能免受有害电流的影响。

这些转换器非常适用于对精度和安全性要求极高的工业、铁路或医疗安全认证环境。

关键特性

  • 高效率:效率高达 87%,减少了能量损耗和热量产生。
  • 高隔离度:提供高达 10kVDC 的隔离等级,增强了安全性和信号完整性。
  • 宽输入范围:支持 2:1 和 4:1 的输入电压范围,能够适配多种电源。
  • 紧凑封装:有工业标准的 DIP24、表面贴装(SMD)和 2 英寸 ×1 英寸封装形式,便于集成。
  • 全面认证:符合 EN、UL 和 CB 标准,部分型号还获得了医疗认证。
  • 强大保护功能:具备过流、短路和过热保护机制。

应用领域

这些稳压转换器适用于广泛的应用场景,包括:

  • 工业控制系统
  • 仪器仪表和测试设备
  • 医疗设备
  • 电信设备
  • 隔离式输入 / 输出板

产品系列

REC 系列提供多种型号,以满足特定需求:

  • REC3 系列:3W 转换器,有多种引脚配置选项,隔离等级最高可达 6kVDC。
  • REC5 系列:5W 转换器,具备高隔离选项,并符合医疗标准。
  • REC6 系列:6W 转换器,提供最高达 10kVDC 的加强隔离,适用于医疗应用。
  • REC10/M 系列:10W 转换器,采用紧凑的 2 英寸 ×1 英寸封装,具备加强隔离功能。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 3 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型 封装类型
    1 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxC05TExxS Series
    重点
    0.5 5 5 3 SMD SMD 16 Pin
    2 DC/DC, 1 W, SMD R1M Series
    重点
    1 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 SMD SMD 8 Pin
    3 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RSOE Series
    重点
    1 4.5 - 9, 18 - 36 5 2 THT SIP8
    4 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RSOE-Z Series
    重点
    1 4.5 - 18, 9 - 36 5 2 THT SIP8
    5 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RSOK-Z Series
    重点
    1 9 - 36 3.3 ‐ 17, 5 3 THT SIP8
    6 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RYK Series
    重点
    1 5 3.3, 5 4 THT SIP7
    7 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD (pinless) RxxC1TFxxS Series
    重点
    1 5 5 3 SMD (无引脚) 12 pad LGA
    8 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD RxxCTExxS Series
    重点
    1 5 5 3 SMD SMD 16 Pin
    9 DC/DC, 2 W R2M Series
    重点
    2 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT, SMD DIP8, SMD 8 Pin
    10 DC/DC, 2 W REM2A Series
    重点
    2 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15 5 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
    11 DC/DC, 2 W, Single Output, THT RSE Series
    重点
    2 4.5 - 9, 18 - 36 5 2 THT SIP8
    12 DC/DC, 2 W, Single Output, THT RSE-Z Series
    重点
    2 4.5 - 18, 9 - 36 5 2 THT SIP8
    13 DC/DC, 2 W, Single Output, SMD RSH2 Series
    重点
    2 3.3, 5, 12, 24 12, 15, 24, 3.3, 5 2, 3 SMD DIP14
    14 DC/DC, 2 W, Single Output, THT RSK-RUW Series
    重点
    2 4.5 - 36 3.3 ‐ 17, 5 3 THT SIP8
    15 DC/DC, 2 W, Single Output, SMD RTC2-RW Series
    重点
    2 4.5 - 9, 18 - 36 5 1 SMD 开放式
    16 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R12C2T12/R Series
    重点
    2.5 9 - 18 5 SMD 36-Pin SSOP
    17 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R12C2T25/R Series
    重点
    2.5 9 - 18 5 SMD 36-Pin SSOP
    18 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R15C2T25/R Series
    重点
    2.5 13.5 - 18 5 SMD 36-Pin SSOP
    19 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25 Series
    重点
    2.5 21 - 27 3 SMD 36-Pin SSOP
    20 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25/R Series
    重点
    2.5 21 - 27 5 SMD 36-Pin SSOP
    21 DC/DC, 3 W, SMD R3M Series
    重点
    3 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 SMD SMD 8 Pin
    22 DC/DC, 3 W, Single/dual Output, SMD R9C1T18/R Series
    重点
    3 8.5 - 18 5 SMD 36-Pin SSOP
    23 DC/DC, 3 W, Single Output, THT REC3A-W Series
    重点
    3 4.5 - 9, 18 - 36 5 2 THT DIP24
    24 DC/DC, 3 W, THT RP03-RAW Series
    重点
    3 36 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5, ± 4.5 ‐ ± 5.5 3 THT DIP24
    25 DC/DC, 3 W, Single Output, THT RS3E Series
    重点
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3 THT SIP8
    26 DC/DC, 3 W, THT RS3K Series
    重点
    3 4.5 - 9, 9 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 3 THT SIP8
    27 DC/DC, 3.5 W REM3.5E Series
    重点
    3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 6, 8, 10 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    28 DC/DC, 4 W REM4A Series
    重点
    4 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15 5 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
    29 DC/DC, 5 W, SMD R5M Series
    重点
    5 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 SMD SMD 8 Pin
    30 DC/DC, 5 W, Single Output, THT REC5A-W Series
    重点
    5 4.5 - 9, 18 - 36 5 2 THT DIP24
    31 DC/DC, 5 W, Single Output, THT REC5K-AW Series
    重点
    5 9 - 36 5 4 THT 1"x1"
    32 DC/DC, 5 W, Single Output, THT REC5K-RW Series
    重点
    5 9 - 36 3.3 ‐ 15, 5 4 THT DIP24
    33 DC/DC, 5 W REM5E Series
    重点
    5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 6, 8, 10 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    34 DC/DC, 6 W, Single Output, THT REC6A-W Series
    重点
    6 4.5 - 9, 18 - 36 5 2 THT DIP24
    35 DC/DC, 6 W REM6E Series
    重点
    6 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 9, ± 12, ± 15, ± 9 6, 8, 10 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    36 DC/DC, 6 W, THT RP06-RAW Series
    重点
    6 36 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5, ± 4.5 ‐ ± 5.5 3 THT DIP24
    37 DC/DC, THT REC10K-RW Series
    重点
    6.6, 10 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5, 8.1 ‐ 9.9, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5, ± 4.5 ‐ ± 5.5 4 THT DIP24
    38 DC/DC, 8 W RP08-AW Series
    重点
    8 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    39 DC/DC, 10 W, THT REC10K-AW Series
    重点
    10 9 - 36, 18 - 75 1.6 THT 1"x1"
    40 DC/DC, 10 W, THT REM10 Series
    重点
    10 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 5 THT DIP24
    41 DC/DC, 10 W, THT RP10-RAW Series
    重点
    10 36 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.49 ‐ 5.51, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5, ± 4.5 ‐ ± 5.5 3 THT DIP24
    42 DC/DC, 12 W, Single Output, THT RS12-Z Series
    重点
    12 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5 3 THT SIP8
    43 DC/DC, 20 W, THT REC20K-Z Series
    重点
    20 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5, 8.1 ‐ 9.9, ± 12, ± 15 2 THT 1"x1"
    44 DC/DC, 20 W, THT RPA20-AW Series
    重点
    20 9 - 36 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 1.6 THT 1"x1"
    45 DC/DC, 20 W, THT RPA20-FR Series
    重点
    20 36 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, 4.59 ‐ 5.61, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT Encapsulated 1.6"x1"
    46 DC/DC, 30 W, THT REC30E-Z Series
    重点
    30 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 2 THT 1"x1"
    47 DC/DC, 30 W, THT REC30K Series
    重点
    30 9 - 36, 18 - 75, 36 - 72, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5, 8.1 ‐ 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 2 THT 1"x1"
    48 DC/DC, 30 W, THT RPA30-AW Series
    重点
    30 9 - 36 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 1.6 THT 1"x1"
    49 DC/DC, 40 W, Single Output, THT RP40Q-RUW Series
    重点
    40 14 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 3 THT 1/4砖
    50 DC/DC, 40 W, THT RPA40-FR Series
    重点
    40 36 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 21.6 ‐ 26.4, 4.49 ‐ 5.51, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 3 THT 2"x1"
    51 DC/DC, 60 W, THT REM60-W Series
    重点
    60 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 5, 5.1, ± 12, ± 15 5 THT 2.3"x1.5"
    52 DC/DC, 60 W, Single Output, THT RP60Q-RUW Series
    重点
    60 14 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 3 THT 1/4砖
    53 DC/DC, 60 W, Single Output, THT RPA60-FW Series
    重点
    60 9 - 36 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5 1.5 THT 2"x1"
    54 DC/DC, 100 W, Single Output, THT RPA100E-W Series
    重点
    100 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 4 ‐ 5.5 1.5 THT 开放框架式1/8砖
    55 DC/DC, 150 W, Single Output, THT REC150H-UW Series
    重点
    150 9 - 75 10.8 ‐ 13.2, 21.6 ‐ 26.4, 25.2 ‐ 30.8, 43.2 ‐ 52.8, 48.6 ‐ 59.4 2.5 THT 半砖
    56 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RPA150E-EW Series
    重点
    150 9 - 60 19.2 ‐ 28.8, 38.4 ‐ 57.6, 9.6 ‐ 14.4 3 THT 1/8砖
    57 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RPA150Q-RUW Series
    重点
    150 14.4 - 170 19.2 ‐ 28.32, 43.2 ‐ 59.4, 9.6 ‐ 13.2 4.24 THT 1/4砖
    58 DC/DC, 300 W, Single Output, THT REC300H-W Series
    重点
    300 9 - 36 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 21.6 ‐ 26.4, 43.2 ‐ 55.2 3 THT 半砖
    59 DC/DC, 300 W, Single Output, THT RPA300E Series
    重点
    300 36 - 72 16 ‐ 35 2.25 THT 开放框架式1/8砖
    60 DC/DC, 500 W, Single Output, Connector RMOD500-W Series
    重点
    500 32 - 96 11.7, 12.4, 13, 13.7, 23.5, 24.5 2.25 连接器 4.53"x8" (IP67)
    61 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD R0.5Z Series
    0.5 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 1, 2 SMD SMD 10 引脚
    62 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD R0.5ZX Series
    0.5 5 5 1, 2 SMD 开放式
    63 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD R1Z Series
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9 1, 2 SMD SMD 10 Pin Mini
    64 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD R1ZX Series
    1 5 5 1, 2 SMD 开放式
    65 DC/DC, 1 W, THT RSO Series
    1 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 1, 2, 3 THT SIP8
    66 DC/DC, 1 W, THT RSO-Z Series
    1 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 1, 2, 3 THT SIP8
    67 DC/DC, 1 W, THT RY Series
    1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 1 THT SIP7
    68 DC/DC, 2 W, THT RS Series
    2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 1, 2, 3 THT SIP8
    69 DC/DC, 2 W RW2 Series
    2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 1, 2, 3 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16, DIP16 Mini
    70 DC/DC, 3 W REC3-R Series
    3 5, 12, 24 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    71 DC/DC, 3 W REC3-RW Series
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 1.6 - 6 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    72 DC/DC, 3 W REC3-RWZ Series
    3 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 1.6 - 6 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    73 DC/DC, 3 W, THT REM3 Series
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 5 THT DIP24
    74 DC/DC, 3 W, THT REM3-W Series
    3 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 5 THT DIP24
    75 DC/DC, 3 W, THT RS3 Series
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 1, 2, 3 THT SIP8
    76 DC/DC, 3 W, THT RS3-Z Series
    3 9 - 27, 20 - 60 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 1, 2, 3 THT SIP8
    77 DC/DC, 3 W, Dual Output, THT RW-D Series
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 3 THT DIP24 Mini
    78 DC/DC, 3 W, Single Output RW-S Series
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9 1 THT, SMD DIP24 Mini, SMD 24 引脚 微型
    79 DC/DC, Single Output, THT Rxx-B Series
    3, 5 5, 12, 15, 24 41 ‐ 120, 50 ‐ 135, 56 ‐ 135, 59 ‐ 130, 92 ‐ 200 3 THT DIP24
    80 DC/DC, 3.5 W, THT REC3.5-RW/R Series
    3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 8, 10 THT DIP24
    81 DC/DC, 5 W REC5-RW Series
    5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 1.6 - 6 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    82 DC/DC, 5 W REC5-RWZ Series
    5 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 1.6 - 6 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    83 DC/DC, 6 W, THT REC6-RW/R Series
    6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 8, 10 THT DIP24
    84 DC/DC, 6 W, THT REM6 Series
    6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 5 THT DIP24
    85 DC/DC, 6 W, THT REM6-W Series
    6 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 5 THT DIP24
    86 DC/DC, 6 W, THT RS6 Series
    6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 11.04 ‐ 13.2, 13.8 ‐ 16.5, 3.036 ‐ 3.63, 4.6 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 2 THT SIP8
    87 DC/DC, 7.5 W REC7.5-RW Series
    7.5 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 1, 2, 3 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    88 DC/DC, 8 W REC8-RW Series
    8 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 2, 3 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    89 DC/DC, 8 W REC8-RWZ Series
    8 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 2, 3 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    90 DC/DC, 8 W RP08-A Series
    8 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    91 DC/DC, 10 W REC10-RW Series
    10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 2, 3 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    92 DC/DC, 10 W REC10-RWZ Series
    10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 2, 3 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    93 DC/DC, 10 W, THT REC10-Z/M Series
    10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 2, 3 THT 2"x1"
    94 DC/DC, 10 W, THT REC10/M Series
    10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 2, 3 THT 2"x1"
    95 DC/DC, 10 W, THT REM10-W Series
    10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 5 THT DIP24
    96 DC/DC, 10 W, THT RP10-A Series
    10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 6, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 1"x1"
    97 DC/DC, 10 W, THT RP10-AW Series
    10 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 6, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 1"x1"
    98 DC/DC, 10 W, THT RP10-E Series
    10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 2"x1"
    99 DC/DC, 10 W, THT RP10-EW Series
    10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 2"x1"
    100 DC/DC, 12 W RP12-A Series
    12 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    101 DC/DC, 12 W, THT RP12-AR Series
    12 36 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 3 THT 1"x1"
    102 DC/DC, 12 W RP12-AW Series
    12 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    103 DC/DC, 15 W, THT REC15-Z/M Series
    15 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.4, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 2, 3 THT 2"x1"/DIP24
    104 DC/DC, 15 W, THT REC15/M Series
    15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.4, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 2, 3 THT 2"x1"/DIP24
    105 DC/DC, 15 W, THT REC15E-Z Series
    15 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 12, 13.5 ‐ 16.5, 15, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 24, 3.3, 4.5 ‐ 5.5, 5, ± 12, ± 15 2 THT 1"x1"
    106 DC/DC, 15 W, THT REM15-W Series
    15 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 5 THT 1.6"x1"
    107 DC/DC, 15 W, THT RP15-A Series
    15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 12, 13.5 ‐ 16.5, 15, 2.97 ‐ 3.63, 3.3, 4.5 ‐ 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 1"x1"
    108 DC/DC, 15 W, THT RP15-AW Series
    15 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 12, 13.5 ‐ 16.5, 15, 2.97 ‐ 3.63, 3.3, 4.5 ‐ 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 1"x1"
    109 DC/DC, 15 W, THT RP15-F Series
    15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 2"x1"
    110 DC/DC, 15 W, THT RP15-FW Series
    15 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 2"x1"
    111 DC/DC, 15 W, Connector RPM15-FW Series
    15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 1.6 连接器 隔板
    112 DC/DC, 15 W, DIN-Rail RPMD15-FW Series
    15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 1.6 导轨 导轨
    113 DC/DC, 20 W, THT REC20 Series
    20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 3.06 ‐ 3.74, 4.59 ‐ 5.61, ± 12, ± 15 1.6 THT 2"x1"
    114 DC/DC, 20 W, THT REC20-Z Series
    20 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 3.06 ‐ 3.74, 4.59 ‐ 5.61, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 2"x1"
    115 DC/DC, 20 W, THT REM20-W Series
    20 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 5 THT 1.6"x1"
    116 DC/DC, 20 W, THT RP20-A Series
    20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 12, 13.5 ‐ 16.5, 15, 2.97 ‐ 3.63, 3.3, 4.5 ‐ 5.5, 5, ± 12, ± 15 1.6 THT 1"x1"
    117 DC/DC, 20 W, THT RP20-AW Series
    20 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 12, 13.5 ‐ 16.5, 15, 2.97 ‐ 3.63, 3.3, 4.5 ‐ 5.5, 5, ± 12, ± 15 1.6 THT 1"x1"
    118 DC/DC, 20 W, THT RP20-F Series
    20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 1.6 THT 2"x1"
    119 DC/DC, 20 W, THT RP20-FR Series
    20 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 2.25 THT 2"x1"
    120 DC/DC, 20 W, THT RP20-FW Series
    20 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 2"x1"
    121 DC/DC, 20 W, Connector RPM20-FW Series
    20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 1.6 连接器 隔板
    122 DC/DC, 20 W, DIN-Rail RPMD20-FW Series
    20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 1.6 导轨 导轨
    123 DC/DC, 20 W, THT RPP20 Series
    20 18 - 36 10.8 ‐ 13.2, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 24 2.25 THT 1.6"x1"
    124 DC/DC, 20 W, THT RPP20-W Series
    20 9 - 36 10.8 ‐ 13.2, 4.5 ‐ 5.5, ± 12 2.25 THT 1.6"x1"
    125 DC/DC, 30 W, THT REC30 Series
    30 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 3.06 ‐ 3.74, 4.59 ‐ 5.61, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 1.6 THT 2"x1.6"
    126 DC/DC, 30 W, THT REC30-Z Series
    30 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 3.06 ‐ 3.74, 4.59 ‐ 5.61, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 1.6 THT 2"x1.6"
    127 DC/DC, 30 W, THT REM30-W Series
    30 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 5 THT 2"x1"
    128 DC/DC, 30 W, THT RP30-E Series
    30 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 1.6 THT 2"x1.6"
    129 DC/DC, 30 W, THT RP30-EW Series
    30 10 - 40, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 1.6 THT 2"x1.6"
    130 DC/DC, 30 W, THT RP30-F Series
    30 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 2"x1"
    131 DC/DC, 30 W, THT RP30-FW Series
    30 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 2"x1"
    132 DC/DC, 30 W, Connector RPM30-E Series
    30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 1.6 连接器 隔板
    133 DC/DC, 30 W, Connector RPM30-EW Series
    30 10 - 40, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 1.6 连接器 隔板
    134 DC/DC, 30 W, DIN-Rail RPMD30-E Series
    30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 1.6 导轨 导轨
    135 DC/DC, 30 W, DIN-Rail RPMD30-EW Series
    30 10 - 40, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 1.6 导轨 导轨
    136 DC/DC, 30 W, THT RPP30 Series
    30 18 - 36 10.8 ‐ 13.2, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 24 2.25 THT 2"x1.2"
    137 DC/DC, 30 W, THT RPP30-W Series
    30 9 - 36 10.8 ‐ 13.2, 4.5 ‐ 5.5, ± 12 2.25 THT 2"x1.2"
    138 DC/DC, 40 W, THT RP40-FR Series
    40 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 1.6, 3 THT 2"x1"
    139 DC/DC, 40 W, THT RP40-G Series
    40 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 1.6 THT 2"x2"
    140 DC/DC, 40 W, THT RP40-GW Series
    40 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 1.6 THT 2"x2"
    141 DC/DC, 40 W, Connector RPM40-G Series
    40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 1.6 连接器 隔板
    142 DC/DC, 40 W, Connector RPM40-GW Series
    40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 1.6 连接器 隔板
    143 DC/DC, 40 W, DIN-Rail RPMD40-G Series
    40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 1.6 导轨 导轨
    144 DC/DC, 40 W, DIN-Rail RPMD40-GW Series
    40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 1.6 导轨 导轨
    145 DC/DC, 40 W, Single Output, THT RPP40-W Series
    40 9 - 36 10.8 ‐ 13.2, 4.5 ‐ 5.5 2.25 THT 2"x1.2"
    146 DC/DC, 50 W, Single Output, THT RPA50S-W Series
    50 18 - 75 2.64 ‐ 3.63, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 2.25 THT 开放框架式1/16砖
    147 DC/DC, 50 W, Single Output, THT RPP50 Series
    50 18 - 36 10.8 ‐ 13.2, 4.5 ‐ 5.5 2.25 THT 2"x1.2"
    148 DC/DC, 60 W, Single Output, THT RP60-G Series
    60 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5 1.6 THT 2"x2"
    149 DC/DC, 60 W, Single Output, Connector RPM60-G Series
    60 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5 1.6 连接器 隔板
    150 DC/DC, 60 W, Single Output, DIN-Rail RPMD60-G Series
    60 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5 1.6 导轨 导轨
    151 DC/DC, Single Output, THT RP75H-RW Series
    75, 77 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 2.25, 3 THT 半砖
    152 DC/DC, Single Output, THT RP90Q-RW Series
    82.5 - 90 9 - 36, 16.5 - 75, 40 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 2.25, 3 THT 1/4砖
    153 DC/DC, Single Output, THT RP100H-RW Series
    100, 101 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 2.25, 3 THT 半砖
    154 DC/DC, 100 W, Single Output, THT RPA100H-RUW Series
    100 16.5 - 140 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 9.6 ‐ 13.2 4.24 THT 半砖
    155 DC/DC, Single Output, THT RP120Q-RW Series
    120, 130, 132 9 - 36, 16.5 - 75, 40 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 2.25, 3 THT 1/4砖
    156 DC/DC, Single Output, THT RP180H-RW Series
    140 - 182 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 2.25, 3 THT 半砖
    157 DC/DC, Single Output, THT RP240H-RW Series
    177.5 - 240 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 2.25, 3 THT 半砖
    158 DC/DC, 200 W, Single Output, THT RPA200H-RUW Series
    200 16.5 - 140 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 9.6 ‐ 13.2 3, 4.24 THT 半砖

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。

    参数查询

    根据关键规格标准查找产品。

    销售

    对于您所在地区的相关销售咨询。