Search Results for "RPMG"

Filter by:
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  •   产品编号 AC/DC 或 DC/DC 功率(W) 输入电压(V) 输出电压 1(V) 封装类型 隔离电压 (kV)
    1 DC/DC, 120 W, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGE12-10
    重点
    DC/DC 120 18 - 75 12 开放框架式1/8砖
    2 DC/DC, 50 W, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGE5.0-10
    重点
    DC/DC 50 18 - 75 5 开放框架式1/8砖
    3 DC/DC, 480 W, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGH12-40
    重点
    DC/DC 480 18 - 75 12 Open Frame Half Brick
    4 DC/DC, 200 W, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGH5.0-40
    重点
    DC/DC 200 18 - 75 5 Open Frame Half Brick
    5 DC/DC, 240 W, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGQ12-20
    重点
    DC/DC 240 18 - 75 12 开放框架式1/4砖
    6 DC/DC, 100 W, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGQ5.0-20
    重点
    DC/DC 100 18 - 75 5 开放框架式1/4砖
    7 DC/DC, 240 W, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGS12-20
    重点
    DC/DC 240 18 - 75 12 开放框架式1/16砖
    8 DC/DC, 100 W, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGS5.0-20
    重点
    DC/DC 100 18 - 75 5 开放框架式1/16砖
    功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  •   系列
    1 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGE-10 Series
    重点
    (2 产品)
    • 10A,八分之一砖型非隔离式
    • 18 VDC 至 75 VDC(90VDC,瞬变)的宽输入范围
    • 3.3 VDC 至 15 VDC 的可调节输出
    • 标配八分之一砖型
    2 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGH-40 Series
    重点
    (2 产品)
    • 40A,半砖型非隔离式
    • 18 VDC 至 75 VDC 宽输入范围
    • 3.3 VDC 至 24 VDC 的可调节输出
    • 标配半砖型
    3 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGQ-20 Series
    重点
    (2 产品)
    • 20 A,非隔离的四分之一砖封装
    • 18 VDC 至 75 VDC 的宽输入范围
    • 3.3 VDC 至 24 VDC 的可调节输出
    • 工业标准四分之一砖封装
    4 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGS-20 Series
    重点
    (2 产品)
    • 20 A,非隔离的十六分之一砖封装
    • 18 VDC 至 75 VDC 的宽输入范围
    • 3.3 VDC 至 24 VDC 的可调节输出
    • 标准的十六分之一砖宽幅封装
    已列入美国药典的 RPMGH-40 和 RPMGE-10 系列
    基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

    半砖和八分之一砖非隔离型 DC/DC 转换器工作温度可达 120°C

    2024-6-26
    RECOM 最新推出两款高性价比的非隔离 DC/DC 转换器,型号分别为 RPMGE-10 和 RPMGH-40,分别采用半砖和八分之一尺寸的封装,额定输出电流分别为 10A 和40A。两个系列的输入电压均为 18-75VDC,适用一系列的标称输入电压。此外,这两个系列均具有 5V 或 12VDC 标称输出电压,可分别调整为 3.3-8VDC 和...
    详情 >
    关于 RPMGQ-20 和 RPMGS-20 系列产品的播客
    国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输

    大功率 DC/DC 转换器:RPMGS-20 和 RPMGQ-20

    2022-12-22
    这些开关稳压器可以支持高达 20A 的负载,占地面积为十六分之一块砖和四分之一块砖。欢迎收听,了解关于电压、标准保护以及这些模块如何为您的产品供电的更多信息!
    详情 >
    RPMGQ-20 和 RPMGS-20 部件
    国防和海事 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输

    适合分布式电源系统的高效率负载点(POL)DC/DC转换器

    2022-12-15
    RECOM 宣布推出两款高经济效益开关稳压器系列—RPMGQ-20 和 RPMGS-20 。两款都是开放式的通孔非隔离 DC/DC 降压转换器,额定输出为 20A。
    详情 >

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。

    参数查询

    根据关键规格标准查找产品。

    销售

    对于您所在地区的相关销售咨询。