Search Results for "RPMG"

Filter by:
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  •   Part Number AC/DC or DC/DC Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Package Style Isolation (kV)
    1 DC/DC, 120 W, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGE12-10
    Focus
    DC/DC 120 18 - 75 12 Open Frame Eighth Brick
    2 DC/DC, 50 W, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGE5.0-10
    Focus
    DC/DC 50 18 - 75 5 Open Frame Eighth Brick
    3 DC/DC, 480 W, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGH12-40
    Focus
    DC/DC 480 18 - 75 12 Open Frame Half Brick
    4 DC/DC, 200 W, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGH5.0-40
    Focus
    DC/DC 200 18 - 75 5 Open Frame Half Brick
    5 DC/DC, 240 W, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGQ12-20
    Focus
    DC/DC 240 18 - 75 12 Open Frame Quarter Brick
    6 DC/DC, 100 W, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGQ5.0-20
    Focus
    DC/DC 100 18 - 75 5 Open Frame Quarter Brick
    7 DC/DC, 240 W, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGS12-20
    Focus
    DC/DC 240 18 - 75 12 Open Frame Sixteenth Brick
    8 DC/DC, 100 W, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGS5.0-20
    Focus
    DC/DC 100 18 - 75 5 Open Frame Sixteenth Brick
    Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  •   Series
    1 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGE-10 Series
    Focus
    (2 products)
    • 10A non isolated eighth brick
    • 18 to 75VDC (90VDC, transient) wide input range
    • 3.3 to 15VDC adjustable output
    • Standard eighth brick format
    2 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGH-40 Series
    Focus
    (2 products)
    • 40A non isolated half brick
    • 18 to 75VDC wide input range
    • 3.3 to 24VDC adjustable output
    • Standard half brick format
    3 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGQ-20 Series
    Focus
    (2 products)
    • 20A non isolated quarter brick
    • 18 to 75VDC wide input range
    • 3.3 to 24VDC adjustable output
    • Standard industrial quarter brick format
    4 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGS-20 Series
    Focus
    (2 products)
    • 20A non isolated sixteenth brick
    • 18 to 75VDC wide input range
    • 3.3 to 24VDC adjustable output
    • Standard sixteenth brick wide format
    USP가 나열된 RPMGH-40 및 RPMGE-10 시리즈
    건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

    1/2, 1/8 브릭 비절연 DC/DC 컨버터, 작동 온도 120°C

    2024. 6. 26
    RECOM의 비용 효율적인 최신형 RPMGE-10, RPMGH-40비절연 DC/DC는 10A, 40A 정격이며 각각 1/2, 1/8 브릭 형식입니다. 두 모델의 입력은 모두 18~75VDC로 광범위한 공칭 값에 적합합니다. 두 시리즈 모두 출력은 공칭 5V 또는 12VDC로 제공되며, 다양한 용도에 따라 각각...
    More >
    RPMGQ-20 및 RPMGS-20 시리즈에 관한 팟캐스트
    건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 항공전자 및 우주

    High Power DC/DC Converters: the RPMGS-20 and the RPMGQ-20

    2022. 12. 22
    These switching regulators can support loads up to 20A with a sixteen brick footprint and a quarter brick footprint. Listen to learn more about the voltages, standard...
    More >
    RPMGQ-20 및 RPMGS-20 부품
    건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 전기차 모빌리티 / 항공전자 및 우주

    고효율 분산형 전원 구성에 적합한 Point of Load DC/DC

    2022. 12. 15
    두 개의 새롭고 가성비 높은 스위칭 레귤레이터 - 오픈 프레임, 스루홀, 20A 출력 정격의 비절연 DC/DC 벅 컨버터인 RPMGQ-20 및 RPMGS-20 가 출시됩니다.
    More >

    …원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

    매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.

    제품 검색

    주요 사양 기준에 따라 제품을 찾아보세요.

    영업 지원

    가까운 문의처를 찾아보시기 바랍니다.