Search Results for "RPMG"

Filter by:
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  •   Part Number AC/DC or DC/DC Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Package Style Isolation (kV)
    1 DC/DC, 120 W, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGE12-10
    Focus
    DC/DC 120 18 - 75 12 Open Frame Eighth Brick
    2 DC/DC, 50 W, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGE5.0-10
    Focus
    DC/DC 50 18 - 75 5 Open Frame Eighth Brick
    3 DC/DC, 480 W, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGH12-40
    Focus
    DC/DC 480 18 - 75 12 Open Frame Half Brick
    4 DC/DC, 200 W, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGH5.0-40
    Focus
    DC/DC 200 18 - 75 5 Open Frame Half Brick
    5 DC/DC, 240 W, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGQ12-20
    Focus
    DC/DC 240 18 - 75 12 Open Frame Quarter Brick
    6 DC/DC, 100 W, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGQ5.0-20
    Focus
    DC/DC 100 18 - 75 5 Open Frame Quarter Brick
    7 DC/DC, 240 W, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGS12-20
    Focus
    DC/DC 240 18 - 75 12 Open Frame Sixteenth Brick
    8 DC/DC, 100 W, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGS5.0-20
    Focus
    DC/DC 100 18 - 75 5 Open Frame Sixteenth Brick
    Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  •   Series
    1 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGE-10 Series
    Focus
    (2 products)
    • 10A non isolated eighth brick
    • 18 to 75VDC (90VDC, transient) wide input range
    • 3.3 to 15VDC adjustable output
    • Standard eighth brick format
    2 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGH-40 Series
    Focus
    (2 products)
    • 40A non isolated half brick
    • 18 to 75VDC wide input range
    • 3.3 to 24VDC adjustable output
    • Standard half brick format
    3 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGQ-20 Series
    Focus
    (2 products)
    • 20A non isolated quarter brick
    • 18 to 75VDC wide input range
    • 3.3 to 24VDC adjustable output
    • Standard industrial quarter brick format
    4 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGS-20 Series
    Focus
    (2 products)
    • 20A non isolated sixteenth brick
    • 18 to 75VDC wide input range
    • 3.3 to 24VDC adjustable output
    • Standard sixteenth brick wide format
    USPリストを含むRPMGH-40およびRPMGE-10シリーズ
    インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

    120°Cまで動作可能なハーフブリックおよび1/8ブリック非絶縁型DC/DC

    2024/06/26
    RECOMの新しいコスト効率の高いRPMGE-10およびRPMGH-40 非絶縁型DC/DCは、ハーフブリック形式と1/8ブリック形式で、それぞれ10Aおよび40Aの出力定格を備えています。どちらも入力範囲は、公称値の範囲に対応する18~75VDCとなっています。どちらのシリーズも、公称5Vまたは12VDC出力で利用でき、さまざまなアプリケーショ...
    More >
    RPMGQ-20 & RPMGS-20シリーズに関するポッドキャスト
    e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 防衛&海洋

    High Power DC/DC Converters: the RPMGS-20 and the RPMGQ-20

    2022/12/22
    These switching regulators can support loads up to 20A with a sixteen brick footprint and a quarter brick footprint. Listen to learn more about the voltages, standard...
    More >
    RPMGQ-20およびRPMGS-20部品
    e-モビリティ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 防衛&海洋

    分散電源に適した高効率ポイントオブロード型DC/DC

    2022/12/15
    RECOMは、コストパフォーマンスに優れたスイッチング・レギュレータの新シリーズとして、定格出力20Aのオープンフレーム、スルーホール、非絶縁型DC/DC降圧コンバータRPMGQ-20とRPMGS-20を発表しました。
    More >

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。

    パラメトリックサーチ

    キーワード検索

    オンライン注文

    貴方の地域の営業拠点