RFMM DC/DC 转换器通常用于预算有限的通用电源隔离和电压匹配应用。这款转换器尽管成本低廉,但功能齐全,具有 4 kVDC 隔离电压、可在 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围内工作,无需降额并通过 UL/EN 认证。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RFMM-0505S
重点
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | SIP7 |
|
|
| 特性 | RFMM |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 5 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 200 |
| 隔离电压 (kV) | 4 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP7 |
| 长度 (mm) | 19.65 |
| 宽度 (mm) | 7.05 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RFMM-0505S
重点
| 1 | 5 | 5 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RFMM.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 材料科学的进步助力优化电源设计和性能表现 | Blog Article | 2024-5-17 |
| RFMM Podcast | Podcast | 2019-12-18 |
| 隔离DC/DC转换器 | Whitepaper | 2019-2-5 |
| 无法媲美的低价1W DC/DC转换器 | Official Press Release | 2018-4-5 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RFXX: Low Power DC/DC Converters for IoT and IIoT | Youtube Video | 2019-8-13 |
| RECOM Power RFB, RFM, & RFMM 1W DC/DC Converters | Mouser | Youtube Video | 2019-2-6 |
| RECOM Power RFB, RFM, & RFMM 1W DC/DC Converters | All About Circuits | Youtube Video | 2018-12-10 |
| RECOM RFxx Series | Digi-Key Daily | Youtube Video | 2018-7-16 |