适用于物联网和工业物联网的低功耗DC/DC转换器——RFxx系列

RFxx 播客
我们极具成本效益、免关税的1W DC/DC转换器——RFxx系列概述。



播客文稿

Jeff:欢迎收听RECOM电源技术播客,我们将探讨全新主题与产品。我是产品主持人Jeff Deutschman。从0.25W到1kW,无论是工业场景、新型物联网设备、还是高端医疗级设备所需的电源,RECOM 都能为您提供全面解决方案。
本期节目,我们将探索我们极具性价比的1W DC/DC转换器——RFXX系列,包括RFM、RFMM和RFB。Peter,你认为RFxx系列最大的好处是什么?


Peter:好的,Jeff,这些将是我们整个产品组合中成本最低的转换器。除此之外,它们在中国台湾制造,因此免关税。

Jeff: 这太棒了。

Peter:是的,确实如此。我还想强调,我们几乎所有DC/DC转换器都在中国台湾制造,因此相比许多竞争对手具有这一经济优势。

Jeff:低BOM成本始终是一个加分项。不过,尽管这些产品价格较低,我们是否在质量和性能上做出了牺牲?

Peter:没有,Jeff,这就是RECOM的魔力所在。我们额外花时间确保,尽管这些产品价格较低,但它们包含了所有人期望的同等RECOM品质和可靠性。

Jeff:太棒了。我们确实注重品质。Peter,我们是如何做到这一点的?

Peter:好的,在多样性方面略有取舍。所有RFxx系列只有一个料号,意味着只有一种输入和输出电压组合可选。

Jeff:那具体的输入和输出是什么?

Peter:对于这些产品,我们提供的是5Vin、5Vout,最高1W。

Jeff: 等一下。为什么只需要5Vin和5Vout?

Peter:好问题,Jeff。对于许多应用来说,隔离电路是有利的。我们称之为打破接地回路,这有助于改善EMI或安全性。对于这些产品,由于隔离电压较低,仅用于EMI改善。

Jeff:这很好。关于这个系列,还有什么我们应该了解的吗?

Peter:是的,实际上还有几个规格值得强调。这款产品的温度范围相当出色。它可以在-40°C至85°C范围内满负载输出。对于较轻的负载,甚至可以工作到100°C。值得注意的是,这些产品还提供SIP-4或SIP-7封装,隔离电压为1kV或4kV。

Jeff:对于一款1W转换器来说,这令人印象深刻,Peter。好了,感谢你与我们分享关于RFxx系列的所有信息。好了,本期 RECOM 电源技术播客就到这里。下期我们将深入探讨另一个 RECOM 主题,敬请收听。一如既往,如需样品或报价,请联系您所在区域的销售经理。我们的应用工程师随时乐意为您解答任何技术问题或需求,您也可以发送邮件至 techsupportamericas@recom-power.com。我们的应用工程师随时乐意为您解答任何技术问题或需求,您也可以发送邮件至
  系列
1 RECOM | RFB Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
  • 低成本 1 W 转换器
  • 1:1 输入电压范围
  • SIP7 封装
  • 1 kVDC 隔离电压
2 RECOM | RFM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
  • 低成本 1 W 转换器
  • 工业标准引脚排列
  • SIP4 封装
  • 1 kVDC 隔离电压
3 RECOM | RFMM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
  • 低成本 1 W 转换器
  • 工业标准引脚排列
  • SIP7 封装
  • 4 kVDC 隔离电压