这是因为在计算平均故障间隔时间时,使用了组件的基本可靠性乘以若干运行影响因素,如环境(如温度、冲击、振动)、组件相互作用(如交叉干扰或相互加热)和质量(组件公差、质量控制等)。例如,最重要的变量之一就是质量因素。RECOM 对供应商进行审核,我们的生产设施通过了 ISO 认证,这意味着我们的部件性能始终如一。
3. 考虑现实世界的可靠性指标
评估实际性能指标,如现场故障率、保修退货率和正常运行时间。MTBF 是一种预测工具。如果电源在使用 2 年后故障率低于 1%,那么所需的 MTBF 将为(2 x 365 x 24)/1%=175 万小时。