モジュール vs. ディスクリートトポロジー – 決定要因
多くの開発プロジェクトにおいて、モジュールは当初、依然として明白なソリューションです。 高度な統合により、開発期間が短縮され、レイアウトおよび認証が簡素化され、さらに試験や検証に必要な工数も削減されます。特に、小規模から中規模の生産数量が予定されている場合や、製品を迅速に市場投入する必要がある場合、このアプローチは経済面および組織面の両方で合理的であることが多いです。 このような場合、市場投入までの時間は副次的な論点ではなく、多くの場合、中心的な制約条件となります。
しかし、数量が増加するにつれて、優先事項は変化します。 単価、熱設計の微調整、そして回路全体への密接な統合の重要性が高まります。 特に数量主導型のアプリケーションでは、ディスクリートDC/DCトポロジーにより、トランス、スイッチング周波数、レイアウトをそれぞれのアプリケーションに合わせて個別に最適化できます。 その結果、量産時の単価を削減しながら、効率と熱特性の両方を向上させることができます。多くのプロジェクトでは、経済性の転換点はおよそ50,000台付近にあります。この規模を下回る場合、モジュールの方がより経済的なソリューションであることが多く、一方でこれを上回る場合には、ディスクリートアーキテクチャの魅力が大幅に高まります。
さらに、エレクトロニクス開発には構造的な要因もあります。パワーステージはアナログ設計の中でも特に要求の厳しい分野の1つです。磁気部品、寄生効果、スイッチング過渡現象、絶縁、およびEMCを同時に制御しなければなりません。また、多くの開発チームでは、経験豊富なアナログ設計のノウハウが無限にあるわけではありません。モジュールが定着してきた理由の1つは、この複雑さのかなりの部分を検証済みコンポーネントに移せるためでもあります。
RECOMのプラットフォームアプローチ: ディスクリートDC/DC設計向けのIC +トランス
これは特に、開発者が両方の世界の利点を組み合わせたい場合に興味深いものとなります。 まさにこの点において、RECOMは、既製のDC/DCモジュールからディスクリートDC/DC電源への移行を容易にする、
IC + トランスソリューションに基づくディスクリートDC/DCアーキテクチャを提案します。同社は、モジュール分野で培った統合およびアプリケーションのノウハウをディスクリート電源ソリューションへと転移させ、この目的のために明確に定義された機能チェーンを提供します。 その中核を成すのは、3つの要素、すなわち一次側のトランスドライバIC、標準またはカスタムのトランス、そして二次側のインテリジェントな整流およびコントローラコンポーネントです。
図1:絶縁型DC/DC電源の一次側IC、トランス、および二次側IC
これにより、部品表を管理しやすい、コンパクトな絶縁型補助電源を構成できます。 ドライバICが一次側の駆動を生成し、トランスがエネルギー伝送とガルバニック絶縁を担い、二次側のスマート整流器がこれを安定したDC電圧に変換します。リファレンス設計では、外付け回路を数個の受動部品のみに抑えることができます。 同時に、このアーキテクチャは、プッシュプル、フルブリッジ、またはLLCライクな構成など、さまざまな回路コンセプトを実装するのに十分な柔軟性も維持しています。
開発プロセスにおける利点
開発者にとって特に重要なのは、RECOMが個別のICを提供するだけでなく、対応する磁気部品も提供していることです。 IC + トランスの組み合わせにより、制御、磁気部品、二次側の間の主要なインターフェースをあらかじめ体系的に整合させることができるため、コンセプト段階での工数を大幅に削減できます。 ICとトランスをあわせて調達することで、これらの部品間の相互作用を事前に検証できます。これにより、開発における反復ループが削減され、設計検証の迅速化を支援します。
これは、開発時間の短縮に大きく貢献します。ディスクリートトポロジーの適合性をゼロから完全に検証する必要がある代わりに、開発者は電気的および磁気的な適合性を考慮した、あらかじめ定義された基盤を得ることができます。 したがって、電力伝送、入力電圧および出力電圧、絶縁要件、高さ制約に対して、より体系的に対応することができます。 時間的なプレッシャーが大きいプロジェクトにおいて、これは、アプリケーション固有の最適化のための自由度を損なうことなく、ディスクリートソリューションへの道のりを大幅に短縮できることを意味します。
市場の展望とポジショニング
このポジショニングは、市場の観点から見ても注目に値します。RECOMは、完全な
DC/DCモジュールと、それに対応するディスクリートICおよびトランスソリューションの両方をワンストップで提供する唯一の主要電源メーカーです。 これにより顧客には一貫した移行経路が生まれます。最初はモジュールで開始した場合でも、生産数量の増加や目標コストの変化に応じて、技術基盤を全面的に見直すことなく、ディスクリートアーキテクチャへ移行することができます。
したがって、モジュールとディスクリートトポロジーのどちらを選ぶかという判断は、単純な二者択一というよりも、製品ライフサイクル全体にわたる開発戦略となります。 初期段階では、迅速に入手できる検証済みソリューションが重要となることがよくあります。 後期段階では、コスト、熱最適化、そして統合レベルの観点から、ディスクリート実装が有利になる場合があります。 このアプローチは、開発者に2つの別々の製品世界の間で切り替えを強いるのではなく、共通の技術基盤の中でこの移行を実現することを目指しています。両方の選択肢が整合され、同一サプライヤーから提供される場合、インターフェース対応の工数は削減されます。多くの開発者が実務上のメリットを見いだすのは、まさにこの点です。
決定的なのはフォームファクタだけではなく、むしろ、各プロジェクトのフェーズ、ターゲット市場、および計画生産数量に対して、どの電源アーキテクチャが最適に適合するかという点です。 RECOMは、この関係性に対して、市場投入までの時間、ディスクリート設計の自由度、そしてIC + トランスの組み合わせを単一のポートフォリオに統合するアプローチで対応しています。 つまり、核となるメッセージは、ディスクリートソリューションが経済的に魅力的であり得るという点にとどまらず、今日では、それに着手するために必要な開発工数が、ほんの数年前と比べて大幅に少なくなっているという点にもあります。
ディスクリートDC/DCコンバータの代表的なアプリケーション
技術的には、このアプローチは特に分散電源アーキテクチャや、IGBT、MOSFET、またはSiCパワー半導体向けの
ゲートドライバ電源アプリケーションで必要とされるような、コンパクトな絶縁補助電源に適しています。 これらのアプリケーション分野では、絶縁、応答性、熱的マージン、および再現性のあるスイッチング動作が重要です。 そのため、ドライバICとトランスを協調的に組み合わせることは、電気設計を簡素化するだけでなく、堅牢な量産体制への移行も支援します。
まとめ: スケーラブルなDC/DC電源コンセプト
DC/DC電源市場は、モジュールから離れつつあるわけでも、ディスクリートソリューションへ一律に移行しつつあるわけでもありません。 むしろ、プロジェクトのフェーズに応じて異なる優先事項に対応できる、スケーラブルな電源コンセプトへの需要が高まっています。 迅速なスタートを切りたい場合には、すぐに使用できるモジュールが必要です。後にユニットコストやアプリケーション固有の最適化に集中したい場合は、ディスクリートトポロジーへの制御された移行が必要となります。市場への迅速な参入と技術設計の自由度の間の架け橋となることこそが、RECOMアプローチの中核を定義しています。