从模块选型到分立架构DC/DC电源设计

RECOM  DC/DC电源方案示意图,包含电源IC、变压器及上市时间优化方案
当下隔离型DC/DC辅助电源的设计,面临两大相互制约的需求:一方面,研发人员追求更短开发周期、更低项目风险、更快上市速度;另一方面,在成本结构、散热表现、空间利用率与目标应用精准适配等方面的行业要求持续提升。正是在这种矛盾下,需要在成品DC/DC模块与分立拓扑方案之间做出选择。

模块 vs. 分立拓扑 —— 决策关键因素

对多数研发项目而言,模块初期往往是更直观的选择。高集成度可缩短开发周期、简化布局与认证流程、降低测试与验证工作量。在计划中小批量生产、或需要产品快速推向市场时,这种方案在经济与项目管理上通常更合理。此时,上市时间并非次要因素,而是核心约束条件。

但随着产量提升,优先级会发生转变:单位成本、散热精细化调校与整体电路深度融合变得更加重要。尤其在大批量应用中,分立DC/DC拓扑可针对具体应用,对变压器、开关频率与布局进行定制化设计,从而提升效率与散热表现,同时降低量产单位成本。多数项目的经济切换临界点约在5 万台:低于此规模,模块通常更经济;高于此规模,分立架构的优势显著提升。

此外,电子研发还存在一个结构性因素:电源级设计是模拟设计中难度较高的领域,需要同时掌握磁性元件、寄生效应、开关瞬态、电气隔离与电磁兼容等技术。而多数研发团队的资深模拟设计资源有限。模块之所以普及,正是因为它将大量复杂设计工作转移到已验证的器件中。

RECOM 平台方案:面向分立DC/DC设计的IC + 变压器方案

当研发人员希望兼顾两种方案优势时,RECOM 推出了基于IC + 变压器的分立 DC/DC架构,简化从成品DC/DC模块到分立DC/DC电源的切换。公司将模块领域的集成与应用经验迁移到分立电源方案中,提供清晰完整的功能链路,核心包含三大部件:原边变压器驱动 IC、标准或定制变压器,以及副边智能整流与控制器件。
原边IC
变压器
副边IC
图 1 隔离式DC/DC电源的原边IC、变压器与副边IC

该方案可搭建紧凑、物料清单精简的隔离型辅助电源。驱动IC提供原边驱动,变压器实现能量传输与电气隔离,副边智能整流电路输出稳定直流电压。参考设计中,外围电路仅需少量无源器件。同时架构保持灵活,可支持推挽、全桥或LLC 等多种拓扑。

对研发流程的优势

对研发人员而言,RECOM 不仅提供独立IC,还配套提供磁性元件,这一点尤为关键。IC + 变压器的组合大幅降低概念设计阶段工作量,控制、磁性元件与副边之间的关键接口可提前系统匹配。若IC与变压器统一采购,器件可提前完成联动测试,减少研发迭代次数,加速设计验证。
采用最简外围电路的分立DC/DC转换器方案示意图
图 2 分立器件整体解决方案
这对缩短开发周期意义重大。研发人员无需从零验证分立拓扑的适用性,而是获得已考虑电气与磁性兼容性的预定义基础,可更有条理地处理功率传输、输入输出电压、隔离要求与高度限制等问题。对时间紧张的项目,分立方案的落地路径大幅缩短,同时不损失应用定制优化的自由度。

市场视角与定位

从市场角度看,这一定位极具价值:RECOM 是业内少数同时提供完整DC/DC模块,以及对应分立IC与变压器方案的主流电源厂商。为客户提供平滑迁移路径:初期使用模块,随产量提升或成本目标变化,可切换至分立架构,无需彻底重构技术底座。

因此,模块与分立拓扑的选择,不再是非此即彼的决断,而是覆盖产品全生命周期的研发策略。前期需要快速可用、已验证的方案;后期则更看重成本、散热优化与集成度,倾向分立实现。该方案旨在同一技术底座内完成这种过渡,而非迫使研发人员在两套独立产品体系间切换。同一供应商提供两种匹配方案,可降低接口适配成本,这也是研发人员认可的实际价值。

决策关键并非仅看外形,而是哪种电源架构最匹配项目阶段、目标市场与计划产量。RECOM 通过单一产品组合,将快速上市、分立设计自由度、IC + 变压器组合融为一体。其核心理念不仅是分立方案具备经济优势,更在于如今切入分立方案的研发难度,相比过去已大幅降低。

分立DC/DC转换器典型应用

该技术方案主要面向分布式电源架构与紧凑型隔离辅助电源,例如 IGBT、MOSFET、碳化硅功率半导体的栅极驱动电源。这类应用对隔离性能、动态响应、散热余量、稳定开关特性要求严苛。驱动IC与变压器的匹配组合,不仅简化电气设计,还助力平稳进入量产阶段。

结论:可扩展的DC/DC电源方案

DC/DC电源市场既没有抛弃模块,也没有全面转向分立方案,而是对可扩展电源方案的需求持续增长 —— 可根据项目阶段灵活切换优先级。需要快速启动的项目,选用即用型模块;后期聚焦单位成本与应用定制优化,则可控切换至分立拓扑。快速上市与技术设计自由度之间的桥梁,正是 RECOM 方案的核心。