Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von führenden Standard- und
Custom-Stromversorgungen hat RECOM kürzlich sein
Produktportfolio an EN50155-zertifizierten Stromversorgungen erweitert. RECOM bietet neben einer breiten Palette von AC/DC- und DC/DC-Stromversorgungen nun auch Custom-Stromversorgungslösungen bis zu 10kW für Bahnen an.
Für
DC/DC-Stromversorgungen, die in Eisenbahnsystemen eingesetzt werden, haben sich in den letzten Jahrzehnten mehrere verschiedene Versorgungsspannungen herausgebildet. Die Standardspannungen sind 24VDC, 36VDC, 48VDC, 72VDC, 96VDC und 110VDC. In der neuesten Version der Norm EN50155 sind sieben verschiedene genormte Gleichspannungen definiert, wobei 110VDC am häufigsten für Fernverkehrszüge verwendet wird und die 24VDC bis 48VDC eher für
Stadtbahnen, Straßenbahnen und Trolleys typisch sind. Um die Anforderungen für Nenneingangsspannungen von 24, 48 oder 110VDC zu erfüllen, entscheiden sich viele Entwickler von Bahnanwendungen für 4:1-Stromversorgungen wie die Serien
RP20-FR und
RP40-FR, da sie den Nenneingangsspannungsbereich einschließlich der Transienten mit drei verschiedenen Eingangsspannungsversionen abdecken. Jüngste Verbesserungen bei RECOM haben neue Türen für Bahnentwickler geöffnet, die einen größeren Eingangsspannungsbereich mit nur einem Stromversorgungstyp abdecken müssen.
Die neuesten 100W- und 200W-DC/DC-Stromversorgungen der
RPA100E-W- und
RPA200H-RUW-Serien verfügen über einen breiten 10:1-Eingangsbereich, um alle gängigen Spannungswerte in einem Modul abzudecken. Mit einem ultraweiten Eingangsbereich von 14,4VDC bis 156VDC können diese DC/DC-Stromversorgungen für jedes Bahndesign in Betracht gezogen werden, ohne dass man sich Gedanken über Spannungstoleranzen, Spannungseinbrüche oder die lokale Versorgungsspannung machen muss. RECOM bietet auch isolierte und geregelte 12V oder 24VDC-Ausgänge mit einem gleichbleibend hohen Wirkungsgrad von bis zu 90% über den gesamten Eingangsspannungs- und Lastbereich. Durch die Verwendung einer Metallgrundplatte arbeiten diese Stromversorgungen in einem weiten Temperaturbereich von -40°C bis +97°C.
Die
RP40Q-RUW- und
RP60Q-RUW-Serien gehen über den derzeitigen Ultrabreitband-Eingang hinaus und akzeptieren einen 12:1-Eingangsbereich von 14 bis 185VDC, was den Entwicklern noch mehr Möglichkeiten bietet. Diese Stromversorgungen, die in einem standardmäßigen Quarter Brick-Gehäuse untergebracht sind, verfügen über Gewindeeinsätze für eine sichere Montage in Umgebungen mit hoher Schock- und Vibrationsbelastung. Außerdem bieten sie eine verstärkte Isolierung bei 3VDC, geregelten 5VDC, 12VDC, 15VDC, 24VDC und 48VDC mit Sense- und Trim-Pins. Sie sind CE-gekennzeichnet, bieten eine EN50155- und EN45545-2-Zertifizierung und werden mit einer dreijährigen Garantie geliefert.
RECOMs
erweitertes Portfolio an DC/DC-Stromversorgungen von 8W bis 240W für die
Bahnindustrie bietet das breiteste Angebot an EN50155-zertifizierten Produkten auf dem Markt. Diese bahnzertifizierten Serien sind in kompakten Gehäusen untergebracht und liefern eine Leistungsdichte von bis zu 4,5W/cm³, eine der höchsten, die heute verfügbar sind. RECOM hat außerdem eine RMD Plug-and-Play-Serie für Bahnanwendungen mit höherer Leistung entwickelt, die eine Ausgangsleistung von 150W bis 500W mit fünf Eingangsbereichen von 14,4V bis 170VDC bietet, die nach der Bahnnorm EN 50155 geprüft und als Komplettlösungen einsatzbereit sind.