Die RACPRO1-Familie von RECOM: Innovative Hutschienen-Netzteile für höchste Effizienz

DIN-Schienen-Netzteil RACPRO1-T480/24 von RECOM
Seit der Gründung im Jahr 1975 hat sich das Unternehmen auf Innovation, Leistung und Qualität konzentriert. Daher sind die Stromversorgungslösungen – darunter AC/DC-Netzteile, DC/DC-Wandler und Schaltregler – die bevorzugte Wahl für Anwendungen in den Bereichen Industrie, Medizin, Verteidigung, Telekommunikation, Transport und Energie.

DIN-Schienen-Normen und ihre Entwicklung

Netzteile für die DIN-Schienenmontage bieten in industriellen Anwendungen zahlreiche Vorteile, stellen jedoch auch Herausforderungen für Anwender dar. Das Deutsche Institut für Normung (DIN) ist das offizielle nationale Normungsgremium, das Deutschland auf der internationalen Bühne vertritt. Die DIN-Normen umfassen zahlreiche Standards, darunter die DIN-Schienennorm für die Montage von Netzteilen und verwandten Geräten wie Leistungsschalter, Relais, Schütze, Reihenklemmen, Datennetzkomponenten und speicherprogrammierbare Steuerungen.

Ursprünglich wurde die DIN-Schiene in den 1920er Jahren eingeführt, um die Montage von Schaltanlagen zu standardisieren und die Austauschbarkeit zwischen verschiedenen Herstellern zu erleichtern. Diese Norm revolutionierte die Schaltschränke für industrielle Anwendungen und verbreitete sich aufgrund ihrer Effizienz schnell in Europa und weltweit. Sie wurde schließlich zur Norm IEC/EN 60715.

Merkmale und Anwendungsbereiche von Hutschienen-Netzteile

Bild der auf der DIN-Schiene montierten Netzteile von RECOM
Abb. 1. Begrüßen Sie die RACPRO1-Familie: T240 (links), T480 (Mitte) und T960 (rechts)
Netzteile, die für die Montage auf einer DIN-Schiene konzipiert sind, müssenbestimmte Merkmale aufweisen, die sie von Standard-Industriegeräten unterscheiden. So arbeiten sie in der Regel im Dauerbetrieb, selbst wenn eine Produktionslinie abgeschaltet ist, was eine hohe Betriebslebensdauer erfordert. Sie erfordern außerdem einen hohen Wirkungsgrad – sowohl unter Last als auch im Leerlauf – um Energie zu sparen und die interne Wärmeabgabe zu minimieren. Ein weiteres entscheidendes Merkmal ist der industrietaugliche Schutz vor Unter- und Überspannung, Stromstöße, Kurzschlüssen, Überlast und Übertemperatur.

Mit der kosteneffizienten REDIIN-Familie bietet RECOM bereits eine sehr erfolgreiche Linie von DIN-Schienen-Netzteilen an. REDIIN120, REDIIN240 und REDIIN480 liefern 120, 240 bzw. 480 Watt und erfüllen damit die technischen Anforderungen vieler Schaltschränke in der Industrie, ohne Kompromisse bei Qualität und Zuverlässigkeit einzugehen.

m den Anforderungen der anspruchsvollsten industriellen Anwendungen gerecht zu werden – dazu zählen Automatisierungs- und Steuerungssysteme, Industrieroboter sowie Werkzeugmaschinen- und CNC-Systeme – haben wir unsere RACPRO1-Familie von DIN-Schienen-Netzteilen entwickelt. Die Modelle RACPRO1-T240, -T480 und -T960 liefern 240, 480 bzw. 960 Watt (siehe Abbildung 1). Dank des innovativen und unverwechselbaren ergonomischen Designs sind die wartungsfreien Push-in Klemmen im 25° Grad Winkel angebracht. Zudem ermöglicht die besondere Konstruktion der Hutschienenklammern, dass die Geräte ohne Werkzeuge montiert und demontiert werden können.

Ergonomisches Design und werkzeugfreie Installation

Die Netzteile der Serie RACPRO1-T240, -T480 und -T960 bieten einen universellen AC- und DC-Eingangsspannungsbereich von 3x320V bis 3x575V AC und 430V bis 850V DC in den Leistungsklassen 240W, 480W und 960W. Die Serie -T240 unterstützt zudem den zweiphasigen Betrieb von 2x350V bis 2x575V AC, wodurch der kontinuierliche Betrieb auch bei einem Phasen-Ausfall ohne Leistungsminderung gewährleistet bleibt. Ein Under-Voltage-Lockout (UVLO) in Verbindung mit einer Einschalthysterese verhindert das unkontrollierte Zuschalten der Stromversorgung bei einem Brown-Out oder bei schwankenden Netzen.

Breites Betriebstemperatur-Spektrum and Power Boost-Feature

Eine erweiterte Surgefestigkeit bis zu 6kV am Eingang und eine erhöhte Rückspannungsfestigkeit von >35V am Ausgang, kombiniert mit einem erweiterten Temperaturbereich von -40°C bis +70°C, ermöglichen den Einsatz sowohl in rauen Industrieumgebungen als auch im Outdoorbereich, insbesondere bei Anwendungen in der erneuerbaren Energie. Dank einer innovativen Schaltungstopologie wird bei den RACPRO1-Serien -T480 und -T960 ein Powerfaktor von >0,9 erreicht, obwohl im Gegensatz zu herkömmlichen Konzepten auf eine separate PFC-Stufe verzichtet wurde. Eine aktive Einschaltstrombegrenzung ermöglicht eine präzisere Dimensionierung von externen Sicherungsautomaten und verringert deren Strombelastung beim Einschalten.

Die RACPRO1-T Stromversorgungen zeichnen sich durch einen hervorragenden Wirkungsgrad von bis zu 94,1% und 96,9% aus, was eine sehr hohe Packungsdichte bei extrem schmaler Bauform von nur 43mm (-T240), 52mm (-T480) und 80mm (-T960) ermöglicht. Dank der kompakten Bauweise können die Geräte ohne zusätzliche Abstände direkt nebeneinander auf der Hutschiene montiert werden, sodass der verbleibende Platz vollständig für andere Komponenten genutzt werden kann. Dank der geringen Verlustleistung und des optimierten thermischen Leiterplattendesigns wird eine außergewöhnliche Lebensdauer von über 80.000 Stunden bei voller Last und einer Umgebungstemperatur von 40°C erreicht.

Die Betriebstemperatur der RACPRO1-Netzteilen reicht von -40°C bis +70°C, bei voller Leistungsabgabe bis 60°C. Ein Power Boost von 150% für 5 Sekunden sorgt für zuverlässigen Anlauf bei hohen kapazitiven und induktiven Lasten. Mit einem thermischen Power Bonus von 120% bei 45°C kann der Anwender möglicherweise auf eine zusätzliche Stromversorgung verzichten, wenn seine Anlage nicht permanent im höheren Temperaturbereich betrieben wird.

Die RACPRO1-T480 und -T960 verfügen über eine LED-Lastanzeige, die im Echtzeitmodus die tatsächliche Energieabgabe anzeigt. Über einen separaten Schalter kann der Anwender außerdem zwischen dem Standardmodus mit 150% Power Boost, dem Batterielademodus mit Konstantstromcharakteristik und dem Parallelbetrieb mit passiver Lastaufteilung ohne zusätzliche Ausgleichsleitungen wechseln. Dank der geringen Leerlaufstromaufnahme von 1W (-T240) bis 3W (-T480 und -T960) wird ein niedriger Energieverbrauch der Anlage im Stand-By-Betrieb oder bei Wartungsarbeiten gewährleistet.

Ein neuer Standard für Hutschienen-Netzteile

Schienenmontierte Stromversorgung von RECOM
Abb. 2: RACPRO1-T960 Serie
Die Serie RACPRO1-T960 erreicht derzeit mit 97,1% den höchsten Wirkungsgrad, bietet mit einer Breite von 80mm die schmalste Bauform und ist mit etwas über 1140g das leichteste Gerät seiner Klasse.

Weitere Informationen zu dieser spannenden neuen Familie von DIN-Schienen-Netzteilen finden Sie auf der RACPRO1-Webseite.
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T240 Series
Fokus Neu
  • Slim Design (43mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • Active Inrush Current Limitation
  • 2-phase AC operation 2x350V to 2x575V
2 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T480 Series
Fokus Neu
  • Slim Design (52mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s
3 AC/DC, 960 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T960 Series
Fokus Neu
  • Slim Design (80mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s