Neue Standards bei der Stromversorgung für das IoT

Schema einer intelligenten Zentralheizungssteuerung
Man sagt, „die Welt ist ein Dorf“ – und sie wird immer kleiner, zumindest was die Fähigkeit angeht, mit jedem – und zunehmend mit allem – weltweit zu kommunizieren. Die Konnektivität über das Internet der Dinge (IoT) in Industrie, IT und Heimautomatisierung gestaltet die Zukunft – mit mehr Energieeffizienz, Produktivität und Funktionalität.

Alltagsgegenstände durch eingebettete Elektronik mit Sensoren und Aktoren „smart“ zu machen, ist der Schlüssel zur IoT-Umsetzung – aber diese Elektronik benötigt eine zuverlässige Stromversorgung. Batterien oder Energy Harvesting sind in manchen Fällen praktikabel, doch in vielen Anwendungen – etwa bei einem netzwerkfähigen Heizungsregler – ist die Nutzung des lokalen Stromnetzes sinnvoller.

Ein AC/DC-Wandler ist notwendig, unterscheidet sich jedoch grundlegend von digitalen Komponenten wie Prozessoren oder WLAN-Transceivern. Er benötigt Hochfrequenz-Schalttechnik, Magnetik und eine Konstruktion, die Sicherheits- und EMV-Normen erfüllt. Zertifizierte AC/DC-Module von RECOM bieten eine Komplettlösung, die das Entwicklungsrisiko minimiert und die Markteinführung beschleunigt. RECOM ist bekannt für kompakte Bauformen und hohe Zuverlässigkeit und hat mit der RACxx-K-Serie noch kleinere Module mit verbesserten Spezifikationen eingeführt.

Die RAC03-K-Serie etwa besitzt eine Grundfläche unter 1 Zoll², einen universellen Eingang von 85 bis 264VAC, Zulassungen für Haushalt und ITE sowie einen extrem niedrigen Standby- und Leerlaufverbrauch. Ausgangsspannungen zwischen 3,3V und 24V sind bei einer Leistung von 3W erhältlich. Dank hoher Effizienz kann das Modul bei Umgebungstemperaturen bis 60°C (bzw. 80°C mit Derating) betrieben werden. Die RAC03-K-Serie erfüllt die EMV-Normen FCC und EN 55032 Klasse B – ohne externe Komponenten. Sie ist in THT- und SMT-Versionen erhältlich.

Höhere Leistungen liefert die Serie RACM06E 6W bei gleichem 1-Zoll²-Formfaktor mit voller Leistung bis 50°C. Für Anwendungen mit höherem Leistungsbedarf sind die Serien RAC10E-K/277, RAC15-K, RACM16E-K/277, RAC20-K und RAC20NE-K/277 verfügbar – kompakte 2"x1"-Module mit 10W bzw. 20W Leistung bei 85–264VAC Eingang. Niederspannungseingänge von 24V bis zu 264VAC können mit dem RAC15-K/WI abgedeckt werden, der bei einem Footprint von 1,5”x3” die gleiche Pinbelegung wie die 2”x1”-Modelle verwendet.

In industriellen IoT- und Beleuchtungsanwendungen ist Drehstrom oft die verfügbare Stromquelle. AC/DC-Module müssen daher 480VAC (Phase-zu-Phase) oder 277VAC (Phase-zu-Neutral) verarbeiten. RECOMs RAC05-K/480, RAC15-K/480 und RAC25-K/480 deckt beide Szenarien mit seinem ultraweiten Eingang von 85–528VAC ab und liefert 5W bei Volllastbetrieb von -40°C bis 60°C und bis zu 80°C bzw. 90°C mit Leistungsreduzierung. Die Modelle RAC15-K/480 und RAC25-K/480 sind für Leistungsanforderungen bis zu 25W erhältlich.

Eine weitere Lösung ist der RAC04NE-K/277, ausgelegt für 305VAC, mit 6W Spitzenleistung und Betrieb bis 90°C mit Derating – wahlweise im Drahtanschluss- oder Transformatorlayout. Eine weitere Option mit hohen Eingangsspannungen ist das flache Modul RAC03-K/277 mit 3,5W und besonders hoher Isolationsfestigkeit von 4,2kVAC. Die meisten Modulserien decken Spannungen bis zu 305VAC und die Überspannungskategorie III ab.

Die neuesten AC/DC-Module von RECOM erfüllen die vielfältigen Anforderungen moderner IoT-Anwendungen in Heim, Industrie und IT. Sie bieten branchenführende Leistung, kompakte Bauformen und Kosteneffizienz – ideal für verschiedenste smarte Applikationen.
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 3 W, Single Output RAC03-K Series
Fokus
  • JEDEC-reflow solder-able construction
  • Standby mode optimized (Ecodesign Lot 6)
  • Full load rating from 85 to 265Vac
  • -40 to +80°C rated operating temperature
2 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03E-K/277 Series
Fokus
  • 85 to 305Vac input / OVC III
  • Full load output power up to 75°C
  • 15.4mm low profile
  • -40°C to 85°C operating temperature
3 AC/DC, 4 W, Single Output RAC04NE-K/277 Series
Fokus Neu
  • 85-305VAC input with a full load up to +80°C
  • Enhanced surge ratings of 2kV (L-N); 4kV (L-PE)
  • OVC III overvolatge category up to 3000m altitude
  • 6 watt boost power up to 20s
4 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K/480 Series
Fokus
  • Ultra-wide input range 85-528VAC
  • OVC III input rating without additional fuses
  • Operating temperature range: -40°C to +80°C
  • Overvoltage and overcurrent protected
5 AC/DC, 10 W, Single Output, THT RAC10E-K/277 Series
Fokus
  • Wide input range 85-305VAC
  • 5000m operating altitude
  • OVC III over voltage category up to 2000m
  • Operating temperature ratings: -40°C to +90°C
6 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K/480 Series
Fokus
  • OVC III and PD3 up to 5000m altitude
  • 85-528VAC input range
  • -40°C to +90°C operating temperature
  • LPS limited power source
7 AC/DC, 15 W, Single Output RAC15-K/WI Series
Fokus Neu
  • Ultra low Input: AC: 18-264V or DC: 18-375V
  • 1.5”x2” compact size; standard pinning [P12]
  • Print mount or flying wire connections
  • OVC III to 3000m or OVC II to 5000m altitude
8 AC/DC, 20 W, THT RAC20-K Series
Fokus
  • Wide input range 85-264VAC
  • Standby mode optimized PSU (ENER Lot 6)
  • Ultra-high efficiency over entire load range
  • Operating temperature range: -40°C to +85°C
9 AC/DC, 20 W RAC20NE-K/277 Series
Fokus Neu
  • 85-305VAC wide input range
  • Full load ratings to 60°C, “/HT” to 85°C
  • O/P either floating or coupled with GND, FE or PE
  • Surge immunity 2kVAC: L-N &; 4kV: L; N - Earth
10 AC/DC, 25 W, Single Output, THT RAC25-K/480 Series
Fokus
  • OVC III and PD3 up to 5000m altitude
  • 85-528VAC input range
  • -40°C to +90°C operating temperature:
  • LPS limited power source
11 AC/DC, 6 W, Single Output, THT RACM06E-K/277 Series
Fokus Neu
  • 6 Watt output up to 60°C
  • 1”x1” footprint; 17mm low profile
  • 100-277VAC nominal operating range
  • -40°C to +90°C operating temperature ratings
12 AC/DC, Single Output RACM16E-K/277 Series
Fokus
  • CV/CC: constant voltage; constant current limited
  • 100-277VAC input range with full load up to 65°C
  • -40°C to +85°C operating temperature ratings
  • OVC III rated up to 3000m Altitude
13 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K Series
  • Wide input range 85-264VAC
  • Standby mode optimized PSU (ENER Lot 6)
  • Ultra-high efficiency over entire load range
  • Operating temperature range: -40°C to +85°C