Neuer Standard für DC/DC-Leistungsdichte in einem SIP-8-Gehäuse

Neuer Standard für DC/DC-Leistungsdichte in einem SIP-8-Gehäuse News Bild
Gmunden, 24. Februar, 2020 – RECOM führt DC/DC-Wandler-Baureihe RS12-Z mit 4:1 Eingangsspannungsbereich ein, die 12W in einem SIP-8-Gehäuse liefern

Durch moderne Planar-Technologie bietet RECOM jetzt volle 12W Ausgangsleistung im Industrie-Standard SIP-8-Gehäuse an. Die neue DC/DC-Wandler Baureihe RS12-Z erbringt somit die höchste Leistung in diesem Format. Mit nur 2cm² Grundfläche liegt der 4:1 Eingangsspannungsbereich bei 9 - 36V oder 18 - 75V mit entsprechenden Überspannungswerten von 50V und 100V, sowie geregelten Einzelausgängen von 3,3; 5; 12; 15 und 24V. Alle sind +/-10% justierbar und haben eine Fernsteuerung für Ein/Aus. Weitere Merkmale sind Kurzschlussfestigkeit und Unterspannungsschutz, ebenso wie eine 3kV DC/1s Isolierung und die EN 62368-1 Zertifizierung. Zur Einhaltung der Stufen EN 55032 Class A oder Class B der elektromagnetischen Verträglichkeit genügt ein einfacher und preiswerter externer Filter. Die Baureihe nutzt ein Metallgehäuse zur EMI-Abschirmung. Gehäuselaschen verbessern die thermische Leistung und mechanische Stabilität und sorgen für zusätzliche Wärmeableitung zur Leiterplatte.

“Mit der planaren Konstruktion des Wandlers und dem Metallgehäuse haben wir bei unserer neuen Baureihe RS12-Z radikale Konstruktionsänderungen eingeführt, um die erreichbaren Grenzen der Leistungsdichte im SIP-8-Gehäuse neu zu definieren”, erläutert Steve Roberts, Innovation Manager bei RECOM. “Die Baureihe ist ideal für Systeme mit 12, 24 oder 48V Nennspannung, wo der Platz begrenzt ist und volle Leistung in einem weiten Temperaturbereich gefordert ist.”
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 12.0 W, Single Output, THT RS12-Z Series
Fokus
  • 12W in SIP8 package
  • 3kVDC isolation
  • 4:1 input voltage range
  • Operating temperature from -40°C to +75°C with no derating and convection cooling only