HCB-Rutronik Racing holt mit dem Meistertitel in der Teamwertung Maximalerfolg im ADAC GT Masters

E-Rennwagen
Nach dem sich HCB-Rutronik Racing den Fahrer-Titel vorzeitig sichern konnte, ging es beim großen Finale am Sachsenring um den heiß umkämpften Gesamtsieg in der Teamwertung.

Im ersten Qualifying am Samstag, stellte Dennis Marschall das 3. Mal in Folge seinen Audi R8 LMS mit Position 2 in die erste Startreihe. Für Patric Niederhauser gestaltete sich das Zeittraining etwas unglücklich und endete mit Rang 14.

Trotz 30 kg Platzierungsgewicht, startete das MeisterDuo im Rennen 1 eine sehenswerte Aufholjagd und bot den Zuschauern spannenden Motorsport auf höchstem Niveau, welche leider mit Kelvin vd Linde am Steuer in der 24. Runde auf Rang 4 enden sollte. Eine von vd Linde nicht zu verantwortende Kollision führte zum Ventil-Schaden und zwang den Südafrikaner zum Reifenwechsel, der ihn bis auf die 19. Position zurückwarf.

Ähnlich unglücklich lief es auch für Dennis Marschall, der durch einen unverschuldeten Startunfall bereits in der ersten Rennrunde aufgeben mußte. Im Titelkampf der Teamwertung verlor HCB-Rutronik Racing die Tabellenführung von 9 Punkten Vorsprung auf 2 Wertungspunkte Rückstand, motivierte sich aber für das Sonntags-Finale, das Pech wieder auszubügeln.

Diesen Anspruch bestätigte Kelvin van der Linde eindrucksvoll mit einer Fabelzeit im Qualifying, mit der er dem Debüt-Team die 4. Poleposition der Saison sicherte. Mit einem überlegenen Start-Ziel-Sieg bestätigten Kelvin van der Linde und Patric Niederhauser ihre Rolle als Champions und trugen sich mit einem Punktevorsprung von 59 Zählern in die Gesamtwertung ein.

Banner zur Werbung für den 66. Macau Grand Prix


Nach einem äußerst erfolgreichen ADAC GT Masters Debüt, steht für das Remchinger Team in 2 Wochen das Finale im DMV-GTC auf dem Hockenheimring an, gefolgt vom FIA GT World Cup in Macau, wo das Meisterteam vom 15.-17. November 2019 als Audi Sport Team Rutronik um die Weltmeisterschaft im GTSport kämpfen wird.

Anwendungen