13.10.2021
RECOM erweitert ihre SOIC-16 Familie von DC/DC-Wandlern um 1 W und 0,5 W Optionen
RECOM hat das Angebot an DC/DC-Wandlern im SOIC-16-Gehäuse um neue Versionen erweitert, die ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Die Bauteile verfügen über 5 V-Eingänge (4,5-5,5 V) und einen halbgeregelten 5 V-Ausgang mit einer Nennleistung von 0,5W (R05C05TE05S) bzw. 1W (R05CTE05S). Die Werte für die Netz- und Lastregelung sind über den gesamten Temperaturbereich spezifiziert, und es gibt keine Mindestlastanforderung, was die Bauteile ideal für Anwendungen macht, die mit geringer Last arbeiten.
Beide Bauteile haben einen Isolationswert von 3 kVDC/1 min (Basis) mit einer Kriech- und Luftstrecke von mehr als 8 mm zwischen Eingang und Ausgang und arbeiten bei Temperaturen von -40°C bis 125°C mit Derating. Die Isolationskapazität beträgt nur 7pF. Die Schutzfunktionen umfassen Kurzschluss, Überstrom, Übertemperatur und Eingangsunterspannung, wodurch sich die Bauteile hervorragend für Anwendungen eignen, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Robustheit erfordern. Auch die EMI-Werte sind im Vergleich zu teureren Konkurrenzprodukten besonders niedrig.
Das SOIC-16-Gehäuse hat eine Grundfläche von nur 10,35 mm x 7,5 mm und ein Profil von 2,5 mm und eignet sich damit perfekt für platzbeschränkte Designs. Die beiden Bauteile sind pin-kompatibel und ermöglichen bei Bedarf zukünftige Upgrades von 0,5 W auf 1 W. Die DC/DC-Wandler sind auch teilweise pin-kompatibel mit dem höher spezifizierten RECOM R05CT05S, der Funktionen wie Remote On/Off und verstärkte Isolierung bietet.
Zu den Anwendungen der beiden Baureihen gehören isolierte COM-Port-Stromversorgungen, Gate-Drive-Stromversorgung, Strommessung/Smart Metering, medizinische Geräte, industrielle SPS (I/O) und Sensoren für IoT/IIoT.
„Diese neuen DC/DCs sind eine kostengünstige Alternative, wenn nicht alle Funktionen unserer SOIC-16-Bauteile mit höherer Spezifikation benötigt werden“, kommentiert Matthew Dauterive, DC/DC-Produktmanager von RECOM. „Trotzdem werden sie mit demselben automatisierten Prozess und einer fortschrittlichen Transformator-Fertigungstechnologie hergestellt, um höchste Zuverlässigkeit in kritischen Anwendungen zu gewährleisten“.