Fortschrittliches '3D Power Packaging' ermöglicht Miniaturisierung von DC/DC-Wandlern

RxxC05TExxS- und RxxCTExxS-Serie von RECOM auf blauem Hintergrund
Neue Entwicklungen im '3D Power Packaging' treiben die weitere Miniaturisierung von DC/DC-Wandlern voran, während sie gleichzeitig die Leistungsdichte steigern. Trotz dieser Größenreduzierung bleibt die Leistung unverändert. Die neuesten Modelle bieten umfassende Steuerungs- und Schutzfunktionen, mit Isolierung, die den höchsten medizinischen Standards entspricht.

Bei der DC/DC-Wandlung in modernen Produkten dreht sich alles um die Leistungsdichte – die Fähigkeit, eine beträchtliche Menge an Leistung auf begrenztem Raum zu verarbeiten, während gleichzeitig eine Spannungsumwandlung und oft auch eine Isolierung erreicht wird. Dies ist besonders entscheidend für fortschrittliche IoT-Geräte und die Medizintechnik. Die kontinuierliche Steigerung des Wirkungsgrads von Wandlern war ein entscheidender Treiber der Miniaturisierung, da sie es ermöglicht hat, dass Produkte sich von sperrigen Off-Board-Modulen zu kompakten, PCB-montierten Komponenten entwickeln konnten. Dadurch befinden sich die Wandlung und die Regelung direkt neben der Last, wo sie mit maximaler Genauigkeit arbeiten.

Die verfügbaren platinenmontierten Produkte sind jedoch weitgehend in den mechanischen Formaten und Designs geblieben, die bereits im letzten Jahrhundert auf den Markt gebracht wurden. Wandler sind nach wie vor größtenteils „Mini-Endprodukte“ mit einer internen Leiterplatte, einem Gehäuse, Verguss und Pins, wobei die teure Handmontage insbesondere für magnetische Komponenten immer noch üblich ist. Das fertige Produkt ist oft nur im Durchsteckformat erhältlich, und selbst wenn es als SMT verfügbar ist, kann es strenge Beschränkungen hinsichtlich des zulässigen Reflow-Profils geben, was es schwierig macht, das Bauteil neben anderen weniger hitzeempfindlichen Komponenten auf die Hauptplatine des Benutzers zu löten. Infolgedessen entscheiden sich Ingenieure häufig für diskrete Designs, die einfacher zu handhaben sind, aber mehr Platz auf der Platine benötigen und zusätzliche Kosten für Entwicklung, Qualifizierung, Einkauf, Lagerhaltung, Handhabung, Montage und Tests verursachen.

Ein Ziel der Hersteller und Anwender von Wandlern war es stets, DC/DC-Wandler im SMT-Format zu entwickeln, die genauso kompakt wie andere moderne Komponenten sind. Sie sollten kostengünstig sein, keine speziellen Kühlkörper benötigen und keiner strikten Begrenzung von Reflow-Temperatur und -Dauer unterliegen. Wenn dies erreicht wäre, käme ein Entwickler genauso wenig auf die Idee, einen diskreten DC/DC-Wandler zu verwenden, wie er einen A-D-Wandler mit diskreten Transistoren implementieren würde.

3D Power Packaging - Denken in einer neuen Dimension

In der Vergangenheit hat ein DC/DC-Konstrukteur möglicherweise mit einer Zielfläche und einer etwas kleineren internen Leiterplatte begonnen und diese dann mit so vielen diskreten Komponenten wie möglich gefüllt. Heute besteht ein fortschrittlicherer Ansatz darin, von Anfang an in drei Dimensionen zu denken, und zwar mit dem, was der Hersteller RECOM ‘3D Power Packaging®’ oder ‘3DPP® nennt. Das Konzept basiert auf der Idee, dass der DC/DC-Wandler wie ein standardisiertes Bauteil gefertigt und gehandhabt werden kann. Bei der internen Konstruktion wird die verfügbare Höhe optimal genutzt, während überflüssiges Material weggelassen wird.

Beispielsweise ist das Leiterplattenmaterial oft nur ein platzraubender Träger für Kupferbahnen. Warum nicht einfach selbsttragende Verbindungen innerhalb der Verkapselung integrieren? Ein SMT-Bauteil verfügt ohnehin über einen Kupfer-Leadframe zur Bildung von Außenanschlüssen, sodass die Bauteile direkt darauf platziert werden können, wodurch eine Leiterplatte überflüssig wird. Ein anschauliches Beispiel ist der RECOM RPX-1.0, ein Schaltregler, der 1A liefert mit einer einstellbaren Ausgangsspannung von 0,8 bis 30V bei einem breiten Eingangsspannungsbereich von 4 bis 36V. Das Gerät misst lediglich 3 x 5 x 1,6mm und hat QFN-Anschlüsse. Im Inneren sorgt die Flip-Chip-Technologie mit fortschrittlichen Wärmemanagementtechniken für einen bemerkenswerten Wirkungsgrad mit MHz-Schaltung und damit für eine beeindruckende potenzielle Leistungsdichte von über 1 kW/cm³. Abbildung 1 zeigt den internen Aufbau.

RECOM RPX-1.0 DC/DC interner Aufbau

Abb. 1: RECOM RPX-1.0 DC/DC interner Aufbau
Integrierter Leistungs-IC mit Lötstellen
Abb. 2: RECOM RPL-3.0 DC/DC-Konstruktion mit in das Substrat eingebettetem Chip
Bei den DC/DCs von RECOM kommen modernste 3DPP-Techniken zum Einsatz, darunter das Einbetten von Chips in Substrate. Diese Technik optimiert nicht nur den verfügbaren Platz für weitere Komponenten, sondern ermöglicht auch die Verwendung eines IC-Die mit hochentwickelten metallisierten Re-Distribution Layers (RDL), was zu einem direkten Kontakt mit Kupfer auf den PCB-Lagen für lötfreie Verbindungen führt und sowohl die Zuverlässigkeit als auch die thermische Leistung verbessert.

Der RECOM RPL-3.0 ist ein Beispiel für diese Technik – ein Schaltregler mit 3A Ausgang, der nur 3mm breit und 1,45mm hoch ist. Diese Bauweise (Abbildung 2) erfordert kein Umspritzen, da sie von Natur aus robust ist und somit Kosten und Platz einspart. Die Oberfläche der Spule bildet den SMT-Aufnahmepunkt. Die thermische Leistung ist ebenfalls hervorragend, da eine direkte Verbindung vom Chip über das Substrat und die Anschlüsse zur Leiterplatte des Anwenders besteht, was zusätzlich durch den hohen Wirkungsgrad des Wandlers von über 95% unterstützt wird.

Die Miniaturisierung und der automatisierte Aufbau von DC/DCs bieten einen weiteren Vorteil: Die thermischen Pfade sind kürzer, was die Wärmeableitung verbessert und die Chip-Temperatur senkt. Gleichzeitig bleiben die elektrischen Verbindungen kurz, wodurch die Schaltknoten kompakt bleiben und die EMI reduziert wird. In Verbindung mit der MHz-Schaltung ermöglicht dies den Einsatz kleinerer Eingangs- und Ausgangskondensatoren, was zur weiteren Reduzierung der Baugröße beiträgt.

DC/DCs sind jetzt in SOIC-16-Gehäusen erhältlich

RxxCTExxS-Serie von RECOM
Abb. 3: Der RECOM RxxCTExxS DC/DC-Wandler mit bis zu 1 W Leistung in einem SOIC-16-Gehäuse
Ein weiteres Beispiel für 3DPP® ist die Entwicklung eines isolierten Produkts, das stark einem IC ähnelt. Die neue RECOM RxxCTExxS-Serie wird in einem vergossenen SOIC-16-(Wide)-Gehäuse mit einer kompakten Grundfläche von 10,3mm × 7,7mm und einer Höhe von nur 2,65mm geliefert, was sie ideal für platzkritische Anwendungen macht. Anders als die vorherigen Beispiele verfügt dieses Produkt (Abbildung 3) über galvanische Isolation. Die Gullwing-Anschlüsse ragen aus einem internen Leadframe hervor, das einen Steuer-IC und einen proprietären planaren Transformator enthält, die beide drahtgebunden daran angeschlossen sind.

Die Umsetzung einer zuverlässigen Isolation in DC/DC-Wandlern war lange eine Herausforderung, insbesondere da ihre Größe stetig abnimmt. Sicherheitszulassungen von Behörden erfordern zudem Mindestisolationswerte sowie definierte Kriech- und Luftstrecken, sowohl intern als auch extern zwischen den Pins. Die RxxCTExxS-Serie profitiert von der Gullwing-Anordnung, die extern eine Luftstrecke von mehr als 8mm ermöglicht. Diese neue, kostengünstige Serie umfasst Modelle, die eine Isolation von 3kVDC für 1 Minute erreichen und nach IEC/UL/EN 62368-1 mit „Basic“-Isolation zertifiziert sind, sodass sie in Sicherheitsisoliersystemen verwendet werden können.

Um die gewünschte Funktionalität und hohe Isolationswerte zu erreichen, mussten die Entwickler einen grundlegend neuen Ansatz für das Packaging wählen. Ein traditioneller toroidaler Transformator konnte die Isolationsanforderungen nicht erfüllen, und ein diskreter E-Kern mit Spulenkörper oder ähnlichem Aufbau wäre zu groß gewesen. Daher wurde die Schaltfrequenz auf 30MHz erhöht, wodurch sich die Anzahl der Windungen reduzierte und ein kleinerer planarer Transformatorkern verwendet werden konnte. Zudem wurde eine feste Wicklungsisolation integriert, um die geforderten Isolationsstandards zu erfüllen.
Es sind zwei kosteneffiziente Versionen erhältlich, die einen geregelten 5V-Ausgang mit 0,5W oder 1W und einen 5V-Eingang bieten. Diese Modelle decken die Marktnachfrage nach DC/DC-Wandlern ab, die eine 5V-Masseisolation, Spannungsumkehr und isolierte Leistung für Datenschnittstellen bereitstellen (Abbildung 4).

Der RECOM RxxCTExxS DC/DC zur Versorgung einer isolierten Datenschnittstelle

Abb. 4: Der RECOM RxxCTExxS DC/DC zur Versorgung einer isolierten Datenschnittstelle

Die angesprochenen Märkte sind vielfältig, einschließlich IoT-, Industrie-, Medizin- und Smart-Metering-Anwendungen sowie allgemein dort, wo zuverlässige, robuste Bauteile mit einem weiten Temperaturbereich von -40°C bis 125°C Umgebungstemperatur mit Derating benötigt werden. Trotz ihrer kompakten Größe haben diese Bauteile eine niedrige Isolationskapazität von etwa 7pF, was entscheidend für medizinische Anwendungen und auch für die Versorgung von High-Side-Gate-Treibern für Wide-Band-Gap-Schalter mit hohen dV/dt-Wellenformen ist. Zusätzlich ist ihre EMI-Emissionsleistung hervorragend.

Sowohl die 0,5W- als auch die 1W-Versionen haben keine Mindestlastanforderungen, was sie ideal für Anwendungen mit Standby-Betrieb bei geringer Last macht. Im Gegensatz zu vielen vergleichbaren Bauteilen bieten sie einen vollständigen Schutz gegen Kurzschluss, Überstrom und Übertemperatur.

Es sind auch Versionen mit 2x MOPP medizinischer Isolierung erhältlich

Die RxxCTExxS DC/DC-Wandler von RECOM sind Teil der „Econoline“-Reihe, entwickelt für kosteneffiziente Anwendungen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Es sind auch Versionen mit höherer Spezifikation erhältlich, die medizinische Isolierung erfordern und dennoch kosteneffektiv bleiben. Der R05CT05S befindet sich in einem kompakten SOIC-16-Gehäuse und ist ein 0,5-W-Wandler mit 5V-Nenneingang. Die Ausgangsspannungen sind wählbar zwischen 3,3V oder 5V sowie 3,7V oder 5,4V, um Spielraum für Low-Dropout-Regler (LDOs) zu bieten.

Eine zentrale Eigenschaft für medizinische Anwendungen ist die 2x MOPP / 250VAC Dauerleistung gemäß IEC/EN 60601-1 mit einer 5kVAC Prüfspannung. Die extrem niedrige Koppelkapazität von nur 3,5pF sorgt für minimale Ableitströme in 250VAC/50Hz-Anwendungen. In nicht-medizinischen Umgebungen sind die Spezifikationen sogar noch höher und bieten eine verstärkte Isolierung bei 800VAC Arbeitsspannung gemäß IEC/EN/UL 62368-1. Der Wandler arbeitet bei Temperaturen von bis zu 140°C (mit Derating) und verfügt über Enable-, Sync- und Trim-Funktionen sowie eine integrierte Unterspannungssperre, Kurzschluss-, Überstrom- und Übertemperaturschutz.

Medizinische Anwendung für den RECOM R05CT05S DC/DC

Es lohnt sich, zu untersuchen, wie DC/DC-Wandler, wie der R05CT05S, in medizinischen Anwendungen eingesetzt werden und welche Vorteile sie bieten. Elektronische Geräte werden zunehmend in medizinischen und häuslichen Pflegeumgebungen eingesetzt, wobei Produktentwickler strenge elektrische Sicherheitsstandards einhalten müssen. Wichtige Vorschriften umfassen die IEC 60601-1:2005 mit ihren dazugehörigen Dokumenten und nationalen Anpassungen, einschließlich der EN 60601-1:2006 in Europa und ANSI/AAMI ES-60601-1 in den USA. Diese Normen befassen sich mit dem Schutz vor Stromschlägen durch hohe Spannungen oder Ableitströme aus dem Wechselstromnetz. Während AC/DC-Wandler häufig mit diesen Vorschriften in Verbindung gebracht werden, spielen DC/DC-Wandler ebenfalls eine entscheidende Rolle im Sicherheitstrennsystem. Wenn sie korrekt spezifiziert sind, können sie sogar den Einsatz hochwertigster medizinischer AC/DC-Wandler überflüssig machen, was die Einhaltung der Vorschriften und das Design vereinfacht.

Zunächst werden die Terminologie und die Anforderungen an die medizinische Sicherheit überprüft. Die Normen verweisen auf „Schutzmaßnahmen“ (MOPs) in der Bediener- und Patientenumgebung. Ein MOP kann verschiedene Formen annehmen, zum Beispiel ein sicher geerdetes Metallgehäuse mit einer Netzsicherung. Eine vorgeschriebene Kriech- oder Luftstrecke kann ein oder zwei MOPs erfüllen, abhängig vom tatsächlichen Abstand. Ebenso kann feste Isolierung ein oder zwei MOPs bieten. Der erforderliche Abstand für MOPs hängt von mehreren Faktoren ab, darunter Systemspannung, Überspannungskategorie, Verschmutzungsgrad der Umgebung und Betriebshöhe. Darüber hinaus sind die Anforderungen an den Patientenschutz (MOPPs) strenger als die für das Bedienpersonal (MOOPs).
Elektrisches Geräteschema mit Sicherheitsfunktionen
Abb. 5: Ein medizinisches Stromversorgungsszenario, das ein Höchstmaß an Patientenanschluss mit kostengünstigen Teilen ermöglicht
Im Fall von wechselstrombetriebenen Geräten müssen mindestens 2 x MOOPs oder 2MOPPs von der Wechselstromleitung zum Ausgang isoliert sein, abhängig davon, ob das Gerät in einer „Bediener“- oder „Patienten“-Umgebung verwendet wird. Patientenanschlüsse müssen jedoch auch mindestens 1MOPP von der Erde isoliert sein, um die Möglichkeit zu berücksichtigen, dass der Patient durch ein fehlerhaftes Gerät unter Spannung gesetzt wird. Dadurch könnte ein potenziell tödlicher Strom durch den Patienten zur Erde des intakten Geräts fließen.

Viele AC/DC-Wandler bieten diese Isolationsstufe vom Ausgang zur Erde nicht oder bestenfalls nur 1MOOP. Ein zusätzlicher isolierter DC/DC-Wandlerr, der die Patientenanschluss-Schaltungen mit Strom versorgt, kann in dieser Situation eine Lösung darstellen. Wenn er über eine geeignete medizinische Isolierung verfügt, kann er den Einsatz eines AC/DC-Wandlers mit nur 1MOOP Ausgangsisolierung gegen Erde in einer Patientenanschluss-Anwendung ermöglichen (Abbildung 5).

Im Vergleich zu einem einzelnen AC/DC mit 1MOPP gegen Erde kann die Kombination aus einem gebräuchlicheren AC/DC mit 1x MOOP und einem kosteneffizienten medizinischen DC/DC-Wandler eine wirtschaftlichere Lösung sein. Obwohl der DC/DC-Wandler normalerweise nur Niederspannungseingänge und -ausgänge hat, muss seine Sicherheitseinstufung in Bezug auf MOPs in dieser Anwendung für die „Systemspannung“, typischerweise 250VAC, berücksichtigt werden. Vorsicht, da einige Teile von Wettbewerbern, die mit „2MOPP“ beworben werden, nur für niedrige Systemspannungen, vielleicht 30VAC, gelten, was in dieser Anwendung kaum Nutzen bietet.

Ein weiteres Szenario ist in Abbildung 5 dargestellt, bei dem nicht spezifizierte Signaleingangs-/-ausgangsverbindungen (SIPP und/oder SOPP), wie z. B. Kommunikationsanschlüsse zu Geräten, die entweder mit Wechselstrom oder mit Batterien betrieben werden, vorliegen. Zwischen den Patientenanschlüssen und den Signalen müssen 2MOPP als Barriere vorhanden sein, um zu verhindern, dass ein externer Fehler die Signale unter Spannung setzt. Auch hier kann ein zusätzlicher DC/DC-Wandler die erforderliche Isolierung hinzufügen. Abbildung 5 zeigt eine AC/DC-Stromversorgung der Klasse I, ausgelegt für 2MOOP-medizinische Anwendungen, mit nicht spezifizierten Systemsignaleingängen.

Ein zusätzlicher 2MOPP-zertifizierter DC/DC-Wandler sorgt für die vollständige Isolierung der Signaleingänge und ermöglicht die Verwendung eines kostengünstigeren „Betreiber-zertifizierten“ AC/DC-Wandlers in einer Situation, in der ein Patient angeschlossen ist. Der AC/DC-Wandler allein hat wahrscheinlich einen zu hohen Ableitstrom für Anwendungen mit Patientenanschluss, aber der DC/DC-Wandler, mit seiner geringen Isolationskapazität, reduziert den Ableitstrom auf ein akzeptables Niveau. Der DC/DC-Wandler muss in der Regel nur eine minimale Leistung für eine signalisolierte Schnittstelle zum Patientenanschluss bereitstellen und ist daher relativ klein und kostengünstig.

Batteriebetriebene Geräte fallen in die gleiche Kategorie und erfordern 2MOPP-Isolierung zwischen den patientenseitigen Ausgängen und allen nicht spezifizierten Geräten, die angeschlossen werden könnten—wie ein Batterieladegerät oder ein Drucker über ein USB-Kabel. Auch hier ist ein 2MOPP-DC/DC-Wandler zur Versorgung der isolierten patientenseitigen Schnittstellenschaltungen eine Lösung.

Fazit

DC/DC-Wandler mit hoher, medizinisch zertifizierter Isolierung spielen eine Schlüsselrolle bei der Erreichung der erforderlichen Gesamtisolationswerte für die empfindlichsten Anwendungen, einschließlich des Worst-Case-Cardiac Floating (CF) Patientenanschlüsse. Bei sorgfältiger Anwendung können Systeme mit Modellen wie dem RECOM R05CT05S entworfen werden, um die Kosten zu minimieren, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Die fortschrittlichen thermischen, schaltungstechnischen und 3D power packaging®-Techniken, die in diesem DC/DC-Wandler zum Einsatz kommen, sind typisch für die neuesten RECOM-Produkte und unterstützen das Streben des Unternehmens nach kleineren, kompakteren und kosteneffektiveren DC/DC- und AC/DC-Wandlern in verschiedenen Anwendungen, einschließlich der Medizintechnik.
  Serie
1 DC/DC, 15 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-3.0 Series
Fokus
  • Wide input range (4 - 18V)
  • Low profile 1.45mm
  • Small footprint 3x3mm
  • Adjustable output 0.8 to 5.2V
2 DC/DC, 15 W, Single Output RPL-3.0-EVM-1 Series
Fokus
  • Evaluation platform for RPL-3.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class A filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control, power good and sensing functions
3 DC/DC, 5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.0 Series
Fokus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage, 1A output current
  • SCP, OCP, OTP, and UVLO protection
  • 3.0 x 5.0mm low profile QFN package
4 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD RxxCTExxS Series
Fokus
  • Compact 10.35 x 7.5mm SMD package
  • Low profile (2.5mm)
  • 3kVDC/1min isolation
  • Low EMI emissions
5 DC/DC, 5 W, Single Output RPX-1.0-EVM-1 Series
  • Evaluation platform for RPX-1.0 buck regulator module
  • Thermal design considerations included
  • EMI class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control, and sensing functions