3”x 5” Netzgeräte liefern 550W Spitzenleistung und 300W Dauerleistung bei Kühlung über eine Metallgrundplatte.

RACM550-G-Serie von RECOM
Gmunden, 13. Februar 2020 – Mit den neuen 550W AC/DC-Netzgeräten von RECOM lässt sich das thermische Konzept der Anwendungen mittels innovativer Grundplattenstruktur optimieren. Sie eignen sich für Anwendungen in Medizintechnik mit MOPP Isolationssystem, Industrie, ITE und Haushalt.

Die mit 76x127mm Grundfläche besonders kompakte Baureihe RACM550-G von RECOM kommt bei 300 Watt Dauerausgangsleistung gänzlich ohne Lüfter aus. Diese hocheffiziente Konstruktion ist insgesamt nur 38mm hoch und basiert auf einer thermischen Grundplatte von 3”x 5” die eine unmittelbare Wärmeableitung durch ein Metallgehäuse der versorgten Anwendung ermöglicht. Bis zu 550 Watt Spitzenausgangsleistung mit den Nennspannungen 24V, 36V, 48V und 56V versorgen dynamische Lasten über mehrere Sekunden, mit Zwangsbelüftung sogar kontinuierlich. Ein lastabhängiger 12V Lüfter Ausgang ist ebenso standardmäßig vorhanden wie ein 5VSB/Zusatzausgang für Housekeeping-Anwendungen mit bis zu 1 Ampere, der auch im Standby-Modus aktiv bleibt. Im Standby-Modus benötigen die Einheiten weniger als 500mW gemäß Ökodesign-Richtlinie Lot 6. Ein weiter Eingangsspannungsbereich von 80VAC bis 264VAC, der Betrieb bei bis zu 5000m Höhenlage, ein Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +70°C und Zertifizierungen nach internationalen Sicherheitsstandards machen die Baureihe weltweit kompatibel für Medizintechnik MOPP (250VAC) und erfüllen Anforderungen zur BF Klassifizierung sowie für Haushalts-, Industrie- und ITE-Anwendungen. Die Produktfamilie RACM550-G ist in offener Bauweise oder in einem geschlossenen Metallgehäuse erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 550 W, Single Output, Connector/Screw Terminal RACM550-G Series
Fokus
  • 300W baseplate-cooled, fan-less operation
  • 550W peak power or forced air rating
  • Universal AC input range (80~264VAC)
  • Standby power consumption <0.5W