适用于智能环境的电源

RECOM 推出的 高效节能型 AC/DC 和 DC/DC 转换器 能够应对 工业 4.0 和物联网 的挑战,价格合理,可以在低负载和满载条件下实现高效率。

The 物联网 (IoT) 涉及不同的领域,但它们有以下共同特征:分布式智能、多个互连的传感器/执行器和分散控制。在实际应用中,物联网意味着某些空间、环境或物体可以通过集成网络传感器而实现“智能化”,这些传感器可以相互通信,使其表现出智能特征,从而降低成本、降低风险或提供更舒适的环境。

并非所有电源都适合物联网应用。转换器必须尺寸紧凑、可靠稳定,并且在低负载和满载情况下都能高效运行,最重要的是,还必须具有合理的价格,因为它们将与其供电的传感器、处理器和执行器一样大量被采用。对于所有这些要求,RECOM 提供了多种适用的产品:高效、低待机功耗的 AC/DC 电源,可用于具有数百个智能传感器节点的智能办公室,或 高性价比小型 DC/DC 电源,可以为多个输入通道供电。

主要特征:

  • 薄型 AC/DC 和 DC/DC 转换器
  • 经济型
  • 低待机功耗
  • 输入电压范围宽
  • 工作温度范围广
  • 全球安全认证
  • 3 年保修

应用:

  • 网络化传感器
  • 智能办公与智能建筑
  • 智能家居
  • 控制器/网关电源
  • 无线局域网/蓝牙模块
  • 边缘计算
  • 5G 微蜂窝

请下载产品传单