Search Results for "rac15"

Filter by:
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      产品编号 AC/DC 或 DC/DC 功率(W) 输入电压(V) 输出电压 1(V) 封装类型 隔离电压 (kV)
    1 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-05SK/480
    重点
    AC/DC 15 85 - 528 5 灌胶 2"x1.6" 3.6
    2 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-05SK/WI
    重点
    AC/DC 15 18 - 264 5 Encapsulated 1.5"x2" 4
    3 AC/DC, 15 W, Single Output, Wired RAC15-05SK/WI/W
    重点
    AC/DC 15 18 - 264 5 Encapsulated 1.5"x2" 4
    4 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-12SK/480
    重点
    AC/DC 15 85 - 528 12 灌胶 2"x1.6" 3.6
    5 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-12SK/WI
    重点
    AC/DC 15 18 - 264 12 Encapsulated 1.5"x2" 4
    6 AC/DC, 15 W, Single Output, Wired RAC15-12SK/WI/W
    重点
    AC/DC 15 18 - 264 12 Encapsulated 1.5"x2" 4
    7 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-15SK/480
    重点
    AC/DC 15 85 - 528 15 灌胶 2"x1.6" 3.6
    8 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-15SK/WI
    重点
    AC/DC 15 18 - 264 15 Encapsulated 1.5"x2" 4
    9 AC/DC, 15 W, Single Output, Wired RAC15-15SK/WI/W
    重点
    AC/DC 15 18 - 264 15 Encapsulated 1.5"x2" 4
    10 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-24SK/480
    重点
    AC/DC 15 85 - 528 24 灌胶 2"x1.6" 3.6
    11 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-24SK/WI
    重点
    AC/DC 15 18 - 264 24 Encapsulated 1.5"x2" 4
    12 AC/DC, 15 W, Single Output, Wired RAC15-24SK/WI/W
    重点
    AC/DC 15 18 - 264 24 Encapsulated 1.5"x2" 4
    13 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-54SK/WI
    重点
    AC/DC 15 18 - 264 54 Encapsulated 1.5"x2" 4
    14 AC/DC, 15 W, Single Output, Wired RAC15-54SK/WI/W
    重点
    AC/DC 15 18 - 264 54 Encapsulated 1.5"x2" 4
    15 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-05SK
    AC/DC 15 85 - 264 5 2"x1" 3
    16 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-12SK
    AC/DC 15 85 - 264 12 2"x1" 3
    17 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-15SK
    AC/DC 15 85 - 264 15 2"x1" 3
    18 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-24SK
    AC/DC 15 85 - 264 24 2"x1" 3
    19 AC/DC, 150 W, Single Output, Connector RAC150-12SG/ENC
    AC/DC 150 90 - 264 12 封闭式 4"x2" 3
    20 AC/DC, 150 W, Single Output, Connector RAC150-12SG/OF
    AC/DC 150 90 - 264 12 开放式 4"x2" 3
    21 AC/DC, 150 W, Single Output, Connector RAC150-24SG/ENC
    AC/DC 150 90 - 264 24 封闭式 4"x2" 3
    22 AC/DC, 150 W, Single Output, Connector RAC150-24SG/OF
    AC/DC 150 90 - 264 24 开放式 4"x2" 3
    23 AC/DC, 150 W, Single Output, Connector RAC150-48SG/ENC
    AC/DC 150 90 - 264 48 封闭式 4"x2" 3
    24 AC/DC, 150 W, Single Output, Connector RAC150-48SG/OF
    AC/DC 150 90 - 264 48 开放式 4"x2" 3
    功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      系列
    1 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K/480 Series
    重点
    (4 产品)
    • 在海拔高度最高可达 5000 米的条件下,满足 OVC III 和 PD3 的要求
    • 输入电压范围为 85-528 VAC
    • 工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
    • LPS 有限电源
    2 AC/DC, 15 W, Single Output RAC15-K/WI Series
    重点
    (10 产品)
    • Ultra low Input: AC: 18-264V or DC: 18-375V
    • 1.5”x2” compact size; standard pinning [P12]
    • Print mount or flying wire connections
    • OVC III to 3000m or OVC II to 5000m altitude
    3 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K Series
    (4 产品)
    • 宽输入电压范围 85-264 VAC
    • 待机模式优化的电源单元(欧洲生态设计指令第 6 部分)
    • 在整个负载范围内效率极高
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
    4 AC/DC, 150 W, Single Output, Connector RAC150-G Series
    (6 产品)
    • 通用输入电压为 90-264 VAC
    • 效率可达 91%
    • 短路和过电压保护
    • 主动 PFC 功能,PF > 0.95
    RAC15-K/480 and RAC25-K/480
    基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

    RAC15-K/480和RAC25-K/480符合OVC III和PD3等级

    2022-10-5
    在RECOM 5W板载RAC05-K/480 AC/DC成功经验的基础上,RECOM现可提供15W和25W版本,拥有相同的85-528VAC超宽输入范围,适用于全球范围内的单相和三相交流电源中的线对线和线对中性线连接。
    详情 >
    IoT和智能AC/DC转换器的扩展 新闻图片
    工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

    IoT和智能AC/DC转换器的扩展

    2018-10-19
    RECOM为15W和20W AC/DC电源增加了新的输出选择。无论是引脚版本还是有线版本,现在开始提供单输出范围(5 - 48VDC)以及双输出(12VDC、15VDC)。
    详情 >
    物联网和智能家居的15W及20W AC/DC电源 新闻图片
    工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

    物联网和智能家居的15W及20W AC/DC电源

    2018-6-15
    RECOM最新的15W和20W AC/DC电源是专为小功率物联网(IoT)和家居应用所设计的。以小型RAC10-K模块的组件封装为基础,这些新型模块在宽负载范围内具有高效率以及极低的待机功耗。
    详情 >

    ……找不到您需要的产品?

    使用我们的参数查询或者寻求地区销售人员来帮助您吧。

    参数查询

    根据关键规格标准查找产品。

    销售

    对于您所在地区的相关销售咨询。