| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ROJ-0505S/P
即将推出
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | SIP4 |
|
| |||||
| 2 |
ROJ-1205S/P
即将推出
| 1 | 隔离 | 12 | 5 | SIP4 |
|
|
| |||||
| 3 |
ROJ-1212S/P
即将推出
| 1 | 隔离 | 12 | 12 | SIP4 |
|
|
| |||||
| 4 |
ROJ-1505S/P
即将推出
| 1 | 隔离 | 15 | 5 | SIP4 |
|
|
| |||||
| 5 |
|
ROJ-2405S
即将推出
| 1 | 隔离 | 24 | 5 | SIP4 |
|
|
| 特性 | ROJ |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP4 |
| 长度 (mm) | 11.5 |
| 宽度 (mm) | 6 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | CB, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ROJ-0505S/P
即将推出
| 1 | 5 | 5 | THT |
|
| |
| 2 |
ROJ-1205S/P
即将推出
| 1 | 5 | 12 | THT |
|
| ||
| 3 |
ROJ-1212S/P
即将推出
| 1 | 12 | 12 | THT |
|
| ||
| 4 |
ROJ-1505S/P
即将推出
| 1 | 5 | 15 | THT |
|
| ||
| 5 |
|
ROJ-2405S
即将推出
| 1 | 5 | 24 | THT |
|
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| ROJ.pdf | Datasheet |