REH-3.31.8 是双路输出能量收集模块,主要针对光伏 (PV) 电池而设计,但也可以由提供 50 mV 或更高电压的其他低压直流电源供电。这款独特而紧凑的(12.19 x 12.19 mm)模块包含工作低功耗能量回收系统所需的所有电路,包括光伏电池的最大功率点 (MPP) 跟踪功能。用户只需添加存储元件(用户可选的充电电池或超级电容器)并连接电源,即可使其工作。两个具有短路保护的固定电压稳压输出(1.8 V 和 3.3 V)可以单独使能/禁止。即将断电信号向应用程序发出警告,提示模块没有回收到足够的能量来维持输出电压,即将断电。启动后,回收到的能量将存储在存储设备上,直至达到 Vready 电压,然后稳压输出(如果启用)将接通,由存储元件供电。
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
REH-3.31.8
| 0.05 - 5 | 1.71 ‐ 3.47 / 1.8 | 25 pad LGA |
|
| 特性 | REH |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 0.05 - 5 |
| 主输出电压(V) | 1.71 ‐ 3.47 / 1.8 |
| MAX Iout (mA) | 80 |
| 输出路数 | 双路 |
| 输出电流 1 (mA) | 80 |
| 输出电流 2 (mA) | 20 |
| 安装类型 | SMD (无引脚) |
| 封装类型 | 25 pad LGA |
| 长度 (mm) | 12.19 |
| 宽度 (mm) | 12.19 |
| 高度 (mm) | 3.75 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 100 |
| 保护功能 | OCP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | 1.71-3.47 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 气囊 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
REH-3.31.8
| 3.3 | 0.05 - 5 | SMD (无引脚) |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| REH.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 状态检测传感器供电 | Blog Article | 2021-11-5 |
| 标题:RECOM 能量收集模块的起步 | Blog Article | 2021-10-15 |