ROL DC/DC 转换器通常用于通用低功率隔离和电压匹配应用,涵盖 -40°C 至 +85°C 的完整工业工作温度范围,无需降额。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ROL-0505S
| 0.5 | 隔离 | 5 | 5 | SIP4 |
| ||||||
| 2 |
|
ROL-0505S/H
| 0.5 | 隔离 | 5 | 5 | SIP4 |
| ||||||
| 3 |
|
ROL-0505S/HP
| 0.5 | 隔离 | 5 | 5 | SIP4 |
| ||||||
| 4 |
|
ROL-0505S/P
| 0.5 | 隔离 | 5 | 5 | SIP4 |
| ||||||
| 5 |
|
ROL-0512S
| 0.5 | 隔离 | 5 | 12 | SIP4 |
| ||||||
| 6 |
|
ROL-0512S/H
| 0.5 | 隔离 | 5 | 12 | SIP4 |
| ||||||
| 7 |
|
ROL-0512S/HP
| 0.5 | 隔离 | 5 | 12 | SIP4 |
| ||||||
| 8 |
|
ROL-0512S/P
| 0.5 | 隔离 | 5 | 12 | SIP4 |
| ||||||
| 9 |
|
ROL-0515S
| 0.5 | 隔离 | 5 | 15 | SIP4 |
| ||||||
| 10 |
|
ROL-0515S/H
| 0.5 | 隔离 | 5 | 15 | SIP4 |
| ||||||
| 11 |
|
ROL-0515S/HP
| 0.5 | 隔离 | 5 | 15 | SIP4 |
| ||||||
| 12 |
|
ROL-0515S/P
| 0.5 | 隔离 | 5 | 15 | SIP4 |
| ||||||
| 13 |
|
ROL-1205S
| 0.5 | 隔离 | 12 | 5 | SIP4 |
| ||||||
| 14 |
|
ROL-1205S/H
| 0.5 | 隔离 | 12 | 5 | SIP4 |
| ||||||
| 15 |
|
ROL-1205S/HP
| 0.5 | 隔离 | 12 | 5 | SIP4 |
| ||||||
| 16 |
|
ROL-1205S/P
| 0.5 | 隔离 | 12 | 5 | SIP4 |
| ||||||
| 17 |
|
ROL-1212S
| 0.5 | 隔离 | 12 | 12 | SIP4 |
| ||||||
| 18 |
|
ROL-1212S/H
| 0.5 | 隔离 | 12 | 12 | SIP4 |
| ||||||
| 19 |
|
ROL-1212S/HP
| 0.5 | 隔离 | 12 | 12 | SIP4 |
| ||||||
| 20 |
|
ROL-1212S/P
| 0.5 | 隔离 | 12 | 12 | SIP4 |
| ||||||
| 21 |
|
ROL-1215S
| 0.5 | 隔离 | 12 | 15 | SIP4 |
| ||||||
| 22 |
|
ROL-1215S/H
| 0.5 | 隔离 | 12 | 15 | SIP4 |
| ||||||
| 23 |
|
ROL-1215S/HP
| 0.5 | 隔离 | 12 | 15 | SIP4 |
| ||||||
| 24 |
|
ROL-1215S/P
| 0.5 | 隔离 | 12 | 15 | SIP4 |
|
| 特性 | ROL |
|---|---|
| AC/DC,DC/DC,IC,Transformer | DC/DC |
| 功率(W) | 0.5 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输出路数 | 单路 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP4 |
| 长度 (mm) | 11.5 |
| 宽度 (mm) | 6 |
| 高度 (mm) | 10 |
| 认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 管装 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ROL-0505S
| 0.5 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 2 |
|
ROL-0505S/H
| 0.5 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 3 |
|
ROL-0505S/HP
| 0.5 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 4 |
|
ROL-0505S/P
| 0.5 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 5 |
|
ROL-0512S
| 0.5 | 12 | 5 | THT |
| ||
| 6 |
|
ROL-0512S/H
| 0.5 | 12 | 5 | THT |
| ||
| 7 |
|
ROL-0512S/HP
| 0.5 | 12 | 5 | THT |
| ||
| 8 |
|
ROL-0512S/P
| 0.5 | 12 | 5 | THT |
| ||
| 9 |
|
ROL-0515S
| 0.5 | 15 | 5 | THT |
| ||
| 10 |
|
ROL-0515S/H
| 0.5 | 15 | 5 | THT |
| ||
| 11 |
|
ROL-0515S/HP
| 0.5 | 15 | 5 | THT |
| ||
| 12 |
|
ROL-0515S/P
| 0.5 | 15 | 5 | THT |
| ||
| 13 |
|
ROL-1205S
| 0.5 | 5 | 12 | THT |
| ||
| 14 |
|
ROL-1205S/H
| 0.5 | 5 | 12 | THT |
| ||
| 15 |
|
ROL-1205S/HP
| 0.5 | 5 | 12 | THT |
| ||
| 16 |
|
ROL-1205S/P
| 0.5 | 5 | 12 | THT |
| ||
| 17 |
|
ROL-1212S
| 0.5 | 12 | 12 | THT |
| ||
| 18 |
|
ROL-1212S/H
| 0.5 | 12 | 12 | THT |
| ||
| 19 |
|
ROL-1212S/HP
| 0.5 | 12 | 12 | THT |
| ||
| 20 |
|
ROL-1212S/P
| 0.5 | 12 | 12 | THT |
| ||
| 21 |
|
ROL-1215S
| 0.5 | 15 | 12 | THT |
| ||
| 22 |
|
ROL-1215S/H
| 0.5 | 15 | 12 | THT |
| ||
| 23 |
|
ROL-1215S/HP
| 0.5 | 15 | 12 | THT |
| ||
| 24 |
|
ROL-1215S/P
| 0.5 | 15 | 12 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| ROL.pdf | Datasheet |