RBE-0505S 是一款采用标准 SIP7 封装的低成本 1 W DC/DC 转换器。因此适用于预算有限的工业、测试和测量以及大规模应用。RBE 转换器与 RB 转换器系列引脚兼容,但只提供最受欢迎的 0505 电压组合,这为降低现有应用成本提供了一种简单的方法。RBE 已全面通过 EN/IEC/UL/CSA/EAC 认证,并提供 3 年保修。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RBE-0505S
重点
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | SIP7 |
|
|
| 特性 | RBE |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 5 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 200 |
| 隔离电压 (kV) | 1 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP7 |
| 长度 (mm) | 19.6 |
| 宽度 (mm) | 6 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 管装 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RBE.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM Power E-series DC-DC Converter | Digi-Key Daily | Youtube Video | 2016-3-17 |