太阳能是全球最干净、最丰富的可再生能源,在可持续能源系统的发展过程扮演着重要角色。在过去十年中全球光伏 (PV) 发电量呈指数级增长。2021 年新增量约 183GW,预计全球光伏量将超过 1000GW(1 太瓦)。
美国能源部计划到 2050 年安装 5TWh 的电网存储容量,这只能满足美国的能源需求。太阳能转换系统将太阳能转化为电能,然后馈送到公用电网或由离网电网使用,而
收集到的电能 由功率转换器处理。
光伏太阳能电池板产生高压直流输出,由高压三相逆变器转为交流电。图 1 为典型的无变压器太阳能转换系统框图,在逆变器级使用了 IGBT。
图 1:典型无变压器太阳能转换系统框图(来源:德州仪器)
该转换器同时使用高压和低压电路。直流轨电压可以达到 1000 V 或以上,同时逆变器模块通常与地面浮接几百伏,因此为了功能目的和安全性必须要有隔离。
光耦合器为控制信号提供隔离,但栅极驱动器电源也必须隔离。该隔离电源由一个 DC/DC 转换器组成来为
IGBT 设备提供 +15/-9 V,为
SiC MOSFETs提供 +20/-5 V(第二代设备则为 +15/-3 V)或为 GaN HEMT 提供 +6 V +9 V。DC/DC 转换器最简单的功能性隔离每秒可以承受 1 kV DC,但这对上
桥臂栅极驱动器来说是不够的。DC/DC 隔离电压通常至少是工作电压的两倍,但这些大功率晶体管产生的高温和快速开关边沿会额外地对绝缘层施加压力,因此需要高度
隔离的 DC/DC 转换器 来为栅极驱动器供电。
RECOM 的隔离 DC/DC 转换器 是一个很适合隔离式栅极驱动器的电源解决方案,无论该设计是要使用 IGBT、SiC MOSFET 还是 GaN 功率器件。RECOM 提供一系列隔离式DC/DC转换器模块,可为 IGBT、SiC MOSFET 或 GaN HEMT 功率器件提供高效的电源解决方案。这些转换器的特点包括不对称输出电压、高隔离电压和低隔离电容。