ポッドキャスト

RECOM's Powerful Podcast has quick but thorough information
RECOM Powerful Podcast graphic with microchip and glowing circuit design

電源装置の寿命と信頼性

2025/11/06
本エピソードでは、すべてのエンジニアとデザイナーにとって重要な質問に深入りします。どのような条件が電源装置の信頼性と寿命に影響を与えるのでしょうか?
詳細 >
RACPRO1シリーズ
インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

適切な DIN レール電源装置の選び方:なぜ RACPRO1 シリーズが際立つのか

2025/03/18
本エピソードでは、DIN レール電源装置の特徴とメリットについて解説し、RECOM の注目製品である RACPRO1 シリーズの魅力を重点的に紹介します。この革新的なシリーズが産業用、自動化、エネルギー関連のアプリケーションに最適なソリューションとなる理由をお届けします。
詳細 >
RACPRO1シリーズとeFuseに関するポッドキャスト
インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

産業用電源の革命 – RACPRO1 シリーズ

2025/02/17
RECOM はゲームチェンジャーとなる RACPRO1 シリーズを深く掘り下げます。本シリーズは高信頼性の 3相 AC 電源装置とEヒューズ(E-Fuse)を搭載しており、産業用自動化を対象に設計されています。効率性、信頼性、コンパクトな設計において新たなベンチマークを樹立した本電源装置の詳細をお届けします。
詳細 >
RECOMのREM60-Wシリーズに関するポッドキャスト
医療

高グレード医療認証取得:REM60-W シリーズ

2023/09/18
RECOM が新たに発売する 60W 出力広入力 DC/DC コンバータは、トップクラスの医療認証を誇ります。REM60-W シリーズはコンパクトな基板実装型ソリューションで、業界標準のピンアウト構成に準拠しています。この優れた電源製品について詳しく了解しましょう-RECOM が、あなたの製品に信頼性の高い電源を提供します!
詳細 >
RECOMのRPxx-RAWシリーズに関するポッドキャスト
エネルギー / 産業&オートメーション / 輸送 / 鉄道

過酷環境向け DC/DC コンバータ-RPxx-RAW シリーズ

2023/06/22
RPxx-RAW シリーズは、各種鉄道用途や広電圧範囲のシナリオにおいて、絶縁型補助電源を提供する上で理想的な選択肢となります。本製品シリーズには 3W、6W、10W の 3 種類の出力電力グレードがあります。これらの電源製品について詳しく説明しましょう-RECOM が、あなたの製品に信頼性の高い電源を提供します!
詳細 >
R-78KシリーズとRSKのポッドキャスト
インフラストラクチャ / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション / 航空電子機器&宇宙

新製品 The New K’s-RECOM の R-78K シリーズと RSK シリーズ

2023/04/17
R-78K シリーズは、人気の R-78 シリーズの新モデルであり、LM78 リニアレギュレータとピン互換のスイッチングレギュレータです。RSK シリーズは、SIP8 樹脂封止パッケージを採用した 2W 絶縁型 DC/DC レギュレータで、出力電圧は 5V です。これらの電源製品について詳しく説明しましょう-RECOM...
詳細 >
RACM30-K/277シリーズに関するポッドキャスト
エネルギー / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション

The Extended Addition – The RACM30-K

2023/03/20
The RACM30-K is highly efficient from light loads all the way up to 30W. It also has an excellent ambient temperature range. Listen to learn more about this power supply and...
詳細 >
EMCに関するポッドキャスト
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道

The Lowdown on EMC and EMI

2023/02/24
Learn about the difference between EMI and EMC, and why it’s important to understand the two regarding your power supplies.
詳細 >
R1M、R2M、R3Mm、R5Mシリーズに関するポッドキャスト
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 防衛&海洋

5 Times Smaller than a typical 5W Isolated DC/DC Converter - The RxM Series

2023/01/19
These are very compact, isolated DC/DC converters which support a wide 4:1 input voltage range. Listen to learn more about the four different RxM converter family.
詳細 >
RPMGQ-20 & RPMGS-20シリーズに関するポッドキャスト
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 防衛&海洋

High Power DC/DC Converters - The RPMGS-20 and RPMGQ-20 Series

2022/12/22
These switching regulators can support loads up to 20A with a sixteen brick footprint and a quarter brick footprint. Listen to learn more about the voltages, standard...
詳細 >
RACM130E-Kシリーズに関するポッドキャスト
エネルギー / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション

Expanding our AC/DC Range – The RACM130E-K Series

2022/10/31
The RACM130E-K is a cost effective power supply in a 2″x4″ footprint available with 130W peak output power from a wide 85-264VAC input. Listen to learn more about this power...
詳細 >
RECOM RMD500-EWシリーズに関するポッドキャスト
e-モビリティ / エネルギー / 輸送

Our E-Mobility Line – The RMOD500-W

2022/08/30
The RMOD500-W is perfect for off-highway EV such as construction or airport vehicles. It is even a plug & play power supply, allowing customers to integrate with little time...
詳細 >
RECOM RMD500-EWシリーズに関するポッドキャスト
e-モビリティ / エネルギー / 輸送

RMD500-EW

2022/07/25
Our first “plug and play” module specifically designed for railway applications, the RMD-500-EW. Listen to learn more about this new railway power supply.
詳細 >
RPX-Qポッドキャスト
産業&オートメーション / 自動車 / 輸送

RPX-Q

2022/06/14
Learn more about our tiny, automotive-grade buck converter, the RPX-Q series.
詳細 >
カスタム電源に関するポッドキャスト

Customization

2022/04/27
Learn more about how we are able to develop customized converters for your specific application needs in this episode.
詳細 >
RECOM RA3/SMDシリーズに関するポッドキャスト
データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

RA3

2022/02/18
Learn all about the RA3 series developed for gate driver applications, with great efficiency, internationally certified and under 10pF isolation capacitance in a DIP16 SMD...
詳細 >
RECOM RSH2シリーズに関するポッドキャスト
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 照明 / 産業&オートメーション / 輸送

RSH2

2022/01/14
Learn more about our 2W DC/DC converter in an SMD DIP14 case - the RSH2 series. It has a 2:1 input, 2kVDC or 3kVDC/1min isolation and is fully protected. It’s a great option...
詳細 >
RECOM RPX-4.0シリーズに関するポッドキャスト
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 防衛&海洋

RPX-4.0

2021/11/19
Learn about our highly efficient 4A DC/DC converter in a 5mm x 5mm x 4.1mm thermally enhanced QFN package. This buck converter features an on-off control, power good signal...
詳細 >
有線コンバータに関するポッドキャスト

Wired Converters

2021/09/29
SMD modules are definitely a great converter option for most applications, however, sometimes what is required is a wired converter. Learn more about when wired converters...
詳細 >
EV充電に関するポッドキャスト
e-モビリティ / エネルギー / 輸送

EV Charging Application

2021/08/24
Learn all about why our AC/DC and DC/DC converters are a great option in this real-life example of an EV charger application.
詳細 >
RAC05-K/PD3/Hシリーズに関するポッドキャスト
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション / 輸送

RAC05-K/PD3/H

2021/08/05
Learn more about our 5W AC/DC converter, the RAC05-K/PD3/H that is rated for both PD3 and OVCIII environments.
詳細 >
RECOMのRPA150E-EWシリーズに関するポッドキャスト
インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

RPA150E-EW

2021/06/14
The RPA150E-EW is a 150W 8th brick wide-input DC/DC converter that is capable of 6:1 input voltage range and 3kVDC isolation. It has 92% efficiency and is ideal for...
詳細 >
電源データシートに関するポッドキャスト
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

Common Terminology

2021/04/28
A quick breakdown of the common terminology used on power supply datasheets.
詳細 >
RACM1200-Vシリーズに関するポッドキャスト
エネルギー / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション

RACM1200-V

2021/03/03
Learn more about the RACM1200-V series. It offers 1000W in a fanless 9” x 3.8” x 1.5” enclosed package and is ideal for medical and industrial equipment, as well as robotics.
詳細 >
ポッティングに関するポッドキャスト

Potting

2021/01/26
Learn more about why potting is an important feature in converters.
詳細 >
3DPPポッドキャスト
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

3D Power Packaging (3DPP)

2020/12/11
Learn more about our thermally enhanced way of developing our next-gen DC/DC switching regulators with 3D Power Packaging (3DPP).
詳細 >
R05CT05Sポッドキャスト
e-モビリティ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション / 防衛&海洋

RxxCTxxS

2020/11/10
Learn all about our unique new DC/DC converter with high-isolation– the RxxCTxxS. It is extremely cost-effective while providing exceptional isolation in a SOIC16 package.
詳細 >
RECOMのRACM230-G & RACM550-Gシリーズに関するポッドキャスト
エネルギー / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション

RACM230-G, RACM550-G

2020/10/22
The RACM230 & RACM550 are both highly efficient, baseplate-cooled in extremely compact design AC/DC power supplies developed for medical, industrial and IIoT applications.
詳細 >
RS12-Zポッドキャスト
エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

RS12-Z

2020/09/01
Learn more about our RS12-Z series - a powerful DC/DC converter in a SIP8 package.
詳細 >
RACM60-Kポッドキャスト
エネルギー / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション

RACM60-K

2020/07/20
Learn more about our newest addition to our RACM family! The RACM60-K. A 60W, open-frame AC/DC converter in a 2” x 3” case. Ideal for IIoT and medical applications.
詳細 >
モジュールの隠れた価値に関するポッドキャスト

Hidden Value of Modules

2020/06/04
The episode covers the benefits of AC/DC & DC/DC modular solutions versus discrete solutions in your applications.
詳細 >
絶縁に関するポッドキャスト

Isolation

2020/04/21
This episode is a quick study in isolation. It covers the various types of isolation and what applications they are required in.
詳細 >
RACMシリーズに関するポッドキャスト
エネルギー / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション

Medical-Grade AC/DC Converters – RACM Series

2020/04/03
Learn more about our RACM series which ranges in 18W up to 550W, is compactly sized and medically certified.
詳細 >
REMシリーズポッドキャスト
エネルギー / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション

Medical Grade DC/DC Converters – REM Series

2020/02/17
A brief overview of our 1W-30W DC/DC medical-grade converters.
詳細 >
RHV2 & RHV3ポッドキャスト
エネルギー / 産業&オートメーション

RHV2, RHV3

2020/01/14
Learn more about our RHV2 & RHV3, 2W & 3W DC/DC converters capable of 20kVDC isolation in a SIP16 case.
詳細 >
RPX-2.5ポッドキャスト
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

RPX-2.5

2020/01/09
Learn about our highly efficient DC/DC converter that provides high power density in a tiny 4.5mm x 4mm x 2mm package.
詳細 >
R-78HEポッドキャスト
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

R-78HE

2020/01/07
The newest member of our high efficient switching regulator - the R-78HE series. It was specifically developed for industrial 48V battery-powered applications.
詳細 >
RBBポッドキャスト
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

RBB

2019/12/27
An insight to our 10W DC/DC buck-boost converter with 95% efficiency!
詳細 >
RPMポッドキャスト
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

RPM

2019/12/23
An outline of our 99% efficient switching regulator – the RPM series.
詳細 >
RFxxポッドキャスト
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

RFxx

2019/12/19
A summary of our extremely cost-effective, tariff-exempt 1W DC/DC converters - The RFxx series.
詳細 >
RAC04-K/277ポッドキャスト
e-モビリティ / エネルギー / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

RAC04-K/277

2019/12/16
A quick overview of our 4W AC/DC converter capable of 305VAC.
詳細 >