DINレール電源は
産業アプリケーションのために多くの利点を提供しますが、同時にユーザーにいくつかの課題をもたらします。ドイツ規格協会(Deutsches Institut für Normung、DIN)は、国際的なドイツを代表する公式の国家規格機関です。 DINは
多くの規格を網羅しており、電源および関連デバイス(ブレーカー、リレー、接触器、端子台、データネットワークコンポーネント、プログラマブルロジックコントローラなど)の取り付けに関するDINレール規格も含まれています。
1920年代に導入されたDINレールは、スイッチギアの取り付けを標準化し、異なるメーカー間での部品交換を容易にするために設計されました。DINレールマウントは、産業アプリケーションのコントロールキャビネットに革命をもたらしました。その効果は絶大で、瞬く間にヨーロッパ全土をはじめ世界中に広まり、最終的にはIEC/EN 60715規格となりました。
RACPRO1-T240、-T480、-T960シリーズの電源は、240W、480W、960Wの電力クラスで、3x320VAC~3x575VACおよび430VDC~850VDCの標準的なACおよびDC入力電圧範囲を有しています。また、-T240シリーズは、2x350VAC~2x575VACの2相動作にも対応しており、1つの相が故障しても電力の低下をともなわずに連続運転を維持します。低電圧ロックアウト(UVLO)とターンオンヒステリシスを組み合わせることで、電圧低下時や変動するグリッドを使用している場合でも、電源の制御されないスイッチオンを防止します。
入力側では最大6kVまで強化されたサージ強度、出力側では35Vを超える逆電圧強度、さらに-40℃~+70℃の拡張された温度範囲により、過酷な産業環境や再生可能エネルギー分野の屋外用途にも対応できます。RACPRO1-T480および-T960シリーズは、革新的な回路トポロジーにより、従来の設計とは対照的に個別のPFCステージを省きながら、力率0.9以上を実現しています。アクティブ突入電流制限により、外部回路ブレーカーの寸法をより正確に設計でき、スイッチオン時の電流負荷を低減できます。
RACPRO1-T電源は、最大94.1%および97.1%という優れた効率性を特徴としており、わずか43mm(-T240)、52mm(-T480)、80mm(-T960)という非常にスリムなデザインで、非常に高い実装密度を実現しています。 これらのデバイスは、追加のスペーシングなしで直接DINレールに取り付けることができるため、残りのスペースをすべて他のコンポーネントのために利用することができます。低電力損失と最適化された熱PCB設計により、フル負荷および周囲温度40℃で80,000時間以上の長寿命を実現しています。
RACPRO1電源の動作温度は、フルパワー出力時は-40℃~+70℃で、高容量および高誘導負荷に対して起動する場合は最大60℃で5秒間150%の電力ブーストが可能です。45℃での熱出力ボーナスは120%で、システムが高温域で常時稼働しない場合は、追加の電源供給なしで済む可能性があります。
RACPRO1-T480および-T960は、実際のエネルギー出力をリアルタイムモードで表示するLED負荷ディスプレイを備えています。個別のスイッチにより、ユーザーは、150%のパワーブースト機能を備えた標準モード、定電流特性を持つバッテリー充電モード、追加の均等化ラインなしで受動負荷を共有する並列運転モードを切り替えることができます。無負荷時の消費電力が1W(-T240)から3W(-T480および-T960)と低いため、スタンバイモードやメンテナンス作業中も、システムのエネルギー消費量は最小限に抑えられます。