DIN 레일 전원 공급장치는
산업용으로 많은 면에서 이롭지만, 사용자에게는 몇 가지 난제를 수반하기도 합니다. 독일 표준화 협회(Deutsches Institut für Normung, DIN)는 세계에서 독일을 대표하는 공식적인 전국 표준입니다. DIN에는 전원 공급장치 및 관련 기기(회로 차단기, 릴레이, 콘택터, 단자 블록, 데이터 네트워크 구성품, 프로그램 방식 로직 컨트롤러 등) 장착과 관련된
수많은 표준이 있습니다.
DIN 레일은 1920년대에 도입되어 스위치 기어 장착을 규격화하고 다양한 제조업체 간 구성품을 상호 교환하는 데 도움이 되도록 고안되었습니다. DIN 레일 장착은 산업 분야 분전함에 일대 혁명을 일으켰습니다. DIN의 효과적인 기능은 유럽과 전 세계 다른 지역으로도 전파되어 결국 IEC/EN 60715 표준이 되었습니다.
인체공학적 디자인, 공구가 필요 없는 간편한 설치
RACPRO1-T240, -T480, -T960 시리즈 전원 공급장치는 240W, 480W, 960W에서 범용 AC 및 DC 입력 전압 범위 3x320VAC~3x575VAC, 430VDC~850VDC를 제공합니다. 또한 -T240 시리즈는 2x350VAC~2x575VAC의 2상 작동도 지원하기 때문에 상이 하나 작동하지 않더라도 전력 감소 없이 지속적으로 작동됩니다. 저전압 차단(UVLO) 기능에 턴온(Turn-on) 히스테리시스를 결합하면 정전이 발생할 때나, 변동성 그리드를 사용할 때 전원 공급장치가 무작위로 켜지는 것을 방지할 수 있습니다.
입력 지점에서는 서지 강도가 최고 6kV, 출력 지점에서는 역방향 전압 강도가 >35V로 강화되었고 작동 온도 범위도 -40°C~+70°C로 확대되어 재생 에너지 부문의 야외 환경은 물론 열악한 산업 현장에서도 사용할 수 있습니다. RACPRO1-T480, -T960 시리즈는 혁신적인 회로 토폴로지 덕분에 역률이 0.9를 초과하지만 기존 디자인과는 반대로 별도의 PFC 스테이지는 제거했습니다. 활성 돌입 전류 제한 기능을 통해 전원을 켤 때 외장 회로 차단기의 치수와 전류 부하를 정확하게 측정하여 이에 따라 전류 부하를 줄일 수 있습니다.
RACPRO1-T 전원 공급장치는 효율이 최대 94.1%, 97.1%로 매우 탁월하므로, 크기가 43mm(-T240), 52mm(-T480), 80mm(-T960)에 불과한 극히 슬림한 디자인으로 극히 높은 수준의 패킹 밀도를 보장합니다. 기기 사이에 추가적인 공간 없이 DIN 레일에 바로 장착할 수 있어서 남은 공간을 다른 구성품용으로 최대한 활용할 수 있습니다. 전력 손실이 적고 열 최적화된 PCB 디자인을 적용해 주변 온도 40°C, 최대 부하에서 80,000시간이 넘는 긴 수명을 제공합니다.
RACPRO1 전원 공급장치의 작동 온도는 최고 60°C, 최대 전력 출력에서 -40°C~+70°C이며, 높은 용량성 부하와 유도성 부하에 대비한 스타트업 시 5초간 150%의 파워 부스트가 제공됩니다. 45°C에서 120%의 화력이 추가로 제공되므로, 시스템을 고온에서 영구적으로 작동하지 않는 경우 사용자가 전원 공급장치를 추가하지 않고도 계속 운영할 수 있습니다.
RACPRO1-T480, -T960에는 LED 부하 디스플레이가 있어 실제 에너지 출력을 실시간 모드로 표시해 줍니다. 별도의 스위치를 사용하면 150% 파워 부스트를 포함한 표준 모드, 정전류(CC) 특징이 있는 배터리 충전 모드를 전환하면서 사용할 수 있고, 균압관을 추가하지 않아도 패시브 로드 공유를 통해 병렬 작동이 지원됩니다. 이 시스템은 무부하 전력 사용량이 1W(-T240)~3W(-T480, -T960)이므로 대기 모드나 유지관리 작업 중에도 전력 사용량이 최소 수준으로 일정하게 유지됩니다.