RAM 是一款小型 1 W 防短路 SMD DC/DC 转换器,采用紧凑型 28-SOIC 封装。该系列转换器具备 -40°C 至 100°C 的宽工作温度范围(无需降额)以及高达 4 kVDC 的高隔离电压,适用于要求严苛的工业、测试和测量以及医疗应用。封闭式变压器外壳使 RAM 易于与贴片机搭配使用,并采用卷带包装。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAM-0505S
生命周期结束
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | SMD |
| ||||||
| 2 |
|
RAM-0505S-R
生命周期结束
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | SMD |
| ||||||
| 3 |
|
RAM-0505S/H
生命周期结束
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | SMD |
| ||||||
| 4 |
|
RAM-0505S/H-R
生命周期结束
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | SMD |
| ||||||
| 5 |
|
RAM-1205S
生命周期结束
| 1 | 隔离 | 12 | 5 | SMD |
| ||||||
| 6 |
|
RAM-1205S-R
生命周期结束
| 1 | 隔离 | 12 | 5 | SMD |
| ||||||
| 7 |
|
RAM-1205S/H
生命周期结束
| 1 | 隔离 | 12 | 5 | SMD |
| ||||||
| 8 |
|
RAM-1205S/H-R
生命周期结束
| 1 | 隔离 | 12 | 5 | SMD |
| ||||||
| 9 |
|
RAM-2405S
生命周期结束
| 1 | 隔离 | 24 | 5 | SMD |
| ||||||
| 10 |
|
RAM-2405S-R
生命周期结束
| 1 | 隔离 | 24 | 5 | SMD |
| ||||||
| 11 |
|
RAM-2405S/H
生命周期结束
| 1 | 隔离 | 24 | 5 | SMD |
| ||||||
| 12 |
|
RAM-2405S/H-R
生命周期结束
| 1 | 隔离 | 24 | 5 | SMD |
|
| 特性 | RAM |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 200 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | SMD |
| 长度 (mm) | 18 |
| 宽度 (mm) | 8.7 |
| 高度 (mm) | 6.7 |
| 认证 | EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 100 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2 (6/6) |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAM.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| High Isolation Medical-Grade Converters | Video | 2020-5-4 |