医疗设备在医疗健康领域至关重要,因为它们直接为多种健康状况的预防、诊断、治疗和监测提供支持。这得益于医疗电子技术的进步,现代医疗设备具备丰富多样的功能,具体包括以下几个方面:
- 精准诊断与早期检测:磁共振成像(MRI)扫描仪、计算机断层扫描(CT)机、超声系统以及血液分析仪等设备,能帮助临床医生在疾病早期阶段实现检测。而在疾病早期进行治疗,往往疗效更显著,且对患者的创伤更小。
- 高效治疗与干预:手术机器人、输液泵、心脏起搏器和胰岛素泵等设备,可根据患者的个体需求,提供精准、可控的治疗方案。
- 持续监测与患者安全:生命体征监护仪、可穿戴追踪设备以及重症监护室(ICU)设备,能帮助医护人员实时跟踪患者状况,以便在出现并发症时迅速采取应对措施。
- 公共卫生与应急响应:除颤仪、呼吸机和现场诊断试剂盒等便携式医疗设备,在灾害救援、疫情防控和战地医疗等场景中发挥着至关重要的作用。
由于医疗设备高度依赖复杂的电子系统,因此也面临着电子电路普遍存在的各类问题,例如元件损耗、电气噪音干扰以及环境应力影响等。此外,医疗设备还需应对医疗领域特有的挑战,如严格的
医疗设备安全标准、需符合 IEC 60601 及其他医疗安全标准、设备灭菌需求,以及在关乎生命的关键应用场景中对设备持续可靠性的极高要求。
将电源系统集成到医疗设备中,会带来通用电子设备中不存在的独特电气挑战。高可靠性与持续可用性至关重要:许多医疗设备需 24 小时不间断运行,无法承受意外停机,在生命支持类或关键任务型医疗应用场景中更是如此。此外,电力系统必须产生极低的噪音并将电磁干扰(EMI)降至最低,以确保精密的患者监护设备(能够正常工作)。能够产生准确、无失真的读数。符合相关医疗安全标准所规定的严格隔离和漏电流限制,对于保护患者免受电气风险也至关重要。
对于生命关键型应用,备用电源能力至关重要,这需要瞬时切换到电池或不间断电源(UPS)以防止运行中断。许多设计还集成了冗余电源路径,以确保容错能力。医疗电源系统必须符合全球安全、
电磁兼容性(EMC)和性能要求,能适应各种输入电压,且常常要在移动或野外部署场景中存在的电力质量不佳这一具有挑战性的条件下运行。
一些设备需要多个隔离的电源域,以安全分离患者接口、控制电子设备和大功率执行器。此外,由于医疗设备通常具有较长的认证和服务生命周期,设计人员必须选择有长期供货保证的组件,以避免因组件过时而可能影响法规合规性、医疗设备安全性或维护工作的风险。
除了上述讨论的电气方面挑战外,将电源系统集成到医疗设备中还需要应对重大的机械限制。有限的内部空间要求电源设计必须紧凑且坚固,同时不能影响性能或安全性。
在便携式和可穿戴医疗设备中,减轻重量对于提高可用性、减少疲劳以及保障患者的行动能力至关重要。电源系统组件的放置和封装必须符合人体工程学设计,确保其在使用过程中不会干扰临床医生的操作,也不会影响患者的舒适度。热管理是另一个关键考量因素,因为小型外壳可能会积聚热量,这些热量必须安全散发,同时不能增加噪音、有组件故障的风险或导致患者不适。在某些情况下,外壳、连接器和支架中使用的材料必须具有生物相容性,以满足卫生、灭菌和直接接触的安全要求。
医疗设备中的电源系统必须能在各种环境条件下可靠运行。这包括对不同温度和湿度水平的耐受性,这些因素会影响设备的性能和组件的使用寿命。通常,对液体和污染物的防护至关重要,这就需要坚固的外壳、密封件以及防止液体、灰尘和其他污染物进入的密封垫。在某些临床或工业医疗环境中,设备可能还需要在消毒过程中承受喷射冲洗、高压冲洗或接触刺激性清洁化学品。
除了环境密封外,符合电磁兼容性(EMC)标准也至关重要,这能确保医疗设备在繁忙的医疗环境中既不会发出电磁干扰(EMI),也不会受到电磁干扰的影响。对于移动、现场部署或应急使用的设备而言,抗振动、抗机械冲击以及抗操作冲击的能力同样必不可少,这样才能保证稳定的电力供应并防止内部损坏。
医疗设备,特别是那些包含电子供电系统的设备,必须符合一系列国际标准,这些标准涉及安全性、性能和环境适应性。核心标准是IEC 60601-1,它规定了医用电气设备的一般安全和基本性能要求。该标准涵盖了前面讨论过的许多电气方面的挑战,包括隔离、漏电流限制和容错能力,同时也对机械完整性和环境耐久性提出了要求。诸如IEC 60601-1-2之类的配套标准则侧重于电磁兼容性(EMC),确保设备能可靠运行,既不产生电磁干扰(EMI),也不受其影响。电磁兼容性对于电气性能和环境适应性而言都至关重要。
相关标准涉及机械和环境方面的考量。IEC 60601-1-11规定了家用医疗保健设备的要求,其中紧凑设计、耐用性以及防尘、防液体和适应多变环境条件等因素至关重要。像ISO 14971这样的风险管理标准,确保了电气、机械或环境源带来的危害能被系统地识别和缓解。当生物相容性是一个考量因素时,ISO 10993为可能与患者接触的材料提供了标准化的测试协议。此外,IEC 60529(防护等级)以及在某些情况下的MIL-STD-810(针对振动、冲击和环境耐久性)可能会被引用,以验证密封性和机械韧性。
操作人员保护措施(MOOP)与患者保护措施(MOPP)考量
医疗电源设计的核心要求之一,是符合 IEC 60601-1 标准中规定的操作人员保护措施(MOOP) 与患者保护措施(MOPP) 。这两项医疗安全概念明确了临床环境中保护医护人员与患者免受电气危害所需的绝缘等级、爬电距离、电气间隙及其他防护措施要求。
其中,MOOP 主要用于保护操作人员在日常使用中免受电击;而 MOPP 的要求更为严格 —— 因为患者可能处于身体虚弱或易感状态,且常通过电极、导管等部件与设备直接形成电气连接。因此,相比 MOOP,MOPP 要求更高的隔离等级、更低的允许漏电流,以及更坚固的绝缘设计。
对电源设计人员而言,满足 MOOP 与 MOPP 要求是一项重大挑战。这通常需要精心选择组件、设计冗余安全屏障,并通过严格测试确保电源系统在设备整个生命周期内始终符合标准。落实这些防护措施不仅是履行法规义务,更能增强医疗设备在生命关键型环境中安全运行的可信度。
基于电子技术的医疗设备是现代医疗体系的支柱 —— 相比仅依靠人力,这类设备能实现疾病的早期检测、更精准的治疗、更优的患者预后,以及更广泛的医疗服务覆盖。医疗设备设计人员必须确保设备在任何场景下都能无故障运行,这就需要妥善应对医疗设备电源集成过程中的电气、机械与环境挑战。电源制造商通过全面应对这些挑战,并严格遵循国际医疗设备标准,所提供的电源解决方案不仅能满足当前需求,还能适应未来医疗体系的发展趋势。
RECOM(瑞科电源)提供种类丰富的电源解决方案,可满足医疗应用的严苛要求。如需了解更多信息,
可访问我们的医疗电源解决方案页面。