应用于移动车辆的500W 一体化盒式DC/DC电源

RECOM RMOD500-W
我们很高兴地宣布推出一款新型一体化盒式DC/DC电源以应用在电动汽车领域。随着零排放交通的推动,非乘用车类特种车辆的理想解决方案就是电池驱动,它们需要DC/DC电源从动力电池中产生隔离的辅助电源轨。新推出的高性价比紧凑型RMOD500-W系列非常适合这一应用,由于产品具有IP67等级,完全密封防潮和防尘,因此可以安装在车辆未受保护的任何位置。

RMOD500-W产品系列可提供500W额定功率,输入范围32-96V,涵盖标称48V、60V、72V和80V电池电压。可提供输出为:13.7V, 13V, 12.4V, 11.7V, 24.5V和23.5V,通过并联可用于更大功率的应用中。经认证的隔离电压可达2.25kVDC,工作温度范围-40°C至90°C。

RMOD500-W系列在设计上便于即插即用,通过标准连接器件采用底架安装,产品尺寸为198 x 113 x 45mm(包含连接器)。多种保护功能确保产品坚固耐用,包括输入极性反接保护、欠压、过温、输出过流/短路和输出过压保护功能。该系列符合EMC、辐射、冲击/振动、热冲击/温度循环、盐雾、防水防尘和安全标准的要求。
应用
  系列
1 RECOM | RMOD500-W Series | DC/DC, Connector, 500 W, Single Output
重点
  • 宽输入电压范围 (32-96 VDC)
  • 防水防尘 (IP67),坚固可靠
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +90°C
  • 保护措施:具备输入反极性保护、输入 UVLO、输出 OCP、SCP、OVP、OTP