为什么过压、过流和短路保护在电源中非常重要?

RECOM’s RACPRO1 DIN rail power supplies
可靠的工业电源不仅对供电至关重要,而且还能保护自身及其负载免受过压、过流和短路条件的损害。在本文中,我们将探讨这些保护机制的重要性,并重点介绍 RECOM RACPRO1 系列 DIN 导轨电源的先进功能。

过压保护

就电源而言,“过压 ”是指输出电压超过其指定额定值的情况,即电源开始输出高于预期的电压。造成 PSU 出现过压的原因有多种,包括外部电压浪涌或尖峰,或 PSU 内部元件故障。如果不纠正过压,可能会导致 PSU 损坏、负载损坏或两者兼而有之。在最坏的情况下,过压可能会造成火灾危险。

工业电源包含过压保护(OVP)电路,当检测到过压情况时会自动关闭输出。在高端工业电源中,OVP 电路通常包括两个反馈回路。在这种设置中,如果主反馈调节失效,备用过压锁定将使电源失效。

过流和短路保护

就电源而言,“过流 ”一词指的是流出电源的电流超过其最大额定限制的情况;换句话说,电源开始提供超过预期的电流。过流有两个主要原因。第一个原因是负载试图消耗超过电源设计能力的电流。这通常是一个临时问题,例如重负载在启动时需要额外的功率。为了缓解这种情况,大多数工业用交流-直流电源都能提供短期过电流,通常在 120% 到 140% 之间,持续几秒钟。

过流的第二个原因是电源输出短路。造成短路的原因有多种,包括电线损坏、电线之间的连接松动、裸露的导体相碰,或者负载出现故障,无意中形成了一条电阻极低的电流流动路径。如果过流情况持续存在,可能会导致电源组件过热,从而可能损坏电源和负载。

工业电源配备过流保护 (OCP) 功能,一旦达到预设限值,就会自动降低或切断输出电流,防止损坏设备。高端工业电源通常提供可调节的过流保护模式,包括打嗝和跳闸(折返)模式。在这种情况下,折返保护指的是输出电压与电流同时降低,从而减少输送到负载的总功率的方法。在 “打嗝 ”保护的情况下,当发生过流情况时,电源会暂时关闭输出,然后重新启动,重复这一循环,直到过载消除。这种 “打嗝 ”可使系统尝试从过流状态中恢复。

高性能 RACPRO1 DIN 导轨电源

为了满足最苛刻的工业应用要求,我们最近推出了 RACPRO1 系列 DIN 导轨电源。RACPRO1-T240-T480RACPRO1-T960 分别提供 240、480 和 960 W功率(图 1)。
RACPRO1 DIN 导轨电源系列 RACPRO1 DIN 导轨电源系列:T240(左)、T480(中)和 T960(右)
图 1. RACPRO1 DIN 导轨电源系列: T240(左)、T480(中)和 T960(右)
该系列产品具有业界领先的过压、过流和短路保护功能,包括以下特性:

  • 它们具有超过 35V 的回压抗扰度,使输出能够抵御减速电机和电感器等反向馈电负载。
  • 在 45°C 时可额外提供 120% 的功率,在长达 5 秒的时间内可提升 150% 的功率,从而节省额外电源的成本,并为重型负载提供大功率启动能力。
  • 支持简易保险丝跳闸,确保输出端外部保险丝和断路器安全启动,从而保护电源和负载。

RECOM 的 RACPRO1 DIN 导轨电源还具有可调节的过流保护模式,包括打嗝和折返模式。这样,用户就可以根据具体应用需求选择过流保护方式。RACPRO1 系列具有功率增强功能并支持保险丝跳闸,为工业 PSU 确立了新的标准。

其他资源

RECOM AC/DC、DC/DC 和 EMC 知识手册广泛收集了成功实施 AC/DC 电源设计所需的见解和最佳实践。第 12 章讨论了减少内务功耗的策略以及一些测量技术。

此外,RECOM 的 AC/DC 电源的能效: 生态设计法规是由政府或监管机构制定的一套标准和指南,旨在确保产品的设计能够在整个生命周期内最大限度地减少对环境的影响。这些法规主要侧重于通过减少浪费、排放和资源消耗来提高能效和促进可持续发展。

RACPRO1 网页提供了有关这一令人振奋的全新 DIN 导轨安装式电源系列的更多信息。
应用
  系列
1 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T240 Series
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 43 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 主动浪涌电流限制功能
  • 支持 2 x 350 V 至 2 x 575 V 两相交流
2 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T480 Series
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 52 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 功率因数校正 (PFC) > 0.9,主动浪涌电流限制
  • 直流输入范围:430 V 至 815 V/850 V,10 秒
3 AC/DC, 960 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T960 Series
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 80 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 功率因数校正 (PFC) > 0.9,主动浪涌电流限制
  • 直流输入范围:430 V 至 815 V/850 V,10 秒