选项一:寻找替代品
在供不应求的稀缺时期,DC/DC 客户可能会尝试从众多未经授权的在线经销商那里寻求难买的产品。买家需谨慎!在这种情况下,购买质量低劣或者甚至是假冒产品的风险将大大增加。有时,假冒产品只是空封装,或者封装内要么芯片错误,要么没有键合线。这些都不起作用,并且容易识别,但一种更狡猾的方式是采用能够发挥作用的产品,并以难以检测的方式对其进行改变。例如,新的产品代码;非合规产品上的 RoHS 标记;低性能产品上的高性能标记;或者是商用级产品上的工业级或汽车级标识。这些产品可能会通过初步测试,但在实际应用中会出现故障。
使用假冒元器件可能会导致严重后果,包括设备故障,安全隐患和声誉损失。小批量买家特别容易成为此类假冒伪劣做法的受害者,因为他们可能没有资源来执行大量质量检查和审查流程。
选项二:改变设计
另一种方法是修改设计,消除电源模块,并改用内部离散解决方案。然而,这种方法也带来了一系列不同的风险。首先,设计和验证时间可能更长,并且可能受到限制。离散设计的物料清单 (BOM) 比单个电源模块复杂得多。离散解决方案将采用十几个或更多不同元器件,这些元器件来自不同的供应商,并且其中任何一个元器件都可以在当前环境中进行分配。
必须为每个元器件建立缓冲库存。必须将有限的工程资源用于识别和鉴定多个第二来源,并管理供应链问题。
选项三:RECOM 解决方案
面对这种市场动态,RECOM 如何提供帮助?RECOM 在全球拥有 100,000 名客户,这个总量意味着我们的供应商将 RECOM 列为大批量客户。我们的购买力决定我们能够直接从供应商那里购买有源和无源元器件,并享有上述好处。我们还可以为电源模块中的零件建立缓冲库存。
利用购买力,我们大幅增加了最受欢迎配置中难以获得的电源模块库存。与其他供应商的同等模块相比,我们极大提高了可用性并缩短了交付周期。
RECOM RPX、RPL 和 RPY 系列 DC/DC 电源模块现已备货,可立即交付。这些带有集成电感器的降压转换器,采用微型表面贴装封装。这些产品提供全面保护,防止连续短路、输出过电流或过温故障。由于其高电流和小尺寸设计,这类转换器成为各种应用的理想选择,包括成像系统、分布式电源架构、便携式电信设备以及工业应用。
RPX 系列的功率范围为 5 W 至 20 W,输出电流为 0.5 A 至 4 A。例如,RPX-1.0 的输入电压范围为 4 VDC 至 36 VDC,支持使用 5 V、12 V 或 24 V 电源电压。输出电压可通过两个电阻器设置,范围为 0.8 VDC 至 30 VDC。输出电流高达 1 A,并提供全面保护,防止连续短路、输出过电流或过温故障。
RPL 系列 15 W 降压转换器采用微型 3 mm x 3 mm x 1.45 mm 的散热增强型 LGA 封装。例如,RPL-3.0 的输入电压范围为 4 VDC 至 18 VDC,支持使用 5 V 和 12 V 电源轨。输出电压可设置为 0.8 VDC 至 5.2 VDC。输出电流高达 3 A。
对于汽车客户,RPY-1.5Q 是一款符合 AEC-Q100 标准的 7.5 W 恒流源降压稳压器,该稳压器内置电感器,用于驱动高功率 LED。完整的 LED 驱动器可以安装在紧凑的 3 mm x 5 mm x 1.6 mm 散热增强型 QFN 封装中,并通过外部感应电阻器设定电流输出,最大电流输出可达 1500 mA。输入电压范围为 4 至 36 VDC,支持使用 5 V、12 V 或 24 V 电源电压。输出端具有全面保护措施,可以防止连续短路、输入欠压、输出过电流或过温故障。故障指示器可以标记热关断或 LED 开路/短路情况。
汽车或工业应用包括可调光 LED 照明、无人机和机器人摄像系统的可见光或红外 LED 照明,或用于测试和测量的精密高电流恒流源。
结论
虽然大批量客户享有优惠定价、优惠待遇和定制解决方案等优势,但小批量客户可能面临交付周期较长、可用性有限和合同条款不太有利等挑战。与其诉诸几种不太理想的解决方案,RECOM 更倾向于提供一种便利解决方案,可以立即交付满足各种工业应用的高需求低功率 DC/DC 电源模块。