6:1输入的1/8砖150W DC/DC转换器

RECOM RPA150E-EW series
RECOM宣布推出150W拥有宽输入范围的1/8砖RPA150E系列DC/DC转换器。

RECOM新推出的1/8砖DC/DC转换器,具有9-60VDC输入和12、24或48V可选输出, 额定功率为150W。RPA150E系列采用工业标准引脚输出,具有+/-20%的宽输出可调范围,包括了用于航空电子系统的28V和PoE应用的57V。6:1输入范围涵盖了12V、24V和48V标称系统电源,并有足够的裕量以包括48V电池充电电压和12V电池启动电压骤降。

RPA150E系列的效率高达92%,在气流或基板冷却下微降额的工作温度可以到+85°C。转换器具3kVDC的隔离电压以及标准的控制和保护功能,包括远程开关控制、欠压锁定、过压、过流和过热保护。

转换器获得UL 62368-1和CAN/CSA-C22 No. 62368-1安全认证,搭配推荐的外部滤波器即可符合EN 55032和EN 55011的EMC要求。如配备合适的外部组件,RPA150-E系列还符合铁路EN 50155和EN 45545-2功能性和安全性标准以及EN 50121-3-2铁路EMC标准。

RECOM DC/DC产品经理Matthew Dauterive表示: “我们的RPA150E系列具有宽输入范围,这意味着它可以在电动汽车、电动交通运输、铁路以及广泛的工业应用中提供经济高效的电源转换。”
应用
  系列
1 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RPA150E-EW Series
重点
  • 150 W 工业级隔离 DC-DC 转换器
  • 尺寸紧凑,工业标准八分之一砖型
  • 6:1 的输入电压范围(9-60 VDC)
  • 3 kVDC 隔离电压