格蒙登

总部、研发、技术支持、供应链管理、市场、会计、分销

源自欧洲中心面向国际市场的电力电子产品

为了加强在电源领域上的发展,RECOM集团在奥地利格蒙登特劳恩湖建造了一座类似校园的总部,总占地三千平方米。除了现代的物流中心及崭新的管理设施,RECOM专注于最先进的EMC实验室,以扩展研发、测试、检测和质量保证;这将大大地提升公司高频率范围的能力以服务奥地利和德国南部。

罗德史瓦兹公司(Rohde & Schwarz)的3m-SAC半消声室将根据CISPR22在30MHz至3GHz的频率范围内执行符合标准的测量。SAC可以对直径不超过一米的试件进行自动测量,并且计算机控制的转台和近场探头可以全自动测定每个试件的关键干扰源。
除此之外,实验室已符合EN 61000-4-x及EN 61000-3-2的测量规范,尤其后者在LED驱动器中扮演着极重要的角色。内部GTEM室可以检查试件的辐射抗扰性。RECOM已在RECOM园区内另外设置房间和三座公寓给学生及研究员使用,促进与各大学院校及其他高级学术机构之间的紧密合作。

RECOM客户和伙伴也可以在RECOM高级配备的实验室中测试他们自己的产品原型。RECOM与电源领域中的其他公司紧密合作是为了能够长期发展成为慕尼黑、林茨和格拉茨之间的创新电源集群。

地址

Münzfeld 35
4810 格蒙登
奥地利
+43 7612 88 325 700
+43 7612 88 325 801

交通信息