AC/DC 전원공급장치, DC/DC 컨버터, 스위칭 레귤레이터 및 맞춤형 전원 솔루션

AC/DC Image

DIN 레일, 섀시, PCB 실장형 제품 제공, 단상 또는 3상 AC 입력, 1W~6kW

DC/DC Image

절연형 DC/DC 컨버터, 1/4W~75kW, 최대 20kV 절연 지원

DC/AC Image

DC/AC 인버터, 250W~30kW, 단상 또는 3상 AC 출력

PoL Image

PCB 실장형 스위칭 레귤레이터, 최대 50A 출력, 115VDC 입력 지원

IC & Transformer Image

1~15W 디스크리트 전원 설계를 위한 전력 관리 IC 및 트랜스포머

Custom Image

고객 요구에 맞춘 맞춤형 제품 제공: 풀 커스텀, 세미 커스텀, 표준품 수정 대응

RECOM Power는 전원공급장치 분야의 선도적인 제조사로, 유럽과 아시아의 자체 공장에서 생산하는 35,000종 이상의 표준 제품을 보유하고 있습니다. RECOM의 포트폴리오는 AC/DC 전원공급장치, DC/DC 컨버터, 스위칭 레귤레이터, LED 드라이버 디스크리트(개별 부품) 솔루션으로 구성되며, 전 세계 고객을 대상으로 하는 종합적인 고객지원 체계로 뒷받침됩니다.

RECOM의 첨단 표준형 및 맞춤형 AC/DC 컨버터는 1W부터 75kW까지 폭넓게 제공됩니다. DC/DC 컨버터 포트폴리오는 표준형 및 맞춤형 절연형/비절연형 제품을 포함하며, 0.18W부터 30kW까지 지원합니다. 디스크리트 솔루션 포트폴리오는 고객이 자체 DC/DC 전원공급장치를 설계·구성할 수 있도록 전원 IC 및 표면실장(SMD) 트랜스포머를 제공합니다.

지금 구매하세요! RACPPRO1 DIN 레일 시리즈

Where Power Meets Innovation


Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies

  • Ultra-Slim Design: The sleekest DIN-Rail power supply on the market
  • Exceptional Efficiency: Up to 97.1% efficiency, reducing energy consumption and costs
  • Advanced Protection: Integrated overload, short circuit, and overvoltage safeguards for maximum durability
  • Unmatched Reliability: Built for demanding industrial environments ensuring long-term reliability
  • Effortless Installation: Tool-free mounting and push-in connectors enable fast, hassle-free setup and wiring

뉴스

신제품 및 회사 소식
RECOM discrete solution with driver ICs, smart rectifier ICs and low‑profile SMD transformers
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 시험 및 계측 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도

RECOM, 디스크리트 전원 솔루션 시장으로 확장

2026. 4. 8
신규 디스크리트(분리형) DC/DC 컨버터 구성 부품, 즉시 공급.
더 보기 >
RECOM smart rectifier ICs with lower losses, smaller area and voltage limiting
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 시험 및 계측 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도

RECOM, 디스크리트 전원의 세계에 진입

2026. 3. 25
신규 디스크리트 정류 IC, 즉시 공급.
더 보기 >
RECOM RACM65S-K/277 series with wide 90–305VAC input
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 시험 및 계측 / 에너지 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 조명

다기능 AC/DC 모듈, 전력 밀도 ‘새 기준’ 제시

2026. 3. 18
RECOM, 초소형 AC/DC 모듈에 65W 집적
더 보기 >

리소스 라이브러리

방대한 자료를 탐색할 수 있는 새로운 필터 페이지를 확인해보세요.

블로그

우리의 전문가들은 기술 및 파워 산업분야에 대한 심도있는 분석을 고객과 공유하고 있습니다.
Isolated power supply design with transformer and ICs
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 시험 및 계측 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도

분산형 전원 아키텍처에 적합한 절연 DC/DC 전원 IC 및 개별 전원 공급장치 솔루션

2026. 3. 13
RECOM은 50여 년간 DC/DC 전력 변환용 솔루션을 개발해 왔습니다. 이러한 성과는 꾸준한 기술 개발과 한결같은 품질, 안정성, 전력 밀도 최적화를 토대로 이루어진 것입니다. RECOM은 기존 DC/DC 모듈 포트폴리오 외에도, 일부 모듈 시리즈에 이미 적용되고 있는 독자적인 전원 IC를 제품군에 추가하며...
더 보기 >
마이크로칩 상에 녹색 식물이 있는 에코 전원 공급장치

전자 분야의 기후 변화와 에너지 효율

2025. 12. 5
기후 변화의 결과는 이미 눈에 보이고 있습니다. 계절에 맞지 않는 폭염, 예상치 못한 지역의 강설, 몇 주간 지속되는 폭우, 수백 년 된 나무가 뿌리째 뽑힐 만큼 강한 폭풍 등이 그 예입니다. 많은 사람들이 탄소 배출을 줄이고 싶어 하지만 자신의 기여가 너무 미미해 의미가 없다고 느끼는 경우가 많습니다. 그러나...
더 보기 >
고급 산업 자동화 시스템을 갖춘 초현대적인 스마트 공장
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

산업 자동화를 위한 전력 공급: SPS 2025에서 선보이는 RECOM

2025. 11. 14
전원 공급장치는 산업 자동화의 숨은 영웅입니다. SPS 2025에서 RECOM은 RACPRO1 시리즈를 비롯해, 에너지 효율적이고 안정적인 자동화에 대한 늘어나는 요구 사항을 해결할 최신 혁신 제품을 선보일 예정입니다.
더 보기 >

뉴스레터

RECOM의 독점 정보를 메일로 받아보세요!

전 세계 공급

온라인으로 주문하시면 전세계 어디에서나 신속하게 제품을 구입하실 수 있습니다.
파란색 글자로 Fake(가짜)라는 단어가 적힌 전자 부품

정품 vs 가품

부품을 정확하게 소싱함으로써 재정적 또는 법적 피해를 피하는 방법