디스크리트 전원공급 솔루션

분리형 DC 전원 설계를 간소화하기 위해, RECOM은 1차측 드라이버 IC, 2차측 정류, 그리고 변압기로 구성된 완전한 분리형 솔루션을 제공하며, 호환성과 올바른 기능을 보장하기 위해 사전 테스트를 수행함으로써 분리형 전원 설계에서의 불확실성을 줄여 드립니다.

분리형 솔루션은 파일럿 생산 또는 평가 목적을 위해 PCB에 미리 실장된 완전한 DC/DC 전원 솔루션 형태로 제공되며, 일반적으로 많이 사용되는 입력/출력 전압 조합과 1.5kVDC부터 8kVDC까지의 절연 전압 옵션으로 제공됩니다.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Protections
    Regulation
      Part Number Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Iout 1 (mA) Isolation (kV)
    1
    신규
    1 5 5 200 1.5
    2
    신규
    1 5 5 200 3
    3
    신규
    1 5 5 200 6.36
    4
    신규
    1 5 5 200 7
    5
    신규
    1 12 12 83 3
    6
    신규
    1 12 24 42 3
    7
    신규
    1 24 12 83 3
    8
    신규
    1 24 24 42 3
    9
    신규
    1 12 5 200 1.5
    10
    신규
    1 12 5 200 3
    11
    신규
    1 24 5 200 3
    12
    신규
    1 12 15 67 3
    13
    신규
    1 24 15 67 3
    14
    신규
    1 24 15 67 3
    15
    신규
    1 3.3 5 200 1.5
    16
    신규
    2 5 5 400 1.5
    17
    신규
    1 5 3.3 303 1.5
    18
    신규
    1 5 12 83 1.5
    19
    신규
    1 5 15 67 3
    20
    신규
    1 5 12 83 3
    21
    신규
    1 5 5 200 1.5
    22
    신규
    6 16 - 32 3.3 2000 6
    23
    신규
    10 40 - 60 5 2000 1.5
    24
    신규
    6 9 - 36 5 1200 1.5
    25
    신규
    6 9 - 36 15 400 1.5
    26
    신규
    6 9 - 36 12 500 3
    27
    신규
    6 9 - 36 12 500 1.5
    28
    신규
    6 18 - 75 5 1200 1.5
    29
    신규
    10 9 - 36 15 333 1.5