저전력 절연형 DC/DC 전원 공급 장치에서는 변압기 드라이버 토폴로지로 주로 푸시풀(Push-Pull, 또는 Feed-forward) 방식과 풀브릿지(Full-Bridge) 방식이 사용됩니다. 더 높은 전력 또는 정전압(레귤레이션) 절연형 DC/DC 전원 공급 장치에서는 단일 종단 플라이백(Single-Ended Flyback) 방식이 주요 토폴로지로 사용됩니다. RECOM은 이 세 가지 솔루션을 모두 제공합니다.
| Series | Vin (V) | Main Vout (V) | MAX Iout (mA) | Package Style | MAX Operating Temp (°C) | Topology | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RVP001
Focus
신규
| 3 - 6 | 3 to 6 | 500 | DFN2x2-6 | 125 | Full-Bridge | |||
| 2 |
|
RVP003
Focus
신규
| 6 - 30 | 6 to 30 | 300 | DFN2x2-6, SOT23-6 | 125 | Full-Bridge | |||
| 3 |
|
RVP005
Focus
신규
| 6 - 30 | 6 to 30 | 600 | ESOP-8 | 125 | Full-Bridge | |||
| 4 |
|
RVP010
Focus
신규
| 2.8 - 6 | 2.8 to 6 | 1000 | SOT23-6 | 125 | Push-Pull | |||
| 5 |
|
RVP6501
Focus
신규
| 2.8 - 6 | 2.8 to 6 | 500 | SOT23-5 | 125 | Push-Pull | |||
| 6 |
|
RVPW011
Focus
신규
| 5 - 50 | 2 to 999 | 10000 | QFN5x5 | 125 | Flyback | |||
| 7 |
|
RVPW012
Focus
신규
| 4 - 80 | 2 to 999 | 6600 | QFN5x5 | 125 | Flyback | |||
| 8 |
|
RVPW014
Focus
신규
| 4 - 50 | 2 to 999 | 5300 | ESOP-8 | 125 | Flyback | |||
| 9 |
|
RVPW015
Focus
신규
| 4 - 80 | 2 to 999 | 1800 | ESOP-8 | 125 | Flyback | |||
| 10 |
|
RVPW016
Focus
신규
| MSOP-10 | 125 | Flyback | ||||||
| 11 |
|
RVS002
Focus
신규
| 2 - 6 | 2 to 6 | 300 | DFN2x2-6 | 125 | Bridge Rectifier | |||
| 12 |
|
RVSW013
Focus
신규
| 2.5 - 10 | 2.5 to 10 | 5900 | QFN5x5 | 125 | Flyback Bidirectional | |||
| 13 |
|
RVSY018
Focus
신규
| SOT23-6 | 125 | Synchronous Rectifier | ||||||
| 14 |
|
RVB019
Coming Soon
| 5 - 40 | 1.2 to 38 | 2000 | ESOP-8 | 125 | Buck Asynchrounous | |||
| 15 |
|
RVL020
Coming Soon
| 5.5 - 20 | 5 | 300 | SOT-89 | 125 | Linear Regulator | |||
| 16 |
|
RVP007
Coming Soon
| 4.5 - 24 | 4.5 to 24 | 1200 | ESOP-8 | 125 | Full-Bridge |
출력 전압 조절을 위한 피드백 핀은 적용 분야에 맞는 최적의 피드백 방식을 사용할 수 있도록 세 가지 기능을 제공합니다.
분리형 다이오드와 비교했을 때의 장점은 다음과 같습니다.