SMD 트랜스포머 (표면실장형 변압기)

절연형 DC/DC 컨버터의 핵심은 변압기입니다. RECOM은 저전력 전원 응용 분야를 위한 독립형 컴팩트 SMD 변압기를 제공하며, RECOM의 변압기 드라이버 IC 또는 고객의 자체 회로로 구동할 수 있습니다.

변압기의 특성은 드라이버와 응용 분야에 맞게 매칭되어야 하므로, 분리형 전원 솔루션 구성을 쉽게 하기 위해 RECOM은 드라이버 IC와 변압기가 매칭된 페어도 제공하며, 이 페어는 올바른 동작을 확인하기 위해 사전 테스트가 수행됩니다.

아래에 제시된 변압기 라인업은 일반적인 절연형 DC 전원 응용을 위한 것이며 보통 재고로 즉시 공급 가능합니다. 요청 시에는 짧은 리드타임으로 완전 맞춤형 변압기 솔루션도 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 Tech Support Form을 통해 문의해 주시기 바랍니다.
Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Topology
    Primary Winding
    Secondary Winding
    Primary Inductance (µH)
    Center Tap
      Series Isolation (kV) Topology Primary Inductance (µH) WindingTurnsRatio Mounting Type
    1 RECOM | RBA-026 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    6 Flyback 20 1:0.59:0.88 SMD
    2 RECOM | RBE-011 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    1.5 Flyback 15 1.67:1:1:1 SMD
    3 RECOM | RBE-014 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    1.5 Flyback 11 1:0.63:0.81:1 SMD
    4 RECOM | RBE-017 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    3 Flyback 11 1:1.4:1.4:1.4 SMD
    5 RECOM | RBE-023 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    1.5 Flyback 11 1:1.67:1:1 SMD
    6 RECOM | RBE-024 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    1.5 Flyback 11 1:0.71:0.5:1 SMD
    7 RECOM | RBE-025 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    1.5 Flyback 6.9 1.75:1.75:2.25:1:1:1 SMD
    8 RECOM | RBE-027 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    1.5 Flyback 48 3.6:2.4:1:1 SMD
    9 RECOM | RBE-029 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    1.5 Flyback 7 1:1.25:1.5:1.5 SMD
    10 RECOM | RBE-030 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    1.5 Flyback 6.9 0.88:0.88:1:1:1:1 SMD
    11 RECOM | RBE-038 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    1.5 Flyback 36 1:4.67:1:4.67:1:1.67 SMD
    12 RECOM | RMR-003 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    1.5 Full-Bridge 121 1:1.12 SMD
    13 RECOM | RMR-004 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    3 Full-Bridge 519 1:1:1.03:1.03 SMD
    14 RECOM | RMR-005 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    1.5 Push-Pull 169 1:0.9 SMD
    15 RECOM | RMR-006 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    1.5 Push-Pull 60 1:1.67 SMD
    16 RECOM | RMR-007 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    1.5 Push-Pull 82 1:1.14 SMD
    17 RECOM | RMR-008 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    3 Full-Bridge 158 1:1:1.125:1.125 SMD
    18 RECOM | RMR-009 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    1.5 Push-Pull 121 1.31:1 SMD
    19 RECOM | RMR-010 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    3 Full-Bridge 519 2.23:2.23:1:1 SMD
    20 RECOM | RMR-012 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    6.36 Full-Bridge 108 1:1:1.11:1.11 SMD
    21 RECOM | RMR-013 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    3 Full-Bridge 519 1.53:1.53:1:1 SMD
    22 RECOM | RMR-015 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    1.5 Push-Pull 82 1:1.29 SMD
    23 RECOM | RMR-016 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    3 Push-Pull 88 1:1:3.17:3.17 SMD
    24 RECOM | RMR-018 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    7.07 Full-Bridge 108 2.56:1 SMD
    25 RECOM | RMR-020 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    3 Push-Pull 139 1:1:2.53:2.53 SMD
    26 RECOM | RMR-028 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    7.07 Full-Bridge 85 1:1.125 SMD
    27 RECOM | RMR-031 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    7.07 Full-Bridge 381 1:0.67:0.42 SMD
    28 RECOM | RMR-039 Series | TRANSFORMER, SMD
    Focus 신규
    1.5 Push-Pull 130 1:1.11 SMD
    29 RECOM | RPE-021 Series | TRANSFORMER, THT
    Focus 신규
    6.08 Flyback 11 1:2.25:1:1.25 THT