전력 IC, 변압기 및 분리형 솔루션

Verified Client Feedback (Y.P.): "The launch of the RVP6501 and SMD transformers is a smart move by RECOM. It empowers engineers to build standalone DC/DC supplies with greater flexibility and reliability. In my experience, the push-pull topology is often overlooked due to flux imbalance concerns, but the built-in protections here directly address that. This kind of innovation is exactly what we need to speed up TTM and deliver more robust power solutions to our customers."
50년 이상 RECOM은 DC/DC 모듈 분야에서 기술을 선도해 왔으며, 이러한 위치는 새로운 아이디어의 지속적인 창출과 품질·신뢰성·성능의 꾸준한 개선을 통해서만 유지될 수 있었습니다. 예를 들어, RECOM은 이제 자체 전력 IC를 보유하고 있으며, 이 IC는 일부 DC/DC 모듈 시리즈에 적용되어 동작의 재현성과 일관성을 확보하는 동시에, 대량 생산 시 생산 비용을 낮추는 데에도 기여합니다.

이제 RECOM은 처음으로 IC 기반 분리형(디스크리트) 솔루션과 완성형 DC/DC 모듈을 모두 제공합니다. 더 이상 타협할 필요가 없습니다. 선택은 고객의 몫입니다. 사전 조립 및 시험이 완료되어 즉시 사용할 수 있는 표준 모듈을 선택할 수도 있고, 고객이 레이아웃과 부품 배치를 직접 결정할 수 있어 기존 생산 공정에 더 쉽게 통합되는 맞춤형 분리형 부품 솔루션을 선택할 수도 있습니다. 또한 분리형 부품 솔루션은 다른 SMD 부품과 마찬가지로 물량이 증가할수록 더 낮은 가격 혜택을 얻을 수 있습니다.

RECOM은 이 두 가지 솔루션을 모두 제공하는 유일한 선도 전원 솔루션 제조사입니다!

RECOM의 분리형 IC 솔루션은 세 가지 주요 요소로 구성됩니다. 1차측 변압기 드라이버 IC, 표준 또는 맞춤형 변압기 옵션, 그리고 2차측 스마트 정류기 및 레귤레이터로 이루어지며, 고객이 자체 전원 솔루션을 구축하는 데 필요한 모든 요소를 제공합니다.
RVP IC 시리즈 표준형 또는 맞춤형 트랜스포머 솔루션 RVS IC 시리즈
1차측 IC 드라이버
SMD 트랜스포머
2차측 IC 정류기
드라이버 IC + 트랜스포머*
디스크리트 솔루션
* IC와 변압기를 함께 주문하면, 두 부품이 서로 올바르게 동작하는지 확인하기 위해 사전 테스트가 수행됩니다.